8 motive pentru alegerea DEVImulti™: pentru protejarea la îngheț a conductelor lungi
Există multe motive bune pentru care clienții DEVI aleg cablurile DEVImulti™ pentru protecția la îngheț a conductelor lungi, iar acestea sunt cele mai importante:
• Soluție unică
• Cablu foarte lung
• 2 tipuri de cabluri pentru țevi interioare și exterioare
• 11 diagrame de cuplare
• Diferite valori ohmice
• Putere de la 1 la 30 W/m
• Garanție de 20 de ani
• Selectare ușoară cu DEVImulti™ tool
DEVImulti™ este un cablu de înaltă calitate, cu 4 conductori, cu înveliș exterior din PVC (DEVImulti™ PVC) sau din polietilenă HDPE (DEVImulti™ HDPE), special conceput pentru protecția la îngheț a conductelor lungi. În plus, cablul este utilizat în multiple aplicații la sol, degivrare etc. Cablul este construit din 4 conductori identici. Conductorii pot fi conectați în moduri diferite (paralel și/sau în serie), ceea ce înseamnă că același cablu poate furniza până la 11 puteri diferite, în funcție de conexiunea realizată.
DEVImulti™ PVC este foarte flexibil și, prin urmare, perfect adaptat pentru instalarea externă pe conducte, poate fi livrat în 3 versiuni cu valori resistive diferite.
DEVImulti ™ HDPE este foarte rigid și, prin urmare, se potrivește perfect pentru instalarea internă în conducte, poate fi livrat în 2 versiuni cu valori resistive diferite. Notă: DEVImulti ™ HDPE trebuie instalat numai în conducte de apă, în beton sau în medii interioare fără ieșire, pe lungimea cablului de încălzire și lungimea capetelor reci. Cablurile nu sunt aprobate pentru utilizarea în contact cu apa pentru consumul uman.