Termostatul electronic DEVIreg ™ Opti: designul care transformă pur și simplu orice locuință
Experimentați combinația dintre controlul precis al încălzirii în pardoseală și designul elegant cu noul termostat electronic DEVIreg™ Opti.
Cu noul termostat DEVIreg ™ Opti cu cronometru digital, proprietarii de case se vor bucura de plăcerea de a se plimba pe podeaua încălzită la temperatura perfectă, păstrând locuința lor frumoasă și caldă. În plus, termostatul este, de asemenea, o încântare pentru ochi datorită designului său minunat.
Când alegeți încălzirea în pardoseală electrică de la DEVI, puteți beneficia de avantajele unui sistem care respecte EcoDesign privind eficiența energetică. Funcțiile ”fereastră deschisă” și consumul redus în perioadele de absență oferă utilizatorilor confortul termic dorit cu un minim de stres asupra portofeluui. Astfel, proprietarii de locuințe vor obține o soluție care să garanteze o utilizare optimă a energiei.
Termostatul electronic DEVIreg™ Opti este un pordus nou în gama de termostate de camera DEVI. DEVIreg™ Opti vine preprogramat din fabrică. Instalatorii trebuie doar să stabilească ora și ziua săptămânii pentru a începe. Dacă instalatorii doresc să modifice setările preprogramate, acestea pot fi efectuate cu ușurință în meniul de instalare (de către un instalator electric).
DEVIreg™ Opti este disponibil cu trei presetări ale cronotermosatului. Timpul și temperatura pot fi ajustate cu ușurință pentru a se potrivi nevoilor diferite. Setările din fabrică vor economisi timp de instalare.
Instalați cu încredere
Termostatul electronic DEVIreg™ Opti este ușor de instalat datorită setărilor preprogramate. Pe lângă designul modern, DEVIreg™ Opti are o serie de alte caracteristici:
- Senzor de podea, senzor de cameră sau senzor de cameră și podea combinate
- Afișaj inversat
- Reglementare PWM
- Consum redus în așteptare
- EcoDesign
- Programabile
- Afișare temperatura de referință (pe perioadele de funcționare)
- Afișare temperatura reală
- Protecție împotriva copiilor (blocare de siguranță)
- Salvare setări pentru perioadele lipsă baterie
- Detectare fereastră deschisă
- Preprogramat
- Cronotermostat digital
- Clasa IP21
- Domeniul de temperatură a podelei de 5-35°C (cu ieșire 45°C )
O soluție pentru fiecare camera
Datorită designului elegant al termostatului, acesta se potrivește perfect în orice camera, completând orice design interior. Puteți instala aparatul DEVIreg™ Opti în orice cameră cu încălzire electrică în pardoseală (în afara zonei umede din băi). În renovarea unei băi sau bucătării, sau la construirea unei locuințe noi, termostatul electronic DEVIreg™ Opti poate controla temperatura fără a face compromisuri de design.