Aeroportul Sofia
În 2006, Aeroportul Sofia a sărbătorit aniversarea a 70 de ani. De asemenea, în acest an Terminalul 2 a fost echipat cu soluții electrice de încălzire DEVI și deschis pentru noi clienti. Cu o capacitate anuală de 2,6 milioane de pasageri, Terminalul 2 a fost proiectat pentru a permite o extindere viitoare pentru a satisface cerințele tot mai mari ale traficului aerian în rapidă dezvoltare .
Clădirea centrală a Terminalului 2 are 56 850 m². Accesul la cele opt niveluri ale clădirii terminalului este facilitat de 12 lifturi și 7 scări rulante. O cale de trecere conectează pasajele și garajul cu 800 de locuri.
Prezentare proiect:
Terminal 2 – degivrare pentru burlane și jgheaburi
Putere: 43 kW
Produse utilizate:
DEVIflex™ 18
DEVIreg ™ 316
Terminal 2 – urmărire conducte
Putere: 14 kW
Produse utilizate:
DEVIflex™ 18
DEVIreg™ 330
Terminal VIP – degivrare rampă 100 m2
Produse utilizate:
DEVIflex™ 30
DEVIreg ™ 850 - thermostat cu senzori de umiditate și temperatură
100 m2 heated ground area and over 900 m of pipes