Termostate și senzori

Termostate și sisteme de control interior

În gama de termostate oferită de DEVI, regăsiți produse cu un design elegant, precum și soluții care vă permit să controlați încălzirea electrică, de la distanță, de pe telefonul mobil.

Termostatele electronice DEVIreg™ cu senzor de podea asigură un control precis al sistemului de încălzire în pardoseală. Pardoseala va fi întotdeauna caldă și în același timp, va fi limitată pentru a evita supraîncălzirea sau a nu risca deteriorarea construcției podelei. În acest fel, temperatura este întotdeauna în concordanță cu nivelul maxim de temperatură declarată de către producătorul pardoselii.
În ceea ce privește controlul costurilor de operare, sistemul DEVIreg™ reprezintă o alegere foarte bună. Combinat cu elementul de încălzire sub podea, acesta va asigura un control termostatic foarte precis și un nivel ridicat de utilizare a energiei. În consecință, termostatul DEVIreg™ poate controla temperatura camerei, foarte precis, pentru confort și economii.

Cu termostate inteligente DEVI aveți cel mai simplu mod de a economisi energie și bani pentru încălzirea electrică. Navigarea intuitivă în meniuri face programarea sistemului de încălzire facilă și ușoară. Prin utilizarea de funcții inteligente pentru cea mai recentă gamă de termostate DEVIreg™, puteți economisi până la 30% la factura de energie. Cele mai recente versiuni, cum ar fi noul DEVIlink™ cu aplicația Danfoss, sau DEVIreg™ Smart cu aplicația DEVIsmart™, vă permit să controlați încălzirea electrică în pardoseală de oriunde, dacă este disponibilă o conexiune la internet.

Datorită poziționării termice optime în podea și controlului precis al temperaturii cu un termostat DEVIreg™, temperatura medie a camerei poate fi redusă cu 1 - 2 ° C, în comparație cu încălzirea tradițională pe bază de apă. Această reducere se face fără a influența nivelul de confort termic.

Aceasta înseamnă că pierderile de energie pot fi reduse cu până la 10 - 20%, un beneficiu economic și ecologic. Ca un beneficiu suplimentar, încălzirea în pardoseală DEVI este mai ieftin de instalat decât alte sisteme de încălzire cu abilități similare.


Termostate și senzori de exterior

DEVI face iernile mai sigure și mai ușoare.

Fie că ninsoarea pornește sau se oprește, termostatul va urmări ritmul și va porni și va opri concomitent sistemul.

Termostatul perfect pentru terenuri în aer liber, acoperișuri și jgheaburi trebuie să fie echipat cu senzori de temperatură și umiditate, pentru a putea recunoaște când apare prima zăpadă. Atunci când temperatura scade la un anumit nivel, de exemplu, 0 ℃, senzorii de zăpadă informează termostatul, și este pornit sistemul de încălzire.

Atunci când senzorii sesizează că temperatura este mai mare decât, de exemplu, +4 ℃ (setare implicită) și suprafața încălzită este detectată ca fiind uscată, sistemul se oprește din nou. Puteți întotdeauna să-l opriți/porniți manual.

DEVI recomandă soluția DEVIreg™ 850, complet automată, cu senzori de temperatură și umiditate pentru când gheața și zăpada se topesc, pe suprafețe cum ar fi trotuare, drumuri și rampe, precum și pentru acoperișuri, jgheaburi și țevi de scurgere.

În gama largă de comenzi DEVI concepute pentru încălzire în aer liber, veți fi întotdeauna în măsură să găsiți unul adaptat pentru scopul dumneavoastră.

Termostate și sisteme de control pentru aplicații de interior
DEVIreg™ Smart
DEVIreg™ Touch
DEVIreg™ 130
DEVIreg™ 530 seria
DEVIreg™ 535
Danfoss Link™
DEVIreg™ Opti
Termostate pentru topirea gheţii şi zăpezii
DEVIreg™ 316
DEVIreg™ 330
DEVIreg™ 610
DEVIreg™ 850