BENEFICII
  • Ecran tactil mare
  • Ghide de setare incorporat
  • Cronotermostat flexibil şi intuitiv.
  • Funcție PWM adaptivă
  • Acceptă diverşi senzori NTC, inclusiv de la alţi producători.
  • Compatibil cu rame simple sau multiple
  • Funcţii brevetate de citire și înregistrare a codului de reglare pentru asistenţă web la distanţă
Standard compliance
EN/IEC 60730-1
EN/IEC 60730-2-9

The DEVIreg™ Touch is an intuitive programmable timer thermostat used for controlling electrical floor heating elements. The thermostat is designed for fixed installation only and due to the special designed 2-part construction it fits a wide range of frames and sensors.
The DEVIreg™ Touch is fast and intuitive to setup using the built-in wizard. It has an energy-saving program – including an optimum start/end control ensuring the desired temperature at the correct time and thereby reducing the heating costs.

DEVIreg™ Touch este un termostat electronic programabil cu termporizare utilizat pentru controlul elementelor electrice de încălzire în podea . Termostatul este proiec-tat numai pentru instalare în perete şi datorit[ designului din 2 părți fixa într- o gamă largă de rame și cu diferiți senzori.

DEVIreg™ Touch este rapid și intuitiv în setare, datorită programului incoporat. Dispune de un program pentru economisire a energiei - inclusiv opțiunea să porniţi/opriţi în mod optim încălzirea pentru a atinge temperatura dorită la momentul potrivit, reudcând astfel costurile de încălzire.

Generator cod DEVIreg™ Touch Generator Coduri

Termostat Virtual DEVIreg™ Touch Termostat Virtual

DEVIreg™ Touch - Sistemul de rame