Soluții de încălzire cu montare la uscat

Instalare curată, simplă și rapidă

Soluțiile de încălzire electrică pentru instalare uscată fac posibilă montarea de sisteme de încălzire electrică în pardoseală dimineața și pornirea încălzirii în aceleiași zile, când podeaua nouă a fost, de asemenea, instalată. În acest fel, nu trebuie să așteptați săptămâni pentru ca stratul de sub podea să se usuce.
Sistemele pot fi instalate pe podele din beton sau direct pe podele din lemn, fără pregătire suplimentară. Sistemele DEVIdry™ și DEVIcell™ asigură izolarea suplimentară a șapei.


Sistemul de încălzire DEVIdry™

DEVIdry™ înlocuiește stratul de bază de spumă normală pentru pardoseli din lemn, astfel încât sistemul de încălzire în pardoseală poate fi instalat într-o singură mișcare - o instalare uscată atât sub podele din lemn, cât și sub covoare.
DEVIdry™ este un sistem de încălzire în pardoseală constând dintr-o construcție de element de încălzire de 8 mm, cu un cablu de încălzire în interior. Acest element de încălzire complet și sistemul de strat de bază pot fi utilizate sub podele din lemn, parchet, laminat și mochete de până la 22 mm.

DEVIdry™ este soluția perfectă pentru renovare. Este rapid, ușor și foarte simplu de instalat. Soluția perfectă pentru încălzire ușoară a podelei în camere de zi, camere pentru copii, subsoluri, precum și orice alte camere - ori de câte ori doriți să instalați soluția de încălzire de încredere, rapid și curat.

DEVIdry™ heating system
Devidry™ Kit
DEVIdry™ Pro Kit