Covorașe pentru încălzire electrică

Covorașele de încălzire electrică DEVI sunt versatile, dezvoltate pentru o varietate de aplicații, inclusiv încălzirea electrică interioară și comercială, precum și soluții de încălzire în interior și în exterior.

DEVI oferă o gamă completă de covorașe de încălzire electrică pentru sisteme de încălzire în pardoseală și terenuri în aer liber. Deoarece acestea sunt foarte subțiri și ușor de instalat, covorașele DEVI pentru încălzire electrică pentru interior sunt utilizate în principal pentru proiecte de renovare, unde pot fi plasate pe pardoseala existentă. Covorașele sunt foarte convenabile pentru instalarea sistemului de încălzire electrică pe suprafețe mari.

În timpul instalării covorașelor pentru încălzire electrică în pardoseală, în clădirile nou construite, acestea pot fi instalate sub orice tip de pardoseli, cum ar fi gresie, parchet laminat sau lemn. Profilul unic rotund (min. 3 mm înălțime) al acestui covoraș și construcția robustă asigură o instalare rapidă, simplă, în condiții de siguranță, fiind soluția perfectă pentru renovarea pardoselilor existente. Adăugați garanția noastră unică de 20 de ani, care acoperă costurile produselor, instalarea și costurile podelelor noi și sunteți pe mâini sigure.

• Ușor de instalat - gata de plasat pe podea

• Plasă auto-adezivă pentru interior

• Subțire pentru interior, numai 3 - 4,5 mm

• Durată de viață îndelungată cu o garanție de 20 de ani

Covoraşe pentru aplicații interioare
DEVIheat™ 100S-150S - DEVI
DEVImat™ 100T-150T
DEVIcomfort™ 100-150 DTIR
Covoraşe pentru aplicații exterioare
DTCE-100/150/175/200T
DEVIsnow™ 300T
DEVIasphalt™ 300T