Alte produse de încălzire
Încălzirea oglinzilor
Oglinzile aburite pot fi deranjante, în special în băile mici, unde acestea se pot aburi rapid. DEVI oferă o soluție simplă și invizibilă pentru problemă: instalarea unui covoraș de încălzire electrică în spatele oglinzii.
Covorașul încălzește oglinda și elimină efectul diferenței de temperatură. Puteți configura sistemul astfel încât covorașul de încălzire electrică din oglindă să fie pornit împreună cu lumina din baie. Acest lucru vă oferă un confort „fără-aburi” și nu consumă mai mult de 60 W de energie.
Covorașul de încălzire electrică poate fi montat ușor în spatele oglinzii. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că toate conexiunile la sursa de alimentare principală trebuie să fie efectuate de către un electrician autorizat. Pentru încălzirea oglinzilor, vă recomandăm DEVIfoil™ Mirror.
Port-prosoape
Prosoapele de baie umede, mucegăite pot cauza probleme, cum ar fi igiena scăzută și disconfortul atingerii unui prosop umed. Cu toate acestea, DEVI vă ajută să le păstrați uscate și curate toată ziua cu un simplu uscător elegant.
DEVIrail™ este un uscător de prosop ușor de instalat și este ideal pentru băi, bucătării, spații tehnice și case de vacanță. Este, de asemenea, un produs cu consum redus de energie și pur și simplu se poate activa/dezactiva oricând doriți.
Designul modern și universal arată bine cu toate stilurile de design interior și puteți alege variantele crom sau alb. DEVIrail™ este disponibil în versiuni de 20 W, 40 W și 60 W.
Aeroterme
Aeroterma DEVItemp™ este un sistem complet de încălzire portabil care oferă o soluție temporară, dar eficientă de încălzire. Aeroterma este proiectată să reziste în condițiile dure de pe șantierele de construcții – temperaturi foarte ridicate sau scăzute, umiditate și utilizarea intensă.
Termostatul încorporat asigură faptul că temperatura necesară rămâne constantă, păstrând în același timp un consum de energie electrică cât mai scăzut posibil. Aeroterma poate fi folosită ca o sursă de încălzire portabilă sau instalată permanent.
DEVItemp™ este disponibil în versiuni de 3 kW, 6 kW, 9 kW, 15 kW și 21 W.
Panouri radiante
Încălzire discretă. Panourile radiante încălzesc invizibil și fără sonor. Acestea au un design discret, care se integrează bine în toate mediile, iar încălzirea nu cauzează mișcări de aer. Montarea pe tavan lasă liberi pereții.
Încălzire zonală și locală. Cu panourile radiante, zone diferite ale aceleiași camere pot avea temperaturi diferite. Acest lucru presupune economii de energie și un confort sporit. Elementele radiante de încălzire oferă, de asemenea, protecție eficientă și economică împotriva curenților de aer rece. Căldura radiată migrează în mod „natural” acolo unde este nevoie, ceea ce înseamnă că suprafețele reci, cum ar fi ferestrele, vor atrage încălzirea radiantă.
Dispozitive de încălzire anti-condens
Dispozitivele de încălzire anti-condens DEVItronic™ oferă soluția perfectă pentru a evita problemele create de condensare¬ din instalațiile electrice protejate, cum ar fi panourile și dulapurile de comandă.
DEVItronic™ rezolvă problema de umiditate și condens prin creșterea temperaturii¬ cu câteva grade peste temperatura mediului înconjurător.
DEVItronic™ are o suprafață mare și o temperatură scăzută de suprafață, astfel elementul de încălzire nu va deteriora dulapurile din material plastic.