Garanția unică DEVI warranty™
DEVIwarranty™ - liniștea dvs. sufletească
La DEVI, acordăm o mare importanță oferirii de produse de înaltă calitate, cu efecte pe termen lung. Noi vă oferim cele mai bune garanții de pe piață.
DEVIwarranty™ este o serie de 4 garanții individuale, cele mai bune de pe piață, pentru a vă oferi liniște sufletească în timpul folosirii produselor DEVI în sistemele de încălzire electrică. Pentru toate produsele DEVI, acordăm următoarele garanții:
Pentru cablurile de încălzire electrică și covorașele de încălzire electrică se acordă o garanție de 20 de ani.
Vă puteți baza pe calitatea DEVI; dar, în cazul cablurilor sau covorașelor DEVI care sunt defecte din fabricație, produsul defect poate fi reparat sau înlocuit în mod gratuit.
Această garanție acoperă atât costurile de reparare sau înlocuire, cât și, de asemenea, acoperă materialele de instalare și de podea, cum ar fi deteriorarea zidăriei și gresiei. Instalarea produselor DEVI trebuie să fie efectuată de către un instalator autorizat pentru a solicita această garanție, iar certificatul de garanție trebuie să fie ștampilat, semnat, și furnizat. Pentru mai multe detalii, citiți condițiile noastre de acordare a garanției.
Produse DEVI cu o garanție de 20 de ani:
• cabluri de încălzire electrică, inclusiv DEVIflex™/DEVIsafe™/DEVIsnow™/DEVIasphalt™/DEVIaqua™/DEVIbasic™
• covorașele de încălzire electrică inclusiv DEVImat™/DEVIcomfort™/DEVIsnow™/DEVIasphalt™
Toate accesoriile aferente vin cu garanția de 2 ani.
O garanție de 10 ani este valabilă pentru sistemele de încălzire în pardoseală și accesoriile DEVI.
În cazul unei defecțiuni, produsele în cauză, care sunt defecte din fabricație, vor fi reparate sau înlocuite în mod gratuit.
Instalarea trebuie efectuată de către un instalator autorizat pentru a solicita această garanție, iar certificatul de garanție trebuie să fie ștampilat, semnat, și furnizat. Pentru mai multe detalii, citiți condițiile noastre de acordare a garanției.
Produse DEVI cu o garanție de 10 de ani:
• Sistem de încălzire electrică în pardoseală DEVIcell™ pentru lemn si laminat;
• Toate accesoriile aferente.
O garanție de 5 ani este valabilă pentru termostatele, cablurile cu autoreglare și accesoriile DEVI.
În cazul unei defecțiuni, produsele în cauză, care sunt defecte din fabricație, vor fi reparate sau înlocuite în mod gratuit. Instalarea trebuie efectuată de către un instalator autorizat pentru a solicita această garanție, iar certificatul de garanție trebuie să fie ștampilat, semnat, și furnizat. Pentru mai multe detalii, citiți condițiile noastre de acordare a garanției.
Produse DEVI cu o garanție de 5 de ani:
• Termostat DEVIreg™ Smart
• Termostat DEVIreg™ Touch;
• Elemente de încălzire în pardoseală pentru covoare, lemn și laminat DEVIdry™ (nu include termostatul fără fir DEVIdry™);
• Cabluri de topire a gheții și zăpezii cu autoreglare DEVIiceguard™;
• Cabluri de protecție cu auto-reglare DEVIpipeheat™ și DEVIpipeguard™;
• Toate accesoriile aferente.
O garanție de 2 ani este valabilă pentru termostatele, sistemele de control, soluțiile software și accesoriile DEVI.
În cazul unei defecțiuni, produsele în cauză, care sunt defecte din fabricație, vor fi reparate sau înlocuite în mod gratuit. Instalarea trebuie efectuată de către un instalator autorizat pentru a solicita această garanție, iar certificatul de garanție trebuie să fie ștampilat, semnat, și furnizat. Pentru mai multe detalii, citiți condițiile noastre de acordare a garanției.
Produse DEVI cu o garanție de 2 de ani:
• Termostatele DEVIreg™ 130-132 / 316 /330 / 527 / 530-535 / 610 / 850;
• Sistem de control fără fir DEVIlink™;
• Foliile de încălzire oglindă DEVIfoil™;
• Port-prosoape DEVIrail™;
• Încălzitoarele industriale DEVItemp™;
• Toate accesoriile aferente, inclusiv cablurile de încălzire și accesoriile pentru covorașele de încălzire electrică.

Cerere garanție
Pentru a solicita garanția DEVI, vă rugăm să completași formularul de pe linkul de mai jos.
DEVIwarranty™ este o serie de 4 garanții individuale, cele mai bune de pe piață, pentru a vă oferi liniște sufletească în timpul folosirii produselor DEVI în sistemele de încălzire electrică.