Вопросы и ответы о теплых полах DEVI
О применении нагревательных матов и кабелей
В каких случаях лучше установить электрический теплый пол?
Теплый пол DEVI подходит практически для любых помещений. Для квартир с централизованным отоплением, в отличие от «водяных» систем, на его установку не нужно получать специальное разрешение.
Что выбрать: мат или кабель?
Нагревательный мат – единственный вариант при отсутствии запаса по высоте. В этом случае мат заливается тонким слоем (4,5...6 мм) плиточного клея или самовыравнивающейся смеси. Маты просто монтировать. Удельная мощность матов 150 Вт/м² подходит практически для любых помещений. Для балконов, лоджий, массажных скамей хаммамов, дорожек вокруг бассейнов создана линейка двухжильных матов DEVImat™ 200T с повышенной мощностью 200 Вт/м². Для нагревательных кабелей с погонной мощностью 10 Вт/м требуется цементно-песчаная стяжка толщиной 1,5...2,5 см. Более дешевый вариант – кабели с погонной мощностью 15, 18, 20 Вт/м; они заливаются стяжкой толщиной 3...5 см. При желании нагревательные маты также могут быть установлены в толстую стяжку. Преимущества кабеля перед матами: возможность выбора установленной мощности (Вт) для конкретного помещения с запланированной площадью обогрева; ниже стоимость при той же мощности; удобная укладка для площади обогрева сложной конфигурации.
Какой выбрать мат или кабель: одножильный или двухжильный?
Для жилых помещений – спальни, детской, кухни – DEVI однозначно рекомендует двухжильные нагревательные маты или кабели. Они проще в монтаже, имеют один трехжильный кабель подключения к терморегулятору, а также характеризуются весьма низким уровнем электромагнитного поля, окружающего любой проводник электрического тока, хотя и несколько дороже, чем одножильные. Для остальных помещений допустима установка одножильных матов и кабелей.
Как различить двухжильный и одножильный маты?
Внешнее отличие – в количестве установленных производителем «холодных» кабелей питания для подключения к терморегулятору. Одножильный мат имеет по одному кабелю на каждом конце, и они оба должны быть подведены к клеммной колодке терморегулятора. В двухжильном варианте кабель питания один, что упрощает схему укладки мата.
Какова ширина мата?
Ширина дорожки, обогреваемой матом, 0,5 м. При укладке мата следует проследить, чтобы петли поворота кабеля на соседних дорожках не оказались друг напротив друга. Для этого соседние дорожки можно либо сдвинуть в продольном направлении, либо немного раздвинуть (2...4 см) друг относительно друга.
Сколько времени необходимо для прогрева покрытия пола до комфортной температуры?
Характерное время нагрева поверхности керамической плитки от 20 до 27 °С составляет 40...60 минут в варианте с нагревательным матом и 4...8 часов для нагревательного кабеля, залитого в толстую стяжку. На разброс времени выхода системы в режим поддержания комфортной температуры влияют: глубина установки нагревательного изделия, температура под перекрытием пола и уровень теплопотерь помещения.
Можно ли вызвать специалиста DEVI для осмотра системы?
DEVI имеет возможность направить квалифицированного монтажника или сервисного инженера, которые помогут настроить терморегулятор системы обогрева, обнаружат неисправность и устранят ее. Подавляющее количество возникающих проблем связано с непрофессиональным монтажом. Компания DEVI обращает особое внимание на то, чтобы у пользователя не возникали проблемы, связанные с эксплуатацией системы кабельного обогрева. Разработана уникальная аппаратура, позволяющая почти со 100%-ной вероятностью найти место повреждения кабеля или мата, залитого цементно-песчаной мастикой. Наиболее полная информация размещена на сайте.
Требования к напольному покрытию
Какое напольное покрытие подходит для DEVImat?
Большинство из существующих видов напольных покрытий. Для большинства покрытий максимальное значение комфортной температуры на поверхности пола составляет +27 °С (для керамической плитки – до +31 °С). При этом поддерживаемая температура, устанавливаемая на терморегуляторе, должна превышать температуру поверхности пола на 2...10 °С для компенсации теплового сопротивления материала покрытия от точки измерения температуры датчиком, встроенным в пол (см. рекомендации в «Руководстве по применению» DEVI VGLUH150). Следует установить также в настройках терморегулятора рекомендуемую максимальную температуру пола, а также выполнять рекомендации по величине установленной удельной мощности для нагревательного кабеля (от 100 до 200 Вт/м²). Проверьте: остаточная влажность деревянного покрытия пола не должна превышать 30 %. Можно применять большинство деревянных ламинатов. Виниловые и ковровые покрытия пригодны при соблюдении температурных пределов, установленных изготовителем.
Подходит ли теплый пол для использования под ковровым покрытием?
Ковровое покрытие должно быть «достаточно прозрачным» для теплового потока. Проверьте: максимальное значение термического сопротивления напольного покрытия не должно превышать 0,125 (м²·К)/Вт. Пример: ковролин без толстой ворсовой или резиновой подложки. Ковровое покрытие должно быть сертифицировано и одобрено производителем для теплых полов.
Можно ли положить толстый мягкий ковёр на пол с электроподогревом?
Этого делать не следует! Такой ковер обычно характеризуется недопустимо большим термическим сопротивлением, что значительно сдерживает теплоотдачу с поверхности пола. Учитывая, что датчик температуры установлен только в одной точке обогреваемой площади, нагревательный кабель (мат) может перегреться в зоне, сильно отличающейся от контролируемой по условиям распространения теплового потока.
Можно ли устанавливать «тёплый пол» под линолеум?
Да, если он без толстой мягкой основы. Сопротивление теплопередаче «домашнего» линолеума с мягким теплозвукоизолирующим слоем обычно превышает максимально допустимое.
Какой тип основания лучше под ламинат?
Обычно деревянный ламинированный паркет или ходовой ламинат, изготовленный из прессованного картона, устанавливают на 2–3 мм подложку из вспененного полипропилена. Это допустимо для теплого пола на основе нагревательного кабеля или мата, который устанавливают в слой плиточного клея, наливного пола или цементно-песчаной стяжки. Может быть, вам понравится «сухой» вариант без заливки цементно-песчаной стяжкой: это коврики DEVIdry™ 100 толщиной 8 мм со встроенным тонким нагревательным кабелем, которые собираются, как пазл, из отдельных элементов на электрических разъемах. Если вы хотите установить дополнительное оборудование, обратитесь за консультацией в группу технической поддержки DEVI.
Какие существуют ограничения по установке мебели?
Система подогрева пола рассчитана на беспрепятственный отвод тепла. Напоминаем: для обеспечения хорошей конвективной теплоотдачи с поверхности пола воздушный зазор у мебели на ножках не должен быть меньше 5 см.
Нужен ли мат под ванной или кухонным шкафом?
Обычно нагревательные изделия системы распределенного электрообогрева не укладывают на площади, «где не ходят»! Пространство под ванной, и особенно под кухонной мебелью, обычно закрыто цокольными планками, шторками, которые будут препятствовать свободной циркуляции теплового потока, необходимого для безопасной работы теплого пола. К тому же затрудняется поиск обрыва кабеля, если, конечно, это произойдет.
Можно использовать один мат, когда надо обогреть и деревянное покрытие, и бетонное?
Наверняка деревянное и бетонное покрытия будут обладать различным термическим сопротивлением. Следовательно, и установившаяся температура деревянной поверхности пола будет меньше, чем температура поверхности плитки или бетона. Обычный однозональный терморегулятор не сможет поддерживать одинаково комфортную температуру в обеих зонах обогрева, так как комплектуется только одним датчиком пола. Поэтому необходимы два нагревательных мата и два терморегулятора для полного комфорта.
Рекомендации при укладке теплого пола
Как решить вопрос с большим матом?
Если площадь нагревательного мата немного больше запланированной площади обогрева, то можно поступить одним из следующих способов:
- Если «лишняя площадь» для обогрева принципиально отсутствует, то можно снять нагревательный кабель с сетки-основы, убрав полоски крепежного скотча, и переложить кабель с меньшим шагом укладки. Стандартный шаг укладки кабеля у нагревательных матов для теплых полов DEVI – 7,5 см. Уменьшение шага укладки кабеля по сравнению с «заводским» пропорционально уменьшению площади обогрева по сравнению с площадью мата. Соответственно, пропорционально увеличивается удельная установленная мощность по сравнению с «заводской» 150 Вт/м². Приведенная таблица дает представление о том, насколько можно уменьшить площадь обогрева по сравнению с площадью приобретенного мата.
Шаг укладки, см | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 |
Площадь обогрева/ Площадь мата | 1,000 | 0,933 | 0,867 | 0,800 | 0,733 | 0,667 |
Удельная мощность, Вт/м² | 150 | 161 | 173 | 188 | 205 | 225 |
Как видно из таблицы, меньший шаг укладки приводит к повышенной удельной мощности теплоотдачи. Проконсультируйтесь в группе техподдержки DEVI по поводу допустимого уменьшения шага укладки в конкретном вашем случае. Если мат еще не распакован, лучше его обменять на меньший размер.
- Второй способ можно применить, если, помимо запланированной площади обогрева, есть зоны, где можно разложить излишек кабеля. Обычно это полосы вдоль периметра комнаты или небольшой участок площади под ванной или раковиной.
Обязательна ли изоляция перед укладкой нагревательного мата в квартире?
Нагревательные маты предусматривают укладку на существующий бетонный или кафельный пол и не требуют теплоизоляции, в частности, в многоквартирных домах. Укладывать тонкую фольгированную теплоизоляцию из вспененных материалов, предназначенную для теплого пола, не следует, так как тонкая конструкция теплого пола лишается жесткости и ухудшается адгезия керамической плитки к основе. В результате возможны подвижки и растрескивание плитки. Однако, если под полом имеется холодное пространство (1-й этаж здания над холодным подвалом, балкон, лоджия), то мощности мата 150 Вт/м² может не хватить для достижения комфортной температуры поверхности покрытия. Если проект теплого пола в жилых помещениях квартиры позволяет увеличить общую толщину конструкции, то рекомендуется установить жесткую теплоизоляцию толщиной 1–2 см (пробка, ЭППС, экструдированный пенополистирол), сверху разложить ГВЛВ (гипсоволокнистый лист влагостойкий – разделительный слой), нанести обеспыливающий слой жидкого праймера или грунтовки и уже после этого приклеить нагревательный мат. На балконах и лоджиях обычно устанавливают в пол теплоизоляцию толщиной 5...15 см ЭППС, так как в противном случае зимой комфортная температура поверхности пола не будет достигнута.
Нужна ли теплоизоляция теплого пола в отдельном здании?
Да, теплоизоляция под нагревательными изделиями, встроенными в пол, повышает эффективность обогрева и снижает эксплуатационные расходы. Если этажом ниже расположено отапливаемое помещение, то можно обойтись без теплоизоляции при возникновении проблемы в связи с повышением уровня пола. В этом случае экономия от установленной теплоизоляции менее заметна. К примеру, тепловой поток вверх при использовании 4-мм полипропиленовой подложки увеличивается всего лишь на 3...8 %. Отметим, что между нагревательным кабелем или матом и теплоизоляцией обязательно должен быть установлен разделительный слой из теплопроводящего материала, например цементно-песчаная стяжка. Допустимо использовать в качестве разделительного слоя достаточно толстую металлическую сетку с ячейкой 2...5 см.
Примечание. На балконе или лоджии строительные нормы предписывают для средней полосы России установку в конструкции пола теплоизоляции, эквивалентной 15 см пенополистирола.
Эффективна ли фольгированная подложка под теплый пол?
Нет. Передача тепла за счет излучения внутри строительных конструкций отсутствует, поэтому использование «отражающей» фольги бессмысленно. При передаче тепла от нагретой поверхности пола в пространство помещения, помимо обычного процесса теплопроводности, начинает в равной степени работать излучение. Кроме того, дополнительный слой мягкого вспененного фольгированного материала толщиной 2–4 мм снижает механическую прочность тонкой конструкции пола в варианте с нагревательным матом.
Примечание. Фольга, на которую укладывается нагревательный кабель, играет важную роль элемента, быстро отводящего тепло в стороны. Нефольгированная теплоизоляция, при отсутствии разделительного слоя, неизбежно приведет к перегреву и выходу из строя нагревательного кабеля!
Надо ли грунтовать поверхность перед укладкой мата?
Конструкция нагревательного мата DEVI имеет клейкую подложку. Если пол запылен или имеет жировую прослойку, то это нарушит качество сцепления. Грунтовка обеспечит надежное прилипание мата к поверхности основы, что упростит дальнейшие работы.
Нужно ли менять пол, если я хочу установить нагревательный мат в ванной?
Можно обойтись без снятия старого плиточного покрытия пола в ванной комнате. Толщина нагревательного мата составляет 2,3–4 мм в зависимости от типа. Его легко установить в пределах толщины мастики для приклеивания новой керамической плитки. Минимально допустимое превышение слоя плиточного клея над толщиной мата составляет всего 1,5 мм. Кроме того, по строительным нормам уровень пола в ванной комнате должен быть ниже поверхности пола в коридоре. Следовательно, не возникает необходимости уменьшать высоту дверей, поднимать плинтус и т.п.
Какие типы мастики, выравнивающей массы и цементной стяжки вы рекомендуете под плитку?
Прежде всего данные материалы должны иметь в своем составе добавки, повышающую пластичность. Проконсультируйтесь со специалистом по керамической плитке.
Какой необходим слой цементно-песчаной стяжки для нагревательного кабеля и выравнивающего состава для предварительной заливки мата?
Заливаемый теплопроводящий слой должен полностью, с хорошим запасом покрывать кабели. Причем чем толще слой стяжки, тем более равномерное распределение температуры по поверхности пола. Для кабеля с погонной мощностью 18...20 Вт/м – это, как правило, 3...4 см; для нагревательного мата – 4,5...6 мм в зависимости от строительной толщины мата. Нагревательный кабель с погонной мощностью 18 Вт/м прекрасно будет себя «чувствовать» внизу стяжки толщиной всего 1...1,5 см, однако на поверхности пола в этом случае будет ярко выраженная «тепловая зебра» с перепадом температуры 3...5 °С.
Когда включать нагрев пола после укладки плитки?
DEVI рекомендует дать связующему составу высохнуть/затвердеть естественным образом в течение времени, рекомендованного производителем. Слишком раннее включение системы подогрева пола может помешать штатному режиму «схватывания» плиточного клея, что нежелательно.
Какое время надо выждать после укладки стяжки перед включением системы?
Продолжительность времени от укладки стяжки до готовности системы к включению зависит от сроков естественного высыхания. Для полного затвердевания цементно-песчаной стяжки или бетона толщиной 3...4 см требуется приблизительно 30 дней. Для полного затвердевания формовочной массы «заливной пол» или типового слоя плиточного клея толщиной 6...12 мм достаточно 7 дней.
Окаймляющие зоны, что это?
На отдельных участках, выделяемых из общей площади обогрева, например перед большими окнами, рекомендуется сделать зону повышенного обогрева. В случае теплого пола с нагревательным кабелем это достигается уменьшением шага укладки кабеля (расстояния между соседними линиями кабеля). Для нагревательного кабеля с погонной мощностью 18 Вт/м минимальный шаг укладки составит 8 см, что соответствует установленной удельной мощности 225 Вт/м²! Перед принятием решения о создании зоны усиленного обогрева рекомендуем посоветоваться со специалистами по кабельному электрообогреву.
Электрические соединения
Как подключить несколько зон электрообогрева пола к одному терморегулятору?
Каждая нагревательная секция кабеля или мата обычно рассчитана на стандартное сетевое напряжение 230 В, поэтому подсоединять «холодные» кабели питания нагревательных изделий к клеммам терморегулятора «НАГРУЗКА/LOAD») надо параллельно. Иногда удобнее выполнить параллельное соединение на промежуточной клеммной колодке, от которой к терморегулятору будет проложен один трехжильный кабель (фаза – ноль – земля). Следует контролировать суммарную мощность подключаемых нагревателей. Она не должна быть выше нагрузочной способности терморегулятора, которая обычно составляет 3,5...3,7 кВт (15...16 А). Не следует подсоединять к однозональному терморегулятору 2–3 зоны обогрева различного назначения (например, ванная комната и коридор), требующие поддержания различной комфортной температуры поверхности пола.
Для чего «черная штука» на конце двухжильного мата?
Это – концевая муфта, где выполнено заводское соединение двух жил кабеля мата. Второе назначение концевой муфты – обеспечение надежной гидроизоляции, препятствующей попаданию влаги внутрь нагревательного кабеля.
Имеется большая площадь – на два мата. Как их соединить?
Необходимо холодные «хвосты»/выводы матов соединить параллельно. То есть провода одного цвета должны быть подключены к термостату к одним и тем же клеммам: коричневый с коричневым или черный с черным (фазная клемма), синий с синим (нулевая клемма). Суммарная мощность подключаемых нагревательных изделий не должна превышать максимальную нагрузочную способность терморегулятора.
Мат велик для комнаты. Можно его обрезать?
Нет. Обрезка приведет к уменьшению электросопротивления нагревательного кабеля, установленного на сетке мата, что приведет к увеличению его мощности и, соответственно, перегреву кабеля. Поэтому точно измерьте площадь нагрева (свободную площадь пола) и предпочтение отдайте мату с меньшей площадью, ближайшей к измеренной. Можно отрезать часть сетки, не повреждая при этом нагревательный кабель. Освобожденный от сетки кабель, как правило, можно уложить петлями в отдельных зонах на периферии помещения.
Можно ли изменить длину нагревательного кабеля?
Отметим прежде всего, что здесь речь идет о так называемом резистивном кабеле, у которого мощность теплоотдачи не зависит от внешних условий (температура, влажность). Готовые нагревательные секции такого кабеля имеют установленную производителем величину погонной мощности (Вт/м) для номинального напряжения питания (обычно 230 или 400 В). Укорачивая длину заводской секции, вы увеличиваете его погонную мощность. Это повышает рабочую температуру и снижает ресурс работы. Компания DEVI не рекомендует это делать и, соответственно, снимает оборудование с гарантии. Последовательное соединение отрезков нагревательных секций также снимает гарантийные обязательства.
При укорочении/удлинении необходимо изготовить соединительную и/или концевую муфту. Для этого нужны соответствующие материалы, инструменты и квалификация. Плохо выполненная самодельная муфта обычно быстро выходит из строя, а перегретые в результате укорочения кабель или мат, ремонту не подлежат. Существуют номенклатуры резистивных нагревательных кабелей DEVIsnow™ и DEVIbasic™, которые поставляются на бобинах для отрезания нагревательной секции с предварительно рассчитанными длиной и погонной мощностью при заданном напряжении питания. Бобины отличаются погонным сопротивлением кабеля (Ом/м). Для каждой бобины существует минимально допустимая длина нагревательной секции при заданном напряжении питания, при которой значение погонной мощности будет максимально допустимым. Для таких кабелей можно заранее рассчитать точную необходимую длину и мощность нагревательной секции при заданном напряжении питания. Примечание. Саморегулируемые нагревательные кабели, у которых уменьшается теплоотдача с повышением температуры, можно нарезать отрезками произвольной длины. Однако для них существует ограничение на максимальную длину нагревательной секции.
Можно удлинить «холодный хвост» и кабель датчика?
Да, так называемые «холодные хвосты» (подводящие кабели питания) и кабели датчиков можно удлинить. Существуют рекомендации по выбору сечения токопроводящих медных жил кабелей, зависящего от величины удлинения заводских «холодных хвостов» питания или выводов датчиков.
Кабель поврежден/порван. Можно починить?
Да, все нагревательные кабели, в том числе и кабели матов, могут быть отремонтированы. DEVI предлагает полный сервис по поиску и устранению неисправностей. Обратитесь к представителю компании для получения подробной информации.
Предохранитель постоянно перегорает. Что делать?
Плавкие предохранители перегорают, а автоматические выключатели срабатывают при наличии сверхтоков (перегрузка при коротком замыкании). Для обнаружения неисправности в цепи нагрузки обратитесь к сертифицированному электрику или сервисному инженеру службы технической поддержки DEVI.
Какой нужен тип источника питания?
Как правило, система электрического кабельного обогрева включается через терморегулятор, подсоединяемый к сети питания переменного тока. Исключение – для терморегулятора DEVIreg 850 IV, который запитывается от штатного источника питания постоянного тока 24 В/2,5 А. При расчёте очень больших систем кабельного обогрева следует принимать во внимание величину разрешённой мощности для конкретного объекта.
Примечание. Все нагревательные кабели и маты DEVI рассчитаны на длительную постоянную работу при питании непосредственно от сети переменного тока без терморегулятора при соблюдении требований, предъявляемых в этом случае к монтажу системы обогрева.
Как обеспечена электробезопасность теплых полов?
Терморегуляторы DEVI относятся к классу электрооборудования с двойной электроизоляцией. Это обеспечивает надежную защиту от поражения электрическим током.
Все нагревательные кабели имеют защитный экран, который подсоединяется к линии заземления. Неукоснительное выполнение требований электробезопасности кабельных систем обогрева, в частности применение не только аппаратов защиты от сверхоков, но и дифференциальной защиты, отключающей питание при нарушении электроизоляции, создает условия безопасности для пользователей и обслуживающего персонала. Кроме того, экран нагревательных кабелей, разложенных «змейкой» и подсоединенных к защитному проводнику, выполняет роль системы уравнивания потенциалов.
А что насчет электромагнитных полей?
В 2002 году компания DEVI получила сертификат ISO 14001 на соответствие стандартам по защите окружающей среды.
Это означает, что кабельные электрические системы обогрева DEVI выполнены в соответствии с самыми строгими международными требованиями защиты не только от загрязнения вредными химическими веществами, но и подчиняются требованиям, регламентированным в отношении уровня электромагнитных полей, создаваемых как электротоками промышленной частоты, так и высокочастотными сигналами, создаваемыми Hi-End-терморегуляторами при Wi-Fi-управлении.
В помещениях с постоянным пребыванием людей компания DEVI рекомендует устанавливать двухжильные нагревательные кабели, создающие фон переменного магнитного поля ниже уровня естественного магнитного поля Земли даже для самых мощных нагревательных кабелей (~3 кВт). Сплошной алюминиевый экран нагревательных кабелей создает надежную преграду для электрической составляющей внешнего электромагнитного поля.
Водонепроницаемость соединительных и концевых муфт нагревательных кабелей гарантируется многолетними исследованиями различных конструкций, в результате которых достигнута высочайшая степень защиты муфт от проникновения влаги. Кабельные электрические системы обогрева DEVI одобрены для использования в жилых домах, квартирах и на промышленных объектах.
Терморегуляторы DEVI
Можно ли подключить теплый пол без терморегулятора?
Смонтированный по рекомендациям DEVI теплый пол при включении без терморегулятора не выйдет из строя и не перегреет строительные конструкции. Например, при установке нагревательного мата с удельной мощностью 150 Вт/м2 максимально достижимая температура на поверхности пола типового жилого помещения будет около 35 °С. Это не опасно, но превышает рекомендуемую комфортную температуру поверхности +27 °С. Поэтому для постоянного поддержания комфортной температуры настоятельно рекомендуется установить терморегулятор.
Как выбрать терморегулятор для «тёплого пола»?
Здесь основным фактором выступает функциональность. Для круглосуточного поддержания заданной температуры достаточно простого терморегулятора без таймера – DEVIreg™ 130, DEVIreg™ 530. Для экономии электроэнергии разработаны программируемые терморегуляторы DEVIreg™ Opti, Danfoss ECtemp Next Plus, а также терморегуляторы с интеллектуальным управлением DEVIreg™ Touch, DEVIreg™ Smart. Последний обладает возможностью удаленного Wi-Fi-управления с помощью смартфона. Кроме того, их можно «вписать» в выбранный дизайн электроустановочных изделий: розеток, выключателей и пр. Для системы полного (основного) отопления необходимо, чтобы терморегулятор имел не только датчик температуры пола, но и датчик температуры воздуха.
Совместим ли DEVIreg с датчиками температуры пола других производителей?
Да. В частности, DEVIreg™ Touch, DEVIreg™ Smart могут быть перенастроены на работу с «чужими» датчиками, к примеру, таких производителей, как Warmup, Aube, OJ Electronic, Eberle, Ensto, Fenix, Raychem, Teplolux, и другими.
Что такое датчик температуры пола?
Датчик температуры пола представляет собой чувствительный элемент – терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом (NTC). Управляющее напряжение, возникающее на клеммах терморегулятора NTC, увеличивается с ростом измеряемой температуры.
Где точка подключения датчика температуры пола?
Устройство подключают к клеммам терморегулятора, обозначенным NTC. Подключение двух проводов контрольного кабеля датчика неполярное.
Обязателен ли датчик температуры пола? Я не установил.
DEVI рекомендует подсоединять нагревательный кабель или мат системы обогрева пола к терморегулятору с активированным датчиком температуры пола. Это позволяет поддерживать в заданные периоды времени комфортную температуру и ограничивать максимальную температуру разогрева, что особенно важно для покрытий пола с большим тепловым сопротивлением теплопередаче: деревянные доски, ламинированный паркет, линолеум и т.п.
Что предпринять, если на экране появилась надпись «Неустранимая ошибка»?
Возможно, причина появившегося сообщения в «программном зависании»: отключите питание терморегулятора и включите его снова. Если это не помогло, то, возможно, нет надлежащего контакта между панелью индикации и блоком питания. Снимите переднюю панель, проверьте надёжность контактов в клеммной колодке блока питания и аккуратно соедините всё заново, обращая внимание на то, что многоштырьковый разъём собран правильно. Если «неустранимая ошибка» осталась – обратитесь в службу технической поддержки DEVI по тел. +7 495 792 5757.
Поступило сообщение «Короткое замыкание датчика пола». Что делать?
Проверьте надежность всех контактов в клеммной колодке блока питания терморегулятора. Если сообщение не пропало, проверьте сопротивление датчика температуры NTC 15 кОм (25 °С), на который непосредственно перед измерением было подано напряжение от терморегулятора. Перед измерением не забудьте отсоединить хотя бы один из выводов датчика от контактов NTC клеммной колодки прибора.
Т, °С | 0 | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 |
R, кОм | 41,9 | 27,3 | 22,2 | 19,7 | 18,2 | 16,8 | 15,6 | 15,0 | 14,4 | 13,4 |
Температуру необходимо измерить проверенным цифровым термометром. Большое отличие измеренного значения сопротивления от табличной величины (больше 5...10 %) свидетельствует о том, что датчик неисправен и его необходимо заменить.
Подходит ли передняя часть (блок индикации) одного терморегулятора к задней части другого той же марки?
Да. Задняя часть содержит блок питания реле и клеммную колодку.
Можно ли отремонтировать терморегулятор?
Терморегулятор является современным электронным устройством, содержащим микропроцессор и миниатюрные радиоэлементы на печатной плате. Производители не предоставляют принципиальную схему прибора. В гарантийном случае прибор заменяется на аналогичный новый. После окончания гарантийного срока в отдельных случаях возможен ремонт. Обратитесь в сервисную службу DEVI по тел. +7 495 792 5757.
DEVIreg 550 сбрасывает настройки времени. Что делать?
При отключении питания работу таймера в терморегуляторе DEVIreg 550/540 обеспечивает подхватывающий аккумулятор (типа СR1220, напряжение 3В), который установлен на главной плате регулятора, см. фото. Он постоянно подзаряжается от сети, когда регулятор к ней подключен. Т. к. терморегуляторам DEVIreg 550 не менее 10 лет, то аккумулятор может выходить из строя, и при отключении питания происходит сброс часов. Устранение неисправности — путем замены аккумулятора на новый (для этого надо иметь навыки радиолюбителя, по крайней мере, уметь паять).
Настройка терморегуляторов DEVIreg Touch, DEVIreg Smart
Как настроить программируемый терморегулятор?
Все действия выполняются в соответствии с инструкцией. Дополнительную информацию можно получить в специальных обзорах на нашем сайте, например, – «DEVIreg Smart – быстрый старт».
Циклы ШИМ какой продолжительности в DEVIreg Touch?
Продолжительность ШИМ-цикла регулирования температуры (широтно-импульсная модуляция) обычно составляет несколько десятков минут и регулируется автоматически.
DEVIreg Touch – как отключить блокировку доступа?
Для временной разблокировки нужно нажать на кнопку быстрого доступа на боковой стороне прибора и на вопрос «Отключить?» коснуться галочки. Для постоянной разблокировки пройдите пункты главного меню: Настройки > Параметры > Блокировка доступа и выберите ВЫКЛ.
Как выключить подсветку в режиме ожидания?
В главном меню выберите: Настройки > Параметры > Уровень подсветки, и активируйте ВЫКЛ. В этом же меню можно включить/выключить функцию прогнозирования (автоматическая корректировка времени начала и окончания комфортного периода обогрева), обнаружения открытого окна и установки значения «минимальной температуры пола».
Функция «В отъезде» – как отсчитывать время?
При программировании терморегулятора функция «В отъезде» предполагает включение и выключение в момент начала суток (00:00). Если дата – текущий день, то режим включается незамедлительно.
Что означает мишень в нижнем углу экрана DEVIreg Touch?
Символ «Мишень» (три круга) в правом нижнем углу показывает точку нажатия на экран для его активации.
Что означает символ «Рука»?
Символ «Рука» в верхнем левом углу указывает на то, что функция таймера выключена и термостат работает в ручном режиме, поддерживая заданную температуру круглосуточно.
Что означают волнистые линии со стрелками вверх в левой части экрана?
Символ появляется, когда система «Тёплый пол» находится в режиме нагрева.
Что делать, если DEVIreg Smart выдает ошибку?
Подробное описание можно найти на сайте https://support.devismart.com/hc/ru
Как подключить настроенный DEVIreg Smart к новому роутеру?
Инструкция по подключению настроенного DEVIreg Smart
Эффективность теплых полов DEVI
Что такое общее отопление?
Отопление – это достижение и поддержание комфортной температуры воздуха в обогреваемых помещениях. Кабельная электрическая система обогрева (КЭСО) DEVI представляют собой эффективную систему, которая может обогреть все помещения дома, будучи единственным источником тепла. Единственное условие, которое должно быть выполнено в этом случае, – низкий уровень тепловых потерь помещений, соответствующий современным строительным нормам.
Можно ли отапливать дом только с помощью теплого пола (без радиаторов)?
Да. Основной вопрос при выборе электрической системы в качестве основной – стоимость киловатт-часа. При отсутствии центрального отопления или магистрального газа отопление посредством системы «Теплый пол» оказывается одним из самых выгодных способов отопления. Реализация системы «Теплый пол» имеет такие плюсы, как гибкая система управления, повышенный уровень комфорта, отсутствие затрат на обслуживание, возможность современного декоративного оформления интерьера помещений.
Сколько стоит установка электрического теплого пола?
Стоимость зависит от размера помещения, доступной площади пола и того, будет система единственным источником тепла или служит только для комфортного подогрева пола. Приобретение и установка оборудования обычно стоит меньше по сравнению с любой другой системой отопления. Выполняется правило: чем больше площадь, тем ниже цена системы за квадратный метр. Реально обогреваемая площадь обычно оказывается значительно меньше общей площади помещения. К примеру, для ванной комнаты площадью 5 кв. м с душевой кабиной следует приобрести нагревательный мат площадью 2...3,5 кв. м и терморегулятор без таймера. Для решения задачи полного отопления свяжитесь с партнером DEVI в вашем регионе.
Какое электропотребление у теплого пола? Как можно сэкономить?
Когда нагревающий мат используют для подогрева поверхности пола, энергопотребление можно оценить достаточно просто. Температуру воздуха в помещениях над обогреваемым полом можно принять равной 22 °С. Нормируемая комфортная температура поверхности пола для различных помещений обычно находится в диапазоне от 27 (жилые помещения) до 31 °С (санузлы). Получается перепад температуры 5...9 °С, который должен поддерживаться за счет постоянного потока тепла, поступающего в помещение в результате теплоотдачи и излучения. В соответствии с существующими представлениями теплофизики минимальный поток теплоотдачи с 1 м² площади в данном случае составит 50–90 Вт/м². С учетом типовых теплопотерь нагреваемого пола тепловая мощность, подводимая к 1 кв. м площади составит 60...110 Вт/м². А дополнительный учет потерь на вентиляцию дает необходимую удельную установленную мощность 75...150 Вт/м². В практике теплых полов принято иметь запас мощности, чтобы можно было при необходимости нагреть пол до температуры, превышающей нормируемую. И в итоге мы приходим к общепринятым значениям установленной удельной мощности – от 110 Вт/м² для жилых помещений до 180 Вт/м² для санузлов, ванных и душевых комнат. Для поддержания требуемой температуры поверхности пола применяются терморегуляторы с датчиками температуры пола. При типовом «коэффициенте спроса» 0,4...0,6, определяемом в основном скважностью режима работы терморегулятора (ВКЛ./ВЫКЛ.), получаем суточное потребление электроэнергии для различных помещений от 0,5 кВт∙ч/м² до 2,6 кВт∙ч/м². Применение программируемых терморегуляторов со встроенным таймером включения теплого пола обычно позволяет снизить расход электроэнергии в 2...5 раз. Таким образом, удельный суточный расход электроэнергии для кухни, спальни, детской комнаты может не превышать 0,1...0,5 кВт∙ч/м².
Что такое площадь обогрева и как ее определить?
Площадь, где установлено нагревательное изделие (кабель, мат, пленка), называется площадью обогрева или «свободной площадью». Естественно, к ней не относятся зоны, занимаемые сантехникой, мебелью без ножек, стационарно установленным оборудованием. Рекомендуется также делать технологический отступ от стен 5...15 см.
Как рассчитать требуемую теплоотдачу?
В зависимости от поставленной задачи, т.е. поддержания заданной температуры пола/воздуха в конкретном помещении с учетом имеющихся теплопотерь необходимый удельный поток тепла с поверхности пола может составить 40...150 Вт/м².
Подробные ответы
В чем отличие электрической системы отопления от водяной и инфракрасной?
Термин «инфракрасный теплый пол» некорректен. Все конструкционные материалы пола непрозрачны для ИК-излучения, что легко доказывают картинки тепловизора. Утверждение, что тепловые лучи легко проникают сквозь напольное покрытие, лишено смысла. Почему они не проникают дальше – сквозь стены и потолок, и не выходят из здания?
Передача тепла внутри конструкции пола происходит исключительно за счет теплопроводности. Поэтому также нет необходимости и в «отражающей изоляции» в смысле отражения ИК-излучения. Важна только эффективность установленной теплоизоляции, определяемой ее толщиной и коэффициентом теплопроводности. Теоретически нагретая поверхность пола является источником ИК-излучения. Его интенсивность определяет лишь температура поверхности, и она совершенно не зависит от способа нагрева. С этой позиции любой теплый пол – водяной, кабельный, с применением нагревательных матов или пленки и т. д. – можно назвать инфракрасным.
Теплоноситель в трубопроводе водяного теплого пола имеет определенную температуру, и никакой элемент системы нельзя нагреть выше этого значения. При этом нагревательный электрический элемент выступает «источником мощности». У кабеля постоянной мощности нет «внутренних» ограничений. Фиксированной и определенной величиной является погонная мощность элемента. Например, у кабеля DEVIflex 18T она составляет 18 Вт/м при 230 В. При создании электрического теплого пола главным условием безотказной и долгой работы нагревательного кабеля* будет обеспечение достаточно эффективного теплоотвода с его поверхности.
*Данное утверждение не относится к саморегулирующимся кабелям.
Как самостоятельно установить нагревательный мат DEVI?
При установке важно запомнить следующее. Можно самостоятельно выполнить большинство операций, но все электрические соединения должен произвести квалифицированный электрик.
Этап 1. Измерьте размеры поверхности, где будет пол с подогревом. По возможности выбирайте нагревательный мат с площадью меньше расчетной.
Этап 2. При работах в санузле отметьте расположение унитаза. Это поможет избежать размещения сантехники поверх мата и его повреждение винтами крепления.
Этап 3. В полу и стене прорежьте штрабу для свободного расположения «холодных концов» питания мата и поставляемой вместе с матом гофротрубки для установки датчика температуры. Штраба на стене должна подходить к установочной коробке для крепления терморегулятора. Закройте прилагаемой заглушкой или заклейте скотчем конец гофротрубки в полу, чтобы плиточный клей или раствор наливного пола не проник внутрь нее.
Этап 4. Перед укладкой самоклеящегося мата очистите, высушите и, если необходимо, загрунтуйте для обеспыливания поверхность основания для установки мата.
Этап 5. Замерьте электросопротивление нагревательного элемента изделия и сравните его с номинальным значением. Включать рулон мата в сеть для проверки его работоспособности СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Мат просто прегреется.
Этап 6. Раскатайте мат в одном направлении. Если необходим разворот, аккуратно разрежьте сетку, не перерезая при этом красный нагревательный кабель. Затем поверните мат и уложите рядом следующую полосу. Можно сделать несколько попыток корректировки положения, если не прижимать сильно клейкую сторону сетки-основы к полу.
Этап 7. Когда вы удовлетворены результатом, окончательно прижмите дорожки мата к полу.
Этап 8. Нанесите сверху слой плиточного клея, специальной мастики или самовыравнивающегося состава и дайте ему высохнуть. Минимальное превышение толщины заливочного слоя над толщиной мата – 1,5 мм. Всегда следует использовать только строительные смеси, обеспечивающие необходимую пластичность состава.
Этап 9. Уложите новое половое покрытие на связующий состав. При применении керамической плитки возможно за одну операцию положить и мастику, и плитку. Дайте полу высохнуть в течение двух недель перед включением постоянного обогрева.
Что делать, если теплый пол не греет?
Вопрос обычно задают в начале отопительного сезона или когда включают новую систему. Для решения проблемы меняют термостат, подключают нагревательный кабель или мат «напрямую». Если это не дало результатов – вызывают сервисного инженера. Ответы также можно найти на нашем сайте в статье «Почему теплый пол может быть холодным?».
Не работает терморегулятор
Квалифицированный электрик сразу определит, почему нет подачи питания на нагревательный кабель/мат. Среди причин неисправность терморегулятора, отказ датчика или отсутствие напряжения на входе терморегулятора.
Рис. 1. Сигнализация о неисправности выносного датчика температуры на терморегуляторе DEVIreg™ Touch.
Современные терморегуляторы DEVI имеют встроенную систему контроля выносного датчика температуры пола, которая описана в инструкции. В случае неисправности прибор подлежит замене. Датчик температуры пола необходимо установить в трубке, подходящей к монтажной коробке, с радиусами изгибов не менее 5 см.
Рис. 2. Установка датчика температуры пола в системе.
Когда датчик температуры пола установлен очень близко к нагревательному кабелю, при подаче питания происходит слишком быстрое отключение системы. Стяжка и поверхность пола не успеют нагреться. Неисправность легко определить по частому (5–10 минут) срабатыванию терморегулятора. Исправить ситуацию можно, если выносной датчик не залит «намертво» под половым покрытием.
Неисправность греющего кабеля
Проблему можно обнаружить с помощью измерителя сопротивления (омметра, мультиметра, тестера). Отсоедините нагревательный мат или кабель от клемм термостата и выполните две операции.
Рис. 3 Измерение сопротивления нагревательной жилы мультиметром.
1. Определите сопротивление нагревательной жилы: между черным (или коричневым) и синим проводом. Значение зависит от мощности элемента и должно соответствовать данным на этикетке или в каталоге (с допуском от –5 до +10 %).
Требуется именно измерение сопротивления, а не «прозвон» нагревательного элемента. Обратите внимание, что звуковой сигнал на большинстве тестеров идет при тестируемом сопротивлении меньше 200 Ом, а номинальное сопротивление небольших кабелей (матов) больше этой величины. Будьте внимательны и при выборе диапазона измерения сопротивления, если используете прибор с ручным выбором пределов измерения.
2. Измерьте сопротивление изоляции кабеля: между экраном кабеля (оплетка или желто-зеленый провод) и коричневым с синим проводниками, соединенными вместе. Предел эффективного диапазона измерения должен быть максимальным. В большинстве случаев невозможно измерить такое высокое сопротивление, и прибор покажет бесконечность (обрыв). Это нормально. Для корректного определения сопротивления изоляции необходим прибор для измерения сопротивления на высоком напряжении (мегаомметры). В этом случае нормальными будут показания более 20 МОм при напряжении 2,5 кВ.
Рис. 4 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром.
В результате двух измерений можно составить полное представление о состоянии кабеля или мата. Если один из параметров не соответствует номиналу, то сразу обратитесь в сервисную службу DEVI.
Потери тепла не соответствуют нагреву
Температура поверхности теплого пола зависит от установленной мощности, температуры воздуха и теплоизоляции помещения, а также от конструкции пола. Мощность нагревательного кабеля/мата DEVI не меняется со временем. Основная функция терморегулятора – ограничение температуры на заданном уровне.
К примеру, мощность системы в 130 Вт/м2 обеспечивает нагрев поверхности пола на 14 °С выше, чем температура воздуха в комнате без учета потери тепла вниз. Если ниже отапливаемое помещение, то без установки изоляции теплопотери не превышают 20 %; при таких теплопотерях максимальный перепад температуры «Пол»-«Воздух» снизится до 11 °С.
Однако даже такие теплопотери уменьшают максимально достижимую разницу между температурами воздуха и пола до 10–11 °С. И чем холоднее внизу, тем больше растут потери тепла при отсутствие теплоизоляции. В частности, железобетонная плита очень хорошо проводит тепло, например: на балконе потери вниз могут превышать 90 %.
То же относится и к ограждающим конструкциям. Основная система отопления должна поддерживать температуру воздуха в помещении минимум до 18 °С. При правильном расчете мощности теплый пол будет прогрет до комфортного уровня. Большинство людей ощущают тепло поверхности керамической плитки при 26–27 °С, в то время как 24–25 °С воспринимают как нейтральную температуру (ни теплая, ни холодная). При более низких значениях пол вызывает ощущение как холодный.
Когда обогрев пола является единственным источником тепла в помещении, это совсем иной режим работы системы. Его будут определять другие параметры, необходимые для расчета основного отопления. Кроме того, в здании при остывших ранее стенах, перекрытиях, стяжке, плитке, мебели на прогрев может уйти до 10–20 часов и более.
Как отключить теплый пол Devi?
1. Нажмите кнопку на боковой стороне терморегулятора:
2. Нажмите кнопку "выкл." При этом на дисплее должен отобразиться символ электропитания.
DEVI рекомендует выполнять все инструкции по подбору и установке кабельных систем обогрева и соблюдать строительные нормы по теплоизоляции помещений. Всегда выбирайте надежного производителя и квалифицированного установщика электрообогревательных и отопительных систем. Мы готовы ответить на любые ваши вопросы.