Кто мы
75-летнее наследие DEVI Electric Heating
Компания была основана в г. Копенгаген, Дания, в 1942 году, а ее название — DEVI — является сокращением от Dansk El-Varme Industri.
Сначала компания DEVI производила нагревательные элементы для промышленных целей. В начале 60-х годов DEVI начала проявлять интерес к электрическим нагревательным кабелям; старейшие системы с нагревательными кабелями были созданы именно в этот период.
От Копенгагена до Вайле
Как и многие другие датские компании, в 70-е и начале 80-х годов DEVI стала переносить свою деятельность из Копенгагена в провинцию. Сейчас DEVI базируется в г. Вайле. В этом городе хорошо развита транспортная сеть (автомобильные и железные дороги), кроме того, он расположен недалеко от международного аэропорта. Однако важнее всего то, что здесь предприятию легко нанимать мотивированную и квалифицированную рабочую силу.
Современная компания DEVI начинается с 1985 года
В 60-е и 70-е годы промышленные нагревательные элементы были действительно самой важной группой нашей продукции, но в начале 80-х мы приступили к экспорту значительных объемов нагревательных кабелей — сначала в Финляндию. В середине 80-х годов были основаны первые дочерние компании в Германии, Швеции и Норвегии и экспортный бизнес начал принимать сегодняшние очертания. В 90-е годы наше развитие ускорилось и был создан ряд дочерних компаний — среди прочего, в странах Восточной Европы.
Лидер европейского рынка
С момента начала деятельности в Копенгагене в 1942 году бизнес действительно набрал обороты. Сегодня в области электрического обогрева DEVI является ведущим европейским брендом со значительной долей рынка. За пределами Европы компания DEVI также представлена — в том числе в Канаде, Китае и Южной Африке.
Член Группы Danfoss
С 1 января 2003 года DEVI является частью Danfoss, крупнейшей промышленной группы Дании. Danfoss — одна из ведущих мировых компаний в области систем отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха. В настоящее время в Danfoss на 63 заводах в 19 странах и в офисах продаж в более чем 100 странах работают 24 000 сотрудников.
Сегодня DEVI располагает производствами в Сен-Мало, Франция, и Гродзиск-Мазовецком, Польша. Это означает, что примерно 90 % нашей продукции производится в Европейском союзе. Головной офис DEVI находится в г. Вайле. На территории предприятия в Вайле размещается также Danfoss Floor Heating Hydronic — бизнес-зона Danfoss по водяным системам теплых полов. Вместе они образуют крупнейший в мире экспертно-консультационный центр в области обогрева пола.
Сегодня миллиарды зданий оснащены системами электрического обогрева DEVI. Наши решения для помещений и открытого воздуха работают в домах, гостиницах, офисах и на предприятиях от Северной Норвегии до Новой Зеландии.