Использование в сельском хозяйстве
В современном сельском хозяйстве мы стремимся, чтобы животным было хорошо. Нам важно обеспечить для них оптимальные условия.
Поросята не должны терять тепло тела из-за холодного окружающего воздуха или пола: это мешает им расти. Оптимальным решением будет прокладка нагревательных кабелей DEVIflex™ в полу хлева или станка для опороса: так животные будут быстрее расти, получая дополнительное тепло.
В станках для опороса в течение первых двух дней жизни поросят необходимо поддерживать температуру до 30 °C. Затем в течение следующих четырех недель температуру следует постепенно снижать приблизительно до 18 °C. Это можно легко сделать с помощью электронного термостата DEVI, управляющего терморегуляцией. Обратите внимание, что при использовании нагревательных кабелей DEVI требуемая температура будет поддерживаться лишь там, где содержатся животные.
Также большую выгоду может принести прокладка электрических нагревательных кабелей в курятниках. Увеличенная температура полов значительно сократит энергопотребление без необходимости отапливать все здание.
Прочие преимущества включают более чистую и сухую среду для кур, которая, согласно исследованиям, существенно влияет на их самочувствие (куры имеют привычку клевать друг друга при содержании в неудовлетворительных условиях). Обогрев полов означает не только комфортный тепловой режим для животных, но и уменьшение числа бактерий и микробов.
Все эти факторы уменьшают риск заболеваний и эпидемий. Наконец, быстрое высыхание помета упростит и ускорит уборку полов при смене выводков цыплят. Нагревательные системы DEVI могут использоваться в станках для опороса, курятниках, на свинофермах и во многих других видах помещений для содержания животных.
Рассадные парники
Чтобы ускорить прорастание и размножение растений в теплицах, можно подогревать почву с ранней весны, тогда рост начнется раньше, а урожайный период продлится дольше. Кроме того, это упрощает выращивание теплолюбивых растений, которые обычно растут только в субтропических/тропических широтах и попросту требуют больше тепла, чем растения из более холодных регионов.
Для получения требуемых температур идеально подходят нагревательные кабели DEVIflex™. Кроме того, если оснастить их электронными термостатами и датчиками DEVIreg™, можно будет свести необходимое для достижения результатов энергопотребление к минимуму.
Подогрев грунта с растениями может применяться в теплицах, парниках, ящиках с рассадой.