Защита холодильных камер
Защита холодильных камер
Подогрев конструкции полов в холодильных камерах обязателен, чтобы защитить здание от разрушения из-за ухудшения состояния пола в холодильных камерах или ледовых стадионах.
В холодильных камерах, где постоянно поддерживается температура от -20 до 30 °C (или еще ниже), холод проникает в окружающие конструкции и воздействует на фундамент холодильной камеры, даже если тот хорошо изолирован.
Чтобы защитить конструкцию холодильной камеры, необходимо смонтировать в полах электрические нагревательные кабели ниже слоя изоляции фундамента здания или в дверных проемах.
Защита полов от конденсации
В дверном проеме между холодильной камерой и отапливаемым помещением на полу может образовываться конденсат из-за постоянного чередования холодного и теплого воздуха вследствие открытия и закрытия дверей. В результате на полу могут появляться опасные отложения льда; поэтому пол в таких местах необходимо обогревать, чтобы исключить образование льда. В качестве дополнительного удобства это еще и ограничит поступление холодного воздуха в отапливаемые области.
Полы
В холодильных камерах, где постоянно поддерживается температура от -20 до -30 °C (или еще ниже) холод проникает в окружающие конструкции даже при наличии хорошей изоляции. Это означает, что материалы, которые контактируют с грунтом/почвой, такие как фундаменты и участки полов, будут «набирать» холод, а земля сможет замерзнуть. При этом объем содержащейся в земле воды увеличится, что приведет к существенному ледовому разрушению конструкций. Та же проблема возникает и на ледовых стадионах, которые замораживаются искусственно, но ее можно избежать с помощью системы защиты от замерзания DEVI.