Горячая вода для бытовых нужд
Доступ к горячей воде в наше время считается естественной составляющей благоустройства многоквартирных домов. Горячая вода нужна там, где она нужна, и тогда, когда она нужна, — и желательно немедленно! Новейшие строительные нормативы (ASHRAE 188-2015, IEC 62395-2 и CIBSE TM13) требуют, чтобы системы бытового горячего водоснабжения не только обеспечивали максимальный комфорт и эффективность, но и реализовали меры по профилактике размножения легионеллы. Это означает, что каждая система централизованного водоснабжения здания должна быть защищена от легионеллы не только посредством эффективной фильтрации и дезинфекции, но и путем поддержания температуры воды в контрольном диапазоне для профилактики размножения легионеллы.
Система электрического подогрева горячей воды для бытовых нужд от компании DEVI обеспечивает поддержание требуемого уровня температуры горячей воды, одновременно реализуя надлежащую дезинфекцию и подавляя популяцию бактерий легионеллы.
Системы подогрева трубопроводов DEVI гарантируют немедленное наличие горячей воды во всех кранах и обеспечивают экономию, поскольку циркуляционная система становится ненужной. Кроме того, системы подогрева сокращают слив воды в стоки, поскольку горячая вода становится доступна немедленно. Решение может использоваться в системах горячеего водоснабжения (ГВС), в которые вода поступает из низкотемпературных районных теплоцентралей: это экономически и энергоэффективный способ обеспечения водоснабжения в городских районах.
Начальные инвестиции для системы горячего водоснабжения (ГВС) без циркуляции сокращаются, так как требуется устанавливать приблизительно вдвое меньше трубопроводов, изоляции, клапанов и насосов, поскольку в этом случае не требуются ни возвратные трубы, ни их изоляция. Это также означает, что не требуется дополнительное пространство для возвратных трубопроводов, и в каналах для труб остается больше места.
Нагревательные кабели DEVI выдают энергию только там, где она требуется: их выходная мощность адаптируется к температуре окружающей среды. Кроме того, меньшее число трубопроводов и бойлеры меньшего размера в системе горячего водоснабжения (ГВС) означает и меньшие тепловые потери в системе.