Квартиры и апартаменты
Если учитывать удобство и безопасность жильцов, сокращение влияния на окружающую среду, а также окончательные эксплуатационные затраты, DEVI окажется идеальным решением при выборе систем внутреннего отопления, таких как комфортные электрические теплые полы, антиконденсатный подогрев зеркал и полотенцесушители, а также систем подогрева трубопроводов и плавления льда и снега для жилых зданий.
Новейшие строительные нормативы (ASHRAE 188-2015, IEC 62395-2 и CIBSE TM13) требуют, чтобы системы горячего водоснабжения не только обеспечивали максимальные комфорт и эффективность, но и реализовали меры по профилактике размножения легионеллы. Это означает, что каждая система централизованного водоснабжения здания должна быть защищена от легионеллы не только посредством эффективной фильтрации и дезинфекции, но и путем поддержания температуры воды в контрольном диапазоне для профилактики размножения легионеллы. Нагревательные системы DEVI для горячего водоснабжения в жилых домах соответствуют требованиям всех обязательных сертификаций к такому подогреву воды в трубопроводах.
Более того, DEVI предлагает не только решения теплого пола в ванных комнатах, но и антиконденсационные маты для зеркал и полотенцесушилки, которые идеально подойдут для ванных, кухонь и бытовых комнат.
Современные технологии предоставляют владельцам и управляющим множество возможностей повысить энергетическую эффективность и безопасность своих зданий. Но кроме того, в ходе планирования нового строительства, капитального или косметического ремонта следует не только соблюдать местное законодательство по защите окружающей среды, но и думать о природном наследии, которое мы передадим будущим поколениям.
Теплые полы для квартир и апартаментов
Задумались об установке комфортных теплых полов? Попробуйте интеллектуальные решения DEVI.
Электрические теплые полы могут использоваться как дополнительный источник отопления в квартирах и апартаментах, а также в больших зданиях. Вы можете с легкостью добавить тонкие маты DEVImat или DEVIdry в ходе ремонта, а затем наслаждаться теплым воздухом и теплыми полами в период снижения наружной температуры до начала отопительного сезона.
А когда радиаторы в ваших зданиях включат, можно просто выключить теплые полы …, но включать их каждый раз, когда вы захотите насладиться ощущением тепла под ногами.
Незаметный и невидимый подогрев полов дает больше возможностей, позволяет проектировать интерьеры любым удобным вам способом, но в первую очередь, и это самое важное,— он делает ваш дом более комфортным для вас и вашей семьи. Кроме того, электрические теплые полы отличаются более точной регулировкой и быстрым реагированием на нее по сравнению с водяными теплыми полами.
В ассортименте продукции DEVI можно найти подходящие решения для всех типов покрытий полов, а также интеллектуальные термостаты, поддерживающие требуемый уровень температуры и контролирующие энергопотребление.