Теплый электрический пол в частном доме
Электрическое отопление для домов
Собираетесь купить новый дом или сделать ремонт в старом? Выбирайте DEVI: это тепло и безопасность.
DEVI — это не только энергоэффективные и экономичные решения для отопления любых помещений, но и интеллектуальные системы, которые будут держать ваши крыши и подъездные дороги сухими и безопасными в течение всей зимы.
Системы электрического отопления DEVI можно легко установить как в ходе строительства здания, так и при капитальном ремонте.
Незаметные системы теплых полов позволяют распоряжаться пространством любым желаемым образом, не выделяя специальных объемов для радиаторов и трубопроводов. Кроме того, при использовании электрических теплых полов не нужно постоянно размещать многочисленные регуляторы бойлера, которые всегда требуют дополнительного внимания и затрат.
Термостаты DEVI с мобильными приложениями для смартфона позволяют управлять температурой в доме издалека. Где бы вы ни были, при наличии подключения к Интернету вы можете легко включить или выключить отопление, а также установить требуемую температуру в каждой из комнат с помощью телефона.
В наше время электрические теплые полы — это предпочтительное решение для современных энергоэффективных жилищ.