Обогрев труб греющим электрическим кабелем
Решения по подогреву трубопроводов
Качество водоснабжения в системах подачи жидкостей, таких как водопроводные трубы, сильно зависит от температуры отдельных труб и от их состояния; поэтому для них требуются специальные надежные решения.
Трубы водопровода и канализации — это важные компоненты каждого здания; любой их отказ может вызывать массу проблем и дорогостоящих последствий. Но благодаря решениям по подогреву трубопроводов DEVI можно легко избежать внезапного и неожиданного ущерба от зимних морозов.
Системы защиты от замерзания устанавливаются там, где нужно защитить трубы водопровода и канализации от замерзания и последующего повреждения льдом. Системы поддержания температуры гарантируют, что в трубопроводах горячего водоснабжения или трубах с жидкостями будет поддерживаться требуемая температура.
Однако помимо основного назначения, использование подогрева трубопроводов дает и много других преимуществ, в том числе:
- отсутствие наледи на трубах;
- непрерывность потока через трубы;
- возможность прокладки подземных трубопроводов на меньшей глубине;
- отсутствие затрат на ремонт после суровой зимы;
- остатки жиров не застывают в трубопроводах;
- эффективное горячее водоснабжение.
Системы подогрева трубопроводов DEVI включают электрические нагревательные кабели DEVI, терморегуляторы DEVIreg™, а также принадлежности для монтажа.
Терморегуляторы DEVIreg™ с датчиками обеспечивают достижение оптимальных результатов при минимальном возможном расходе энергии.
Рекомендации по монтажу подогрева трубопроводов DEVI
Подогрев трубопроводов рекомендуется использовать для поддержания указанной температуры жидкостей в:
- многоквартирных домах и общественных зданиях с подземными гаражами
- супермаркетах,
- канализационных трубопроводах,
- защищаемых от замерзания водных резервуарах,
- жировых стоках,
- дождевой канализации,
- трубопроводах городского горячего/холодного водоснабжения,
- индивидуальных домах, для наружной изоляции.
Системы подогрева трубопроводов DEVI могут использоваться внутри или снаружи трубопроводов, в трубопроводах, проложенных в помещении или на улице, а также для надземных и подземных труб.
Системы подогрева трубопроводов должны монтироваться на ранних этапах строительства. Они безопасны и исключают любые возможные повреждения от замерзания.