После приобретения теплого пола перед покупателем стоит задача правильно его установить и подключить. Часто, когда человек делает ремонт своего жилища, он нанимает бригаду строителей или компанию, представители которых сами могут установить теплый пол. Однако, квалификация строителей требует от заказчика контролировать процесс ремонта. А уж что касается теплого пола, то тут контроль необходим на каждом этапе работ, поскольку система «теплый пол» должна работать и создавать комфортное тепло на протяжении нескольких десятков лет. Здесь следует отметить, что на сегодняшний день, производители теплых полов предоставляют гарантийные сроки от 10 лет и более. И от того, как установлена система «теплый пол», во многом зависит срок ее службы.
Давайте подробно разберем все этапы установки и рассмотрим, кто и когда должен принимать участие в процессе монтажа теплого пола.
Установку (раскладку) нагревательного мата покупатель может сделать самостоятельно или это могут сделать строители, но все электрические подключения должен осуществить квалифицированный специалист–электрик. Электрик должен произвести контрольные замеры и занести все данные в паспорт изделия, поставив дату и подпись согласно требованиям ПУЭ. Также это является одним из важных моментов получения гарантии, которую предоставляют производители. Внимательно прочитайте паспорт-инструкцию!
Еще одним очень важным моментом является то, что категорически запрещено резать нагревательную часть кабеля! Только сетевой кабель и датчик температуры пола, который идет в комплекте с терморегулятором, можно удлинять или укорачивать до допустимых пределов.
Итак, после некоторых вводных приступим непосредственно к установке теплого пола:
- Определяемся с местом установки терморегулятора теплого пола. Как правило, его устанавливают рядом с выключателями света или в общую рамку, если данный терморегулятор совместим с ней. И помним, что к этой точке заранее необходимо подвести от щитка электрический кабель соответствующего сечения, чтобы теплый пол был защищен отдельным автоматом.
- От места установки терморегулятора делаем штробу в стене и в полу для
установки датчика температуры пола. Переход штробы от стены к полу делаем одним или двумя большими радиусами, чтобы датчик можно было легко вставить или вытащить. Датчик устанавливаем в гофрированную трубку (для замены на случай выхода его из строя), один конец которой выводим в монтажную коробку, а второй располагаем на полу, где будет уложен теплый пол, между «нитками» нагревательного кабеля.
- Укладываем нагревательный мат на ту площадь, которую выбирали при расчете. Начинаем от места, ближайшего к терморегулятору. Повороты делаем, разрезая сетку (только сетку!). Сетка с клеящим составом, так что, если пол чистый и загрунтованный, она легко приклеится к полу. В узких местах можно уложить кабель, предварительно освободив его из сетки (просто вырезать необходимый кусок сетки), и закрепить кусочками алюминиевого скотча, плиточным клеем или клеевым пистолетом.
- Заливаем плиточным клеем или минимальной стяжкой (без воздушных пузырьков — плотная заливка) и укладываем плитку. Предупреждаем плиточника, чтобы при «расшивании» швов не перестарался и не повредил кабель. Также предупреждаем всех строителей, которые будут что-то устанавливать в данном месте, о наличии теплого пола. Рекомендуем зарисовать схему укладки и сфотографировать раскладку перед заливкой с приставленной линейкой около мест расположения датчика температуры пола, соединительной и концевой муфт. Это облегчит работу сервисной службы в случае выхода системы из строя.
- Электрик делает необходимые замеры, заносит данные в паспорт и производит все необходимые электрические подключения.
- После 3–5 дней, когда плиточный клей или тонкая стяжка затвердеют и по плитке можно будет ходить, включаем терморегулятор и настраиваем комфортную температуру пола!