Обогрев коровников, свинарников, крольчатников. Зоны для молодняка
На сельскохозяйственных животноводческих фермах, выращивающих коров, лошадей, в свиноводческих хозяйствах и на птицефабриках, где следят за новейшими тенденциями развития агротехнического комплекса, активно применяется электрокабельный подогрев пола в помещениях, где содержатся животные. Пол коровников, свинарников является важным элементом в системе обеспечения комфортных условий жизни животных. Полы в этих помещениях должны быть тёплыми, сухими, ровными, водонепроницаемыми и удобными для очистки от продуктов жизнедеятельности. Холодный пол, например, является причиной маститов у коров. Большой показатель теплоусвоения пола влечет рост расхода тепла коров, а переохлаждение организма в свою очередь сказывается на продуктивности животных. Например, перерасход тепла в 100 кКал/ч (что равняется разнице в теплопоглощении деревянных и бетонных полов) соответствует по калорийности 2 л молока. Или содержание свиноматок на прохладном полу ведёт к снижению рождаемости поросят. Правильный температурный режим в птичниках значительно снижает риск заболеваний у цыплят и т.д.
Электроподогрев пола — удобный способ решить многие проблемы содержания сельскохозяйственных животных и птиц. Как это ни парадоксально, но устройство кабельной электрической системы обогрева пола (КЭСО) позволяет, в целом, экономить электроэнергию за счёт уменьшения энергорасходов на отопление помещения. Подогреваемый пол позволяет уменьшить температуру воздуха в помещении, создавая при этом больший уровень комфорта.

Особенности устройства систем подогрева пола в свинарниках и птичниках
Многие фермеры, с наступлением холодов, сталкиваются с проблемой поддержания температуры в животноводческих помещениях. С этой задачей прекрасно справляются специальные системы электрического подогрева пола в сочетании с инфракрасными обогревателями помещений. Основные объекты применения КЭСО — это свинарники, коровники и инкубаторы. Системы электрокабельного обогрева помогают без труда вырастить в зимний период поросят, цыплят, а также обеспечить оптимальную температуру в помещениях для доращивания.
Ещё недавно для решения проблемы обогрева животноводческих ферм использовали специальные лампы. Такая технология не обеспечивала равномерного прогрева воздуха, на одних участках он перегревался, а на других был достаточно прохладным; к тому же это не решало проблему холодного пола.
Приведём пример: сегодня все южнокорейские животноводческие компании и птицеводческие фермы перешли на кабельный обогрев полов. Система кабельного обогрева, устанавливаемая на животноводческих фермах, по своему принципу сходна с работой обычной системы «Тёплый пол», только масштабы её значительно больше. Преимущества КЭСО — это в первую очередь экологически чистая, экономичная, безопасная и полностью автоматизированная система, не требующая содержания персонала для её обслуживания. Одно из основных достоинств системы кабельного обогрева пола — это долговечность.
Согласно недавним исследованиям, проведенным на крупных животноводческих фермах, колебание температур и отклонение от норм приводило к уменьшению продуктивности животных, что влекло за собой перерасход корма до 30%. Что же касается свинарников, то падение температуры только на 1% уменьшало прирост молодняка от 1 до 3% в сутки.
Никто не поставит под сомнение, что поросята и цыплята, также как и дети, больше всех нуждаются в тепле и заботе. Даже если воздух будет прогрет до необходимой температуры при использовании традиционных систем обогрева, пол все равно останется холодным, что повлечёт за собой замедление развития и роста животных. По выводам исследователей, использование кабельных систем обогрева увеличивает выживаемость опороса на 5% и повышает набор массы до 7%.
Современные КЭСО, применяемые в животноводческих и птицеводческих хозяйствах, весьма экономичны и соответствуют всем международным нормам. Их установка позволяет, в целом, почти в два раза экономить электроэнергию. Помимо этого, поверхность пола остаётся всегда сухой, что облегчает содержание его в чистом виде, а автоматическое поддержание необходимого температурного режима ведёт к снижению заболеваемости и увеличению поголовья скота и птиц.

Температурный режим и необходимый уровень установленной удельной мощности
В коровниках, свинарниках, хлевах животноводческих хозяйств очень важно поддерживать для животных оптимальные температурные режимы. Например, в свинарниках с новорожденными поросятами в течение первых двух дней необходимо поддерживать температуру около 30 °C. На протяжении следующих 4 недель температура должна быть постепенно понижена до 18 °C. Этого легко добиться с помощью электронного терморегулятора.

В инкубаторах с цыплятами, которые особенно чувствительны к температуре, применение электрокабельного автоматического обогрева просто незаменимо.
Рекомендуемая устанавливаемая в полу удельная мощность КЭСО:
- цыплята – 200 Вт/м²;
- поросята массой до 20 кг – 200 Вт/м²;
- свиньи массой от 20 до 50 кг – 150 Вт/м²;
- свиньи массой более 50 кг - 100 Вт/м².
Эффективность и экономичность работы кабельной системы подогрева пола существенно повышается с применением качественной теплоизоляции (экструдированный пенополистирол толщиной 50...100 мм), устанавливаемой в нижних слоях конструкции пола.
На фермах можно устанавливать нагревательные кабели DEVIflex™ с линейной мощностью 18...20 Вт/м. Для управления системой обогрева пола применяют щитовой терморегулятор DEVIreg™ 330 (5...45 °C) или терморегулятор, предназначенный для уличной установки, DEVIreg™ 610 (IP44). Рекомендуется устанавливать терморегулятор для каждого загона или группы загонов свинарника, чтобы можно было управлять температурой каждого из них в отдельности.