Защита от обледенения наземных водоотводных лотков, защитных решёток и подземных дренажных стоков
Антиобледенительные системы (АОС) ливневых водостоков крыш и кабельные электрические системы обогрева (КЭСО) открытых площадок и дорожек, обеспечивающие эффективное таяние свежевыпавшего снега, уже хорошо известны строительным организациям, жилищно-эксплуатационным управлениям и владельцам индивидуальных домов и загородных дач. Однако, при устройстве этих систем не всегда заказчики работ, да и некоторые монтажные организации задумываются о том, что талую воду надо отводить с отмостки зданий, пешеходных и автомобильных зон передвижения. В противном случае при работающих АОС или КЭСО вода превращается в натёчный гладкий лёд там, где заканчивается обогрев. Хорошо, если он не мешает передвижению людей и автотранспорта, но порой картина становится удручающей: ледяные дорожки, протянувшиеся через тротуар от водосточных труб, наледи на автодорогах в самых неожиданных местах и т.д.
В условиях «тёплых зим», характерных для последних лет, часто возникают суточные колебания температуры около 0 °С. При отсутствии кабельного обогрева водосточных труб зданий в период оттепелей система часто не оттаивает полностью, и талая вода не успевает стечь до новых заморозков. С похолоданием водосливы могут полностью забиться льдом, что вызовет быстрое намерзание льда в водоотводных желобах здания. Самый плачевный итог этих процессов — полное разрушение всей водосточной системы строения. Выход из положения -установка Антиобледенительной системы, которая должна обязательно охватывать все наземные и неглубоко заложенные подземные участки водоотвода вплоть до глубоких водоприёмных колодцев, где зимняя температура не опускается ниже 0 °С.
Задача борьбы с зимним обледенением ливнестоков зданий решается до конца, если подземная дренажная система отсутствует, но талая вода с крыш сопровождается нагревательными кабелями в водоотводных наземных лотках до газонов, где намерзающий лёд уже не будет представлять опасности. В настоящей статье рассмотрим, как правильно организовать электрокабельный обогрев этих лотков и подземных элементов дренажной системы.
Какие бывают лотки и как правильно обогревать систему водоотведения
Водоотводные лотки, предназначенные для поверхностного водоотведения, бывают пластиковые, полимербетонные и бетонные. Наибольшее распространение нашли полимерные лотки, которые устанавливаются в пешеходных зонах дворов, в парках и гаражах для легкового транспорта. В целом, надёжная и долговременная работа систем водоотведения гарантируется, если выбор типа лотков и прочих элементов для их установки будет сделан в соответствии с классом нагрузки (стандарт EN1433), какой они будут подвергаться (см. Таблицу).
Таблица: классы нагрузки применительно к различным объектам (EN1433)

В зонах с классами нагрузки A15 и B125 устанавливаются пластиковые лотки облегчённой конструкции, к примеру, серии Standart Plastic, которые закрываются сверху лёгкими защитными решётками, устанавливаемыми на фиксаторах (см. рисунок):

Водоотводной наземный лоток Standart Plastic
По таким лоткам не должны передвигаться автомобили.
В зонах с классами нагрузки C250 ... E600 устанавливаются более прочные полимерные лотки серии Profi Plastic (см. рисунок), полимербетонные или бетонные лотки. Чугунная защитная решётка, усиленная рёбрами жёсткости, крепится к лоткам винтами или устанавливается свободно. В последнем варианте конструкция лотков должна исключить смещение чугунных решёток при любых нагрузках проезжающего автотранспорта.

Водоотводной наземный лоток Profi Plastic
Лёгкие и усиленные пластиковые лотки устанавливаются не непосредственно в грунт или песок, а в специальную бетонную обойму, которую удобно использовать для внешнего обогрева лотков. Более эффективно, по сравнению с пластиковыми, прогреваются извне полимербетонные и бетонные лотки. Эффективность прогрева лотков ещё более повысится, если бетонную обойму устанавливать и засыпать смесью песка с мелким кермзитом или использовать другие теплоизолирующие материалы. Конструкция бетонной обоймы для классов А15 и В125 удобна для расположения на дне её лотка нагревательного кабеля, который следует залить цементно-песчаной стяжкой толщиной 15...20 мм. Внешний обогрев лотка предпочтителен, так как позволяет беспрепятственно проводить регламентные работы по его очистке от накопившегося песка и ила.
При ширине пластикового лотка В=100...160 мм достаточно уложить в стяжку под его днище резистивный нагревательный кабель DEVIsnow™ 30T с линейной мощностью 30 Вт/м в 2 линии или саморегулируемый кабель DEVIpipeguard™ 25 в одну-две линии. Альтернативный способ обогрева пластикового лотка — открытая прокладка по его дну саморегулируемого нагревательного кабеля в одну линию при его ширине 100...120 мм или в 2 линии на специальной двойной монтажной ленте DEVIfast™ Double for SLC для более широких лотков. Иногда дополнительно обогревают стенки лотка: такой прогрев препятствует намерзанию льда в верхней части боковых стенок и на защитной решётке (см. рисунок).

Обогрев дренажного наземного лотка саморегулируемым нагревательным кабелем

Электрокабельный обогрев подземной дренажной системы принципиально не отличается от обогрева обычных водосточных труб. Но здесь есть одна особенность! Поскольку возможность засорения дренажной системы мусором, накопления в дренажных трубах песка и ила весьма высока, предпочтительно устанавливать в ней саморегулируемые кабели DEVIpipeguard™25 или DEVIpipeguard™ 33 в одну линию. Такой способ обогрева не приведёт к дополнительному скоплению песка и случайного мусора, которое характерно для варианта, когда нагревательный кабель устанавливается в две линии на специальной двойной монтажной ленте.
Параметры кабельной системы обогрева наземных лотков и дренажных труб
Для предотвращения обледенения наземных лотков, их защитных решёток и подземных дренажных труб устанавливаются резистивные нагревательные кабели DEVIsnow™ 30T, DEVIsafe™ 20T и саморегулируемые DEVIpipeguard™ 25 и DEVIpipeguard™ 33.
В пластиковые лотки и трубы предпочтительнее устанавливать саморегулируемые кабели. Процесс обогрева должен контролироваться терморегуляторами. Обычно кабели включают в общую схему управления антиобледенительной системой крыши. Если требуется отдельно обогревать дренажную систему, то можно применить терморегуляторы DEVIreg 316, 330 (-10...+10°C), 610, 850 IV с контролем температуры в водоотводных лотках или температуры окружающего воздуха.
Таким образом, при планировании установки антиобледенительной системы на кровле или открытой площадке талую воду необходимо сопровождать нагревательными кабелями вдоль всей наземной и подземной дренажной системы неглубокого заложения до конца, то есть до сброса воды в дренажный или канализационный колодец. При отсутствии колодца желательно отводить талую воду наземными обогреваемыми лотками или дренажными трубами в места, где намерзающий лёд не будет представлять опасности для людей и автотранспорта.