Применение саморегулируемых нагревательных кабелей повышенной мощности DEVIpipeguard™ Industry
Технологические промышленные трубопроводы часто предназначены для перекачки агрессивных или загустевающих при низкой температуре продуктов. В химической промышленности длительная перекачка по трубам некоторых синтетических веществ приводит к постепенному отложению и накоплению на внутренней стенке труб отложений смол и парафинов. Практика эксплуатации таких трубопроводов предусматривает периодическую очистку отложений очень горячим перегретым паром. Такая процедура термообработки называется пропаркой труб. Если при этом на внешней поверхности трубы установлены нагревательные кабели, задача которых поддерживать рабочую температуру внутри трубы в заданном технологическом диапазоне, то понятно, что они должны выдержать длительное воздействие высокой температуры в режиме пропарки.
На заре промышленной революции обходились вообще без нагревательных кабелей, вместо которых использовали только водяной пар. Но это, безусловно, крайне неудобно и неэкономично! При использовании нагревательных кабелей есть ещё одна особенность, связанная со спецификой электрокабельного обогрева. Часто магистральные стальные трубопроводы имеют большое сечение. В этом случае выгоднее устанавливать мощные нагревательные кабели, имеющие большое тепловыделение, чем опутывать трубу широко распространёнными нагревательными кабелями с линейной мощностью 10...20 Вт/м. Отсюда вывод: необходимы кабели с высокой линейной мощностью и одновременно стойкие к воздействию высокой температуры пропарки.
Cаморегулируемый двухжильный экранированный нагревательный кабель DEVIpipeguard™ Industry обладает всеми вышеперечисленными свойствами и незаменим, когда требуется поддерживать температуру в трубопроводе порядка 120...190 °С. Кабели ориентированы на монтаж в промышленных установках, технологический процесс которых предполагает длительное время сохранять высокую температуру перекачиваемого по трубам или сохраняемого в резервуаре продукта. Свойство саморегулирования этих нагревательных кабелей гарантирует их сохранность даже при самопересечении отдельных кабельных линий. Специализированные ремонтные наборы DEVIcrimp™ с термоусаживаемыми трубками и распределительной вставкой (код 109007), а также DEVIcrimp™ с вводной уплотнительной муфтой (код 109026) обеспечивают дополнительные удобства при различной организации подвода питания к обогреваемой установке.
Типы кабеля DEVIpipeguard™ Industry:
- DEVIpipeguard™ 30 Industry с номинальной линейной мощностью 30 Вт/м при +10 °С (допустимый разброс мощности 30...39 Вт/м при установке на трубе);
- DEVIpipeguard™ 60 Industry с номинальной линейной мощностью 60 Вт/м при +10 °С (допустимый разброс мощности 54...72 Вт/м).
Преимущества и характеристики DEVIpipeguard™ Industry:
- высокая линейная мощность 30-60 Вт/м
- большое тепловыделение
- стойкость к воздействию высокотемпературной обработки (пропарки)
- идеален для поддержания температуры в трубопроводе ~..190 °С
- саморегулируемый
- низкая допустимая температура воздуха при монтаже: -60 °С
Саморегулирующая способность означает, что мощность кабеля увеличивается при уменьшении температуры окружающей среды. Приводим график изменения линейной мощности теплоотдачи обеих разновидностей сухого кабеля DEVIpipeguard™ Industry, установленного на поверхности трубы, в зависимости от внешней температуры.
Термостойкая оболочка кабеля выполнена из фторопласта, устойчивого к агрессивной среде, и обеспечивает повышенную защиту от многих химических веществ, в том числе минерального масла. Оболочка также устойчива к механическому воздействию. Цвет оболочки – красный. Данный вид промышленного кабеля не предназначен для использования в контакте с питьевой водой.
По термоустойчивости кабель DEVIpipeguard™ 30 Industry относится к температурному классу Т3, а DEVIpipeguard™ 60 Industry - к классу Т2 (Требования изложены в стандарте IEC 60079-30). Существуют ограничения на температуру оболочки кабеля для его обеих разновидностей: макс. 120 °С при подаче напряжения на нагревательную секцию и макс. 190 °С при снятии напряжения. Кабель обладает феноменально низкой допустимой температурой окружающей среды при его монтаже: -60 °С.
Поперечное сечение кабеля имеет размеры: 11,8 х 5,8 мм. Под внешней оболочкой расположена экранирующая оплётка из лужёной медной проволоки с коэффициентом перекрытия 70 %. Сопротивление оплётки 18,2 Ом/км. Минимальный диаметр изгиба по внутренней поверхности кабеля: 50 мм. Номинальное напряжение питания: 230 В промышленной сети переменного тока.
Кабель поставляется катушками по 300 м ± 10 %. Для изготовления из отрезка нагревательного кабеля полноценной нагревательной секции следует использовать специальный термостойкий ремонтный набор: кабель питания присоединяется к нагревательной линии при помощи соединительной термоусадочной муфты с обжимными латунными гильзами; на другом конце нагревательной секции устанавливается концевая муфта-заглушка.
Аксессуары для DEVIpipeguard™ Industry
Для монтажа нагревательных секций на трубах рекомендуется использовать фирменные монтажные принадлежности DEVI. К примеру, алюминиевая клейкая лента Alutape 0,06 x 50 м (код товара 19805082) обладает повышенной прочностью и великолепной адгезией. Для некоторых задач удобно использовать подходящую металлическую монтажную ленту, выбрав её из большой номенклатуры крепёжных лент DEVIfast™.
Терморегуляторы для DEVIpipeguard™ Industry
Подключать DEVIpipeguard™ Industry к питающей сети следует через щитовой терморегулятор DEVIreg™ 330, выбрав модель с подходящим диапазоном регулирования температуры. Для технологических задач, где требуется поддержание температуры в заданном диапазоне (от MIN до MAX), удобно использовать щитовой терморегулятор DEVIreg™ 316. Терморегулятор DEVIreg™ 610 (IP44) с диапазоном регулирования -10...+50 °С можно устанавливать прямо на улице. Рабочий диапазон температуры окружающей среды для него: -30...+55 °С. Подключение саморегулируемых кабелей к сети питания без терморегулирования заметно снижает экономичность кабельной электрической системы обогрева (КЭСО).
Подбор длины DEVIpipeguard™ Industry
Мощные высокотемпературные нагревательные кабели DEVIpipeguard™ Industry, как и любые другие саморегулируемые кабели, имеют ограничение максимальной длины нагревательной секции. Известно, что мощность саморегулируемой нагревательной секции (или нескольких кабелей, объединённых в одну группу) возрастает пропорционально увеличению её длины. Нагревательная секция может иметь древовидную структуру с отходящими от магистральной линии отдельными ветвями. В любом случае суммарная длина нагревательной секции не должна превышать максимально допустимую. При проектировании кабельной системы электрообогрева следует:
- Определить, исходя из условий поставленной задачи обогрева, максимально возможную линейную мощность (Вт/м) выбранного типа нагревательного кабеля (определяется по приведённому выше графику зависимости линейной теплоотдачи кабеля при минимальной рабочей температуре его оболочки);
- Оценить максимальную мощность нагревательной секции Рмакс (Вт), исходя из условий задачи. Для этого умножить максимальную линейную мощность на суммарную длину кабелей, объединённых в одну нагревательную секцию;
- Оценить ток нагрузки в цепи по формуле Iнагр = Рмакс/U (U – напряжение питания, В) и выбрать номинальное значение тока защитного автоматического выключателя электрической цепи, превышающее ток нагрузки примерно на 15 %;
- Выбрать значение «стартовой температуры» или «температуры включения», то есть минимальной температуры окружающей среды, при которой на нагревательный кабель, возможно, будет подано напряжение;
- Определить по нижеприведённой таблице максимально допустимую длину нагревательной секции. Она должна быть не меньше запланированной по условиям задачи. В противном случае пересмотреть схему обогрева.