Загородный участок: водоснабжение и канализация без проблем!

 

Растут масштабы коттеджного и дачного строительства. Свой собственный загородный дом в экологически чистом районе всё чаще становится реализованной мечтой городского жителя, уставшего от городского шума, суеты и загазованного автомобилями воздуха. Многие любители загородного отдыха уже не довольствуются кратковременными выездами за город только на выходные дни и в летнее отпускное время, но также предпочитают встретить Новый Год или отметить семейные события на даче или в коттедже. Однако, полное удовлетворение такими выездами за город можно получить, если организовано нормальное отопление и удобное круглогодичное водоснабжение. В идеале желательно также обеспечить надёжно работающие и не зависящие от температуры водоотведение и систему канализации. В связи с этим возникает задача автономного всесезонного водоснабжения от скважины или колодца. С наступлением зимы, если заранее не предусмотрен обогрев участков водопровода, где возможна отрицательная наружная температура, подача воды в дом, скорее всего, прекратится до наступления тёплой погоды. Бесполезно утеплять трубопровод без электрообогрева — неизбежно настанет момент, когда стоячая вода замёрзнет, и хорошо, если не придётся менять трубу, разорванную льдом. То же относится и к системе канализации.

Если в загородном доме не проживают постоянно, то обычно перед наступлением холодов производится процедура зимней консервации — все наружные трубы и аппаратура, где возможно воздействие отрицательной температуры, освобождаются на холодный климатический промежуток времени от воды и других водосодержащих продуктов. Согласитесь, что временный зимний запуск всех этих систем на несколько зимних дней, последующая консервация и постоянная тревога: «Замёрзнет или не замёрзнет стоячая вода в трубах?» — не решение вопроса. Между тем, существует простое и изящное решение — система электрокабельного обогрева (ЭКО). Достаточно организовать подогрев трубопроводов на тех участках, где возможно их промерзание. Причём не стоит опасаться чрезмерного расхода электроэнергии: система автоматического управления будет включать подогрев только при опасности понижения температуры внутри труб ниже 0 °С. Трубы, расположенные на открытом пространстве, должны быть теплоизолированы. Хорошая теплоизоляция и постоянный мониторинг температуры позволят сократить величину расхода электроэнергии до вполне приемлемой, особенно при современных тёплых зимах в Средней полосе России. Ваш загородный дом готов будет принять и обеспечить современным комфортом вас и ваших гостей в любое время. Самые же требовательные пользователи имеют возможность онлайн контроля и коррекции температуры воды дистанционно с любого телефона или планшета посредством современного терморегулятора, если дом расположен в зоне доступности Wi-Fi сети. Рассмотрим подробнее, какими средствами и способами можно достичь гарантированное постоянное поддержание положительной температуры в трубопроводах.

DEVIpipeheat™ 10 для обогрева трубопроводов

Одним из самых удачных решений оказалось применение саморегулируемого нагревательного кабеля DEVIpipeheat™ 10 with plug (DPH-10), производимого компанией DEVI (Дания). Продукт настолько удобный и популярный, что практически вытеснил марки других кабелей, используемых ранее для обогрева труб в холодный период времени. Он может быть установлен как на металлические, так и на/в пластиковые трубы. Кабель поставляется в виде готового изделия с установленными муфтами и холодным соединительным проводом длиной 1,5 м с сетевой евровилкой. Номенклатура длин нагревательных секций, готовых к установке — от 2 до 25 метров. При необходимости более длинных секций можно приобрести кабель DEVIpipeheat™ 10, поставляемый на бобинах «в нарезку». Этот продукт относится к классу нагревательных кабелей параллельного типа, поэтому достаточно просто отрезать от бобины кабель требуемой длины и изготовить нагревательную секцию самостоятельно, воспользовавшись специальным набором с обжимными гильзами и термоусадочными трубками. На дальнем конце нагревательной секции устанавливается гидроизолирующая заглушка, на ближнем — соединительная термоусадочная муфта для подсоединения «холодного» кабеля питания от промышленной сети переменного тока 230 В, 50/60 Гц. Для отрезного саморегулируемого кабеля следует иметь в виду, что существует ограничение длины нагревательной секции: в нашем случае её максимальная длина составит ~75 метров при установке кабеля на внешней поверхности трубы и 60 м при установке внутри трубы, постоянно заполненной жидкостью.

Итак, приклеиваете алюминиевым скотчем одну-две линии этого кабеля к наружной поверхности трубы, надеваете сверху специальную «трубную» теплоизоляцию в виде разрезанного вдоль цилиндра из пенорезины, эластомера или сшитого пенополиэтилена, втыкаете вилку в розетку — и проблема решена. Если диаметр трубы не больше 50 мм, а температура окружающей среды не ниже −25 °С, можно проложить снаружи всего одну линию нагревательного кабеля под 30-миллиметровую теплоизоляцию при его установке на открытом воздухе или заглубить трубу в грунт без теплоизоляции на глубину не менее 50 см. Если труба установлена в грунте ниже глубины промерзания (для Средней полосы России она составляет 1,4...1,7 м), то на этой глубине обогрев не требуется; при этом достаточно будет обогреть только участки, расположенные ближе к поверхности земли (оголовник в кессоне скважины водозабора, ввод трубы в дом и т.д.). Можно установить кабель DEVIpipeheat™ 10 внутри трубы. В этом случае часто обходятся вообще без теплоизоляции, но для такого варианта требуется консультация хорошо подготовленного специалиста по кабельному электрообогреву. Кстати, в случае отключения электроэнергии на несколько часов хорошая теплоизоляция (19...25 мм вспененного каучука или полиэтилена) спасёт вашу трубу от промерзания. Кардинальная защита от длительного отключения электроэнергии — система бесперебойного снабжения электроэнергией от специального достаточно компактного генератора. Для внутренней установки применяется вводная герметичная муфта с резьбой 3/4″ или 1«, которая вворачивается в трубный тройник (см. рисунок и фото муфты). С прямого направления тройника в трубу заводится нагревательный кабель, а с бокового подаётся вода.

При приобретении кабеля для установки внутри труб канализационных стоков уточните у продавца, рассчитана ли его внешняя оболочка на длительное воздействие агрессивных сред. Схема монтажа в этом случае не отличается от описанной выше для кабеля DPH-10.

Для нашей цели успешно применяются также мерные саморегулируемые кабели с различной номинальной мощностью: 10, 25, 33 Вт/м и более при +10 °С. Их главное достоинство — уменьшение мощности теплоотдачи при увеличении температуры оболочки кабеля. Эта особенность функции саморегулирования исключает возможность перегрева как самого кабеля, так и расплавление пластиковой трубы, на которой он установлен! Считаем необходимым ещё раз обратить внимание читателя: для саморегулируемых кабелей существует ограничение на максимально допустимую длину нагревательной секции из-за импульса пусковой мощности, который возникает в момент включения и превышает рабочую мощность приблизительно в 2-3 раза через 10 секунд после подачи напряжения.

Резистивные кабели для обогрева трубопроводов

Кроме саморегулируемых кабелей для обогрева трубопроводов водоснабжения, канализации и дренажа успешно применяются надёжные, более дешёвые (в 3,5...5 раз дешевле) резистивные кабели с постоянным линейным электросопротивлением. Например, DEVIflex™ 10T, DEVIflex™ 18T, DEVIbasic™ 20S и другие. Монтаж таких кабелей непосредственно на внешнюю поверхность пластиковых труб запрещён! Перед установкой резистивных кабелей труба или проклеивается металлизированной липкой лентой, либо плотно обёртывается алюминиевой фольгой толщиной не менее 0,1 мм. Тонкий слой металла обеспечивает более равномерное распределение температуры и исключает опасность перегрева самого кабеля и расплавление материала трубы. Кроме того, при обогреве пластиковых труб следует использовать резистивные кабели с линейной мощностью не более 10 Вт/м. На поверхность металлических труб можно непосредственно приклеивать алюминизированным скотчем более мощные кабели.

Для систем питьевого водоснабжения очень удобен резистивный кабель DEVIaqua™ 9T (DTIV-9), который поставляется в виде готовых к установке заводских нагревательных секций в широком диапазоне длин: от 3 м до 150 м. Этот тип кабеля предназначен для установки только внутри труб с питьевой водой и поэтому поставляется с уже установленной вводной стальной муфтой, аналогичной муфте кабеля DEVIpipeheat™ 10. Материал внешней оболочки кабеля DEVIaqua™ 9T — пищевой полиэтилен MDPE — рассчитан на длительный контакт с водой в системах питьевого водоснабжения.

Все представленные кабели DEVI выполнены из современных электроизоляционных материалов и рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию. В зависимости от возможностей в каждом конкретном случае можно отдать предпочтение саморегулируемым или резистивным нагревательным кабелям, выбрать наружную или внутреннюю установку. Точный расчёт теплопотерь трубы позволяет определить минимальную мощность кабеля, необходимую для обеспечения надёжной подачи воды или сброса канализационных стоков в самых экстремальных зимних условиях. Для исключения ошибки рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам.

Рекомендации по управлению системой обогрева трубопровода

В заключение рассмотрим вопрос об управлении системой электрокабельного обогрева трубопроводов. Даём полезный совет: чтобы ограничить энергопотре­бление, принято автоматически включать/выключать нагревательный кабель, если его длина превышает прибли­зительно 3 м. Для обеспечения экономичной работы рекомендуем использовать терморегулятор, который будет автоматически выключать электрообогрев, когда он не нужен. Некоторые пользователи саморегулируемых кабелей считают, что они берут на себя функции терморегулятора и сами поддерживают требуемую температуру. Это не так! Просто их мощность теплоотдачи уменьшается с ростом окружающей температуры и, наоборот, возрастает с её уменьшением. При температуре ниже номинальной (+10 °С) их линейная мощность теплоотдачи (1 м кабеля) превышает номинальное значение, заявленное в технических характеристиках. Терморегулятор же, управляя обогревом трубопровода, в любых условиях достаточно точно поддерживает ту температуру воды или стоков, которая вам требуется. Всегда используйте терморегулятор для саморегулируемых кабелей длиной больше 3 м, поскольку это:

  • продлевает срок службы кабеля;
  • экономит энергопотребление в режиме ожидания;
  • сохраняет, например, питьевую воду холодной и свежей, когда не требуется её подогрев.

Подключение резистивных кабелей должно быть выполнено в обязательном порядке через терморегулятор. Рекомендуем установить отдельный электрощиток или найти место в уже установленном домашнем электрощите терморегулятора DEVIreg™ 330 с рабочим диапазоном устанавливаемой температуры −10...+10 °С или любой аналогичный ему. Для успешного терморегулирования выносной датчик температуры следует установить на наружной поверхности обогреваемой трубы на участке, который подвержен воздействию холода. Датчик приклеивается алюминиевым скотчем под слоем теплоизоляции диаметрально противоположно нагревательному кабелю.

Дешёвый вариант управления, подходящий для дачи, которую посещают зимой периодически — подключение нагревательного кабеля через самый простой не программируемый терморегулятор, предназначенный для «тёплых полов», например, DEVIreg™ 130. Устанавливаем ручку регулировки температуры на самый минимум — обычно это +5 °С — и уезжаем домой в город. Система обогрева будет находиться в режиме ожидания и включится, когда температура внутри трубы понизится до установленной вами на терморегуляторе так называемой «температуры поддержания». На более универсальных и, соответственно, дорогих терморегуляторах обычно устанавливают температуру поддержания +2...3 °С. Более точное терморегулирование даёт дополнительную экономию электроэнергии.

Итак, установив систему электрокабельного обогрева труб водоснабжения и канализации вашего загородного дома, вы избавитесь от зимних проблем эксплуатации, связанных с опасностью их промерзания. Успехов и комфортного проживания за городом!