Балконы и лоджии — особенности электрокабельного обогрева
Заманчиво устроить в городской квартире уютный уголок для отдыха. Хочется, чтобы он был тёплым, светлым и радовал глаз приятным дизайном. Не всегда, однако, находится такое место в небольшой квартирке, но решение есть: если у вас есть балкон или лоджия, то это и есть то самое место! Не удивляйтесь. Принимайте радикальное решение — долой скопившийся хлам! Делаем круглогодичное место для отдыха, или рабочего кабинета, или «зимнего сада», а при желании — для спортивного или даже детского уголка. Можно также отвести угол для хранения овощей и фруктов. Круглогодичное! Всё это можно организовать при рациональном подходе к поставленной задаче и обеспечить не только поддержание комфортной температуры (+18...22 °С) в зимнее время, заложив нагревательные кабели или маты в конструкцию пола. Оговоримся сразу: возможно, расчёт теплопотерь покажет, что встроенное в пол нагревательное изделие обеспечит требуемую температуру поверхности пола и создаст комфортную тёплую зону над полом, однако окажется недостаточным для поддержания требуемой температуры воздуха в холодные зимние дни. Не огорчайтесь: обычно достаточно установить, на ваш выбор, настенный электроконвектор, плинтусный обогреватель или длинноволновый потолочный ИК-обогреватель, и поставленная задача будет решена полностью.
В настоящей статье рассмотрим вопрос о возможных способах поддержания заданной температуры в этой вспомогательной части вашей квартиры и превращения её в основную благодаря применению кабельной электрической системы обогрева (КЭСО). В состав системы КЭСО входят:
- Нагревательный кабель;
- Терморегулятор;
- Монтажная лента;
- Слой теплоизоляции в конструкции пола или в варианте, экономящем высоту вашего пространства:
- Нагревательный мат;
- Терморегулятор;
- Теплоизоляция.
Вначале составляется проект: определяются зона обогрева, место установки терморегулятора, задаётся требуемая температура воздуха и производится расчёт теплопотерь обогреваемого помещения. При устройстве «тёплого пола» на лоджии или на балконе особое внимание следует обратить на утепление наружных стен, пола и потолка; повышенные требования предъявляются также к сопротивлению теплопередаче окон — здесь не следует экономить, лучше установить стеклопакеты с повышенными тепловыми характеристиками. Полезный тепловой поток «вверх» от «Тёплого пола» должен компенсировать теплопотери с коэффициентом запаса не менее 30%. Для выбранной конструкции пола (перекрытие, теплоизолирующая подложка, разделительный слой, стяжка с кабелем или нагревательный мат, финишное покрытие пола) величины потоков тепла «вверх» и «вниз» быстро определяются по специальным расчётным программам. Понятно, что поток тепла «вверх» — это так называемое «полезное тепло», и наша задача сделать его как можно больше.
Для обеспечения экономичной работы системы электрокабельного обогрева пола в лоджии или на балконе следует предусмотреть в конструкции пола хорошую теплоизоляцию, так как низкая температура под полом у ваших соседей или на улице способствует большой утечке тепла. Хорошее тепловое сопротивление потоку тепла «вниз» оказывает слой жёсткого экструдированного пенополистирола (ЭППС — Пеноплекс, Флормейт и пр.), уложенного на бетонное основание пола. Толщина такой теплоизоляции обычно выбирается в пределах 5...20 см. Здесь работает известный принцип: «Мало теплоизоляции не бывает!».
Популярные нагревательные маты или плёночные нагреватели с удельной мощностью 100...150 Вт/м² в нашем случае не подходят: для эффективной работы системы ЭКО требуется бòльшая мощность, которую легко создать или нагревательным кабелем или матом с повышенной удельной мощностью 200 Вт/м².
Нагревательный кабель DEVIflex™ 18T или DEVIbasic™ 20S надо укладывать на свободную площадь, не занятую мебелью, Sсв. При расчёте свободной площади полоса пола шириной 10...15 см, примыкающая к внешним стенам, не обогревается: здесь устанавливается достаточно широкий и высокий слой теплоизоляции, создающий барьер для утечки тепла на улицу через стяжку и другие слои конструкции пола. Небольшой отступ полезно сделать также и от внутренних стен, чтобы предотвратить случайное повреждение нагревательного изделия при производстве общестроительных работ. Шаг укладки (расстояние между линиями) нагревательного кабеля определяет установленную удельную мощность руд(Вт/м²), которую рассчитывают и закладывают на этапе проектирования. Для балконов и лоджий рекомендуется выбирать руд = 180...225 Вт/м2. Зная мощность теплоотдачи 1 м нагревательного кабеля (погонная мощность рпог(Вт/м)), можно рассчитать необходимую длину нагревательного кабеля Lкаб(м) для выбранной площади обогрева Sсв(м²):
Lкаб = (руд / рпог)• Sсв
Шаг укладки кабеля δкаб (среднее расстояние между соседними линиями «змейки») можно рассчитать по геометрическим или мощностным параметрам:
δкаб [см] =100 (рпог / руд) = 100 Sсв / Lкаб
Типовой шаг укладки кабеля DEVIflex™ 18T для балконов и лоджий — 8,5...10 см.
Для соблюдения равномерного распределения тепла по поверхности пола толщина прогреваемой бетонной или цементно-песчаной стяжки, которой заливается нагревательный кабель, обычно выбирается в пределах 3...4 см. Напомним ещё раз: слой теплоизоляции наружных стен обязательно должен смыкаться с теплоизоляцией пола. Иначе образуется мостик утечки тепла через стяжку на улицу; в результате вблизи наружной стены будет достаточно широкая полоса с «недогревом», несмотря на нормальную работу КЭСО пола.
Особый подход к расчётам системы подогрева пола нужен в случае, когда примыкающая к лоджии комната не отделена от неё наружной стеной, а составляет с ней единое пространство. Поскольку стена в данном варианте отсутствует, расчётная температура воздуха должна иметь величину, характерную для жилого помещения (+18...24 °С). Что же касается температуры поверхности пола — к ней предъявляется простое требование: «чтобы ногам было не холодно». В соответствии с существующими нормативами это означает, что температура на поверхности пола должна поддерживаться на уровне +26...27 °С. При этом в варианте с нагревательным кабелем на участке пола, расположенным над тёплым помещением, можно установить пониженную удельную мощность (140...180 Вт/м²) по сравнению с участком пола лоджии или балкона.
Рекомендации по установке системы кабельного обогрева пола в лоджии или на застеклённом балконе сводятся к следующему:
- Определить конфигурацию и величину обогреваемой площади в лоджии. Выбрать нагревательный кабель и необходимое
количество монтажной ленты в соответствующей графе таблицы подбора кабеля и ленты. Рассчитать средний шаг укладки нагревательного кабеля. Изобразить план раскладки нагревательного кабеля с учётом места установки терморегулятора и датчика температуры пола.
- Установить монтажную коробку в стене для терморегулятора. Вырезать штробу для прокладки выводов нагревательного кабеля и электротехнической гофротрубки с внешним диаметром 11...16 мм для датчика температуры.
- Разложить теплоизоляцию и сделать сверху разделительный слой при помощи армирующей стальной сетки или предварительной армированной стяжки толщиной 1...1,5 см.
- На сетке кабель обычно крепят электротехническими нейлоновыми стяжками, которые обычно применяются для вязания жгутов проводов. Если в качестве разделительного слоя выбрана цементно-песчаная стяжка, то для крепления нагревательного кабеля устанавливается монтажная лента DEVIfast™ при помощи дюбель-гвоздей Ø3,5 мм х 35 мм, которые забиваются в бетонное основание молотком. Необходимое количество ленты: в 1,5...4 раза меньше длины кабеля. Если ниже уровня установки кабеля имеется гидроизоляция, монтажную ленту следует крепить термоклеем или алебастром, чтобы не нарушить целостность гидроизоляции.
- Измерить фактическое электросопротивление нагревательного элемента кабеля и сравнить с номинальным значением. Сделать прикидочную раскладку нагревательного кабеля с расчётным шагом укладки. Нагревательный кабель должен быть уложен с небольшим натягом. Точная укладка кабеля на площади обогрева достигается корректировкой шага укладки. Закрепить кабель в зажимах монтажной ленты окончательно «в замок», слегка натянув кабель за поворотные петли. При укладке нагревательного мата его сетка-основа «выкраивается» в соответствии с конфигурацией обогреваемой площади балкона или лоджии.
- К выходу терморегулятора можно подсоединить несколько нагревательных секций, если их суммарная мощность не превышает максимально допустимой для данного типа терморегулятора. Обычно она равна 3,5...3,6 кВт. В противном случае для одновременного включения нескольких нагревательных секций применяется магнитный контактор.
- Установить гофротрубку для датчика температуры, на том же основании, что и нагревательный кабель. Минимальный радиус изгиба гофротрубки: 5 см. Рекомендуется установить трубку с двумя плавными поворотами на 90° (в плоскости стены и в плоскости пола), что даст возможность, при необходимости в будущем, быстрой замены датчика. Закрепить конец гофротрубки на полу симметрично относительно соседних линий кабеля. Недопустимо измерение температуры на краю зоны обогрева. Следует избегать действия постоянных сквозняков и попадания солнечного освещения на участок пола, где измеряется его температура.
Проверить 2...3 раза возможность замены датчика, заглушить конец гофротрубки на полу скотчем или любым другим способом, чтобы исключить попадание цементного или бетонного раствора внутрь трубки. Верхний конец трубки должен быть заведён в монтажную коробку терморегулятора.
- Вторично измерить электросопротивление нагревательного элемента кабеля. Измерить мегаомметром сопротивление изоляции между нагревательной жилой и экраном кабеля.
- Произвести заливку цементно-песчаным раствором, избегая образования воздушных пузырей, а также попадания острых твёрдых включений и кусочков теплоизоляции в раствор. Принять все меры предосторожности для сохранения целостности кабеля.
- Измерить в 3-й раз электросопротивление нагревательного элемента и сопротивление изоляции кабеля. Сделать соответствующие записи в Гарантийном сертификате и в Протоколе измерения сопротивлений.
- После высыхания раствора уложить покрытие пола, установить терморегулятор и подсоединить монтажные провода кабеля, сетевые провода и термодатчик к клеммнику терморегулятора.
- Выдержать стяжку с нагревательным кабелем 28-30 дней для её полного затвердевания или, как говорят строители, «созревания», и включить терморегулятор. Для нагревательного мата слой плиточного клея или самовыравнивающейся смеси полностью высыхает через 7...10 дней.
Управление системой КЭСО, т.е. поддержание требуемой температуры поверхности пола или воздуха можно доверить современному электронному терморегулятору. Различный подход к выбору типа терморегулятора зависит от задачи, поставленной потребителем. Простейшие терморегуляторы DEVIreg™ 130, DEVIreg™ 530 будут круглосуточно поддерживать требуемую температуру независимо от меняющихся внешних условий (погода, температура, проветривание и пр.). Более экономичный вариант, с точки зрения потребления электроэнергии — терморегулятор со встроенным таймером (DEVIreg™ Opti, ECtemp Next Plus). Наиболее экономичное и удобное управление обеспечивают современные терморегуляторы с «интеллектуальным таймером» (адаптивной функцией): DEVIreg™ Touch, DEVIreg™ Smart. Эти терморегуляторы можно вписать практически в любой выбранный стандарт линейки электротехнических изделий. Удобство управления, дружественное, легко понятное меню, приятный дизайн и наибольшая экономичность управления будут залогом вашего хорошего настроения при «общении» с системой КЭСО DEVI!
Каталог: