Кабельный обогрев DEVI в загородном доме

 

Электрический «тёплый пол»

Системы антиобледенения кровель и ливневых водостоков

Обогрев наружных площадок

Обогрев трубопроводов водоснабжения и канализации

 

Загородный дом, в отличие от городского жилища, это ваш семейный уголок, вписанный в окружающий природный ландшафт. И, конечно, хочется сделать его комфортным во всех отношениях, чтобы мелкие житейские трудности не омрачали ваше гармоничное существование среди окружающей природы. В этой связи архитекторы и проектировщики всё чаще обращают внимание на кабельные электрические системы обогрева (КЭСО), призванные обеспечить максимальный комфорт. Системы КЭСО находят применение не только в виде комфортного «Тёплого пола» в помещениях различного назначения, но также в качестве антиобледенительных систем (АОС) ливнестоков, карнизов и проблемных участков крыш. Кроме того, несомненные удобства и большую популярность имеют АОС крылец, лестниц и примыкающих к ним пешеходных и подъездных дорожек, автомобильных стоянок, а также гаражей. Применение наружных КЭСО освобождает их пользователей от множества проблем, возникающих в осенне-зимне-весенний период года в связи с обледенением водостоков крыш и часто используемых наружных дорожек и площадок. Проблемы образования сосулек и гололёда решаются автоматически, вы полностью избавляетесь от сопутствующей этим проблемам головной боли. Ещё одна область применения КЭСО — это обогрев трубопроводов систем водоснабжения, канализации и дренажа, находящихся в зоне промерзания; здесь кабельный обогрев оказывается просто незаменимым в решении проблемы зимней эксплуатации здания, так как с наступлением морозов никакая теплоизоляция не спасёт трубы в зоне воздействия отрицательной температуры от полного промерзания.

Финансовые затраты на установку систем КЭСО всегда составляют незначительную часть от общих капиталовложений на строительство загородного дома. Хотя подавляющее большинство систем КЭСО можно установить в любой момент времени, мы рекомендуем всё же обратить на них внимание заранее и устанавливать по заранее выполненным проектам на стадии строительства здания или при проведении ремонтно-отделочных работ. Это позволит избежать проблем, связанных с прокладкой линий электропитания нагревательных изделий, и контрольных кабелей для датчиков по стенам с уже выполненной отделкой.

Что же касается эксплуатационных расходов, то они, помимо оплаты электроэнергии, сводятся лишь к ежегодному осмотру и минимальным профилактическим работам перед началом сезона отрицательных температур.

Электроэнергия, к сожалению, не очень быстро, но неуклонно дорожает. Современные терморегуляторы тщательно отслеживают все внешние постоянно меняющиеся условия, которые влияют на расход электроэнергии, и после тщательного автоматического анализа точно и дозированно включают систему кабельного обогрева. Правильно подобранная программа для встроенного в терморегулятор таймера даёт дополнительную очень существенную экономию электроэнергии!

В настоящее время в компании DEVI уже появились опытные образцы мультифункциональных терморегуляторов, которые способны одновременно решать несколько совершенно различных задач кабельного и водяного радиаторного обогрева. Это очень удобные системы с дистанционным Wi-Fi управлением!

Существует альтернатива электрическим системам — водяной «тёплый пол», который устанавливается в частном коттедже с системой водяного обогрева от газового бойлера. Прокачка жидкости по трубам, замоноличенным в пол, — гораздо более сложная и дорогостоящая установка, чем система КЭСО, однако эксплуатационные расходы, несмотря на их сложность, обычно оказываются немного меньше, чем в «электрическом варианте» (на величину этих расходов сильно влияет топливо, применяемое в бойлере).

Существенно снизить затраты на электрический «тёплый пол» можно за счёт применения электроаккумуляционной системы отопления: в ночной период с дешёвой электроэнергией разогревается толстая (не менее 7 см) стяжка, которая, остывая в дневное время, обогревает помещение. Устанавливаемая при этом удельная мощность — 150...200 Вт/м2. Температура в комнате поддерживается в комфортном диапазоне при помощи специальных терморегуляторов, контролирующих процесс накопления энергии и теплопотери помещения. Обычно такие системы закладываются заранее, на стадии, когда строительство загородного дома только планируется. Это, конечно, связано с необходимостью толстого энергоаккумулирующего слоя, закладываемого в конструкцию пола. Понятно, что принцип этой системы аналогичен работе хорошо знакомой со старых времён печки.

  1. Электрический «тёплый пол».

Рассмотрим кратко особенности проектирования систем «Тёплый пол». Источником тепла классического электрического «тёплого пола» является нагревательный кабель или мат, подсоединяемые к сети переменного тока 230 В через терморегулятор. Кабель DEVIflex™ 18Т диаметром 6,9 мм раскладывается обычно «змейкой» с шагом 10...15 см на теплостойком основании. При таком шаге укладки на один квадратный метр обогреваемой площади будет приходиться от 120 до 180 Вт установленной мощности. В зависимости от типа помещения рекомендуемая комфортная температура поверхности пола поддерживается на уровне 26...31 °С. Нагревательный мат DEVIheat™ 150S, DEVIcomfort™ 150T, DEVIclassic™ 150T или DEVImat 150T представляет собой дорожку из теплостойкой синтетической сетки, на которой специальным скотчем закреплёна «змейка» тонкого нагревательного кабеля диаметром 2,5...4 мм и шагом укладки 7,5 см. Мощность обогрева 1 м² площади в варианте с матом постоянная и для большинства помещений составляет 150 Вт/м². При необходимости усиленного обогрева пола (холодная терраса, дорожки вокруг бассейна, гараж и пр.) устанавливается нагревательный мат с повышенной удельной мощностью 200 Вт/м² DEVImat™ 200T. В случае нагревательного кабеля равномерность распределения температуры по поверхности пола достигается за счёт достаточно массивной стяжки толщиной 2,5...4 см. Мат заливается в слой мастики толщиной всего 4...6 мм под любое покрытие пола, кроме доски толщиной более 25 мм; равномерность нагрева обеспечивается оптимальным соотношением «погонная мощность — шаг укладки». Если под укладываемым полом имеется холодное помещение, то для уменьшения потока тепла вниз устанавливается жёсткая (экструдированный пенополистирол) или мягкая (пенополиэтилен) теплоизоляция. Нагревательный кабель отделяется от теплоизоляции ламинированной алюминиевой 100 мм фольгой или тонким слоем (15 мм) цементно-песчаной стяжки, армированной стальной сеткой. Удобно использовать самовыравнивающуюся смесь. Этот элемент конструкции «Тёплого пола» называется разделительным слоем. Кабель или мат можно устанавливать непосредственно на сетке. Следует помнить: «Недопустим прямой тепловой контакт кабеля или мата с теплоизоляцией!».

Существует конструкция «Тёплого пола» без применения цементных составов — DEVIdry™ 100 — дорожка-модуль шириной 1 м и толщиной 8 мм, представляющая собой тепло- и звукоизолирующий нагревательный мат с уже встроенным тонким нагревательным кабелем. Существует набор таких нагревательных модулей различной площади (1, 2, 3, 4 и 5 м²), которые соединяются друг с другом или напрямую специальными встроенными плоскими электрическими разъёмами или специальными кабелями с разъёмами «вилка» — «розетка». Система DEVIdry™ 100 имеет удельную мощность 100 Вт/м² и предназначена для установки под деревянный паркет, ламинат, ковролин или линолеум без ворсовой основы.

  1. Системы антиобледенения кровель и ливневых водостоков.

Радует глаз коттедж, представляющий собой не простой «параллелепипед с двускатной кровлей», а продукт творческого подхода дизайнера и архитектора. Это — сложные многоскатные кровли, полукруглые альковы, мансардные открытые веранды и т.д. Однако стремление к красивой архитектуре не всегда хорошо сочетается с особенностями зимней погоды в районах с сильными снегопадами: сложные крыши с многочисленными внутренними плоскими углами (ендовами) покрываются солидным снеговым покровом, который постепенно уплотняется, превращается в фирн и создаёт значительную нагрузку на конструкцию крыши. При недостаточной теплоизоляции крыши, особенно мансардной, а также чердачного перекрытия, под слоем снега образуется вода, которая, как правило, приводит к протечкам кровли и к образованию наледи и сосулек на карнизе.

Проектирование АОС крыши — одна из самых сложных задач электрокабельного обогрева. Оценка необходимых размеров зон, а также удельной мощности обогрева во многом зависит от «паразитного» тепла, поступающего на кровлю. Этот параметр очень трудно определить расчетным путем или измерить экспериментально, и успех работы АОС во многом зависит от опыта проектировщиков.

Кабель, работающий на крыше, подвергается воздействию ультрафиолетового излучения, механическим нагрузкам и резким перепадам температуры. Выпускаемые компанией DEVI для АОС крыш резистивный кабель DEVIsnow™ 30T с погонной мощностью 30 Вт/м, резистивный кабель DEVIsafe™ 20T с погонной мощностью 20 Вт/м или саморегулирующийся DEVIiceguard 18 (36 Вт/м в талом снегу) рассчитаны на долговременную (более 30 лет) работу в самых жёстких условиях эксплуатации. Для управления применяется или простейший терморегулятор DEVIreg 316 с контролем только температуры окружающего воздуха для АОС мощностью до 5 кВт, или более сложные: аналоговый контроллер DS-8С и прецизионный цифровой терморегулятор/метеостанция DEVIreg™ 850 IV, которые обеспечивают управление работой АОС с контролем вида осадков и дополнительными сервисными возможностями (послепрогрев, приоритет работы зоны и пр.). Компания Данфосс предлагает простой контроллер DS-8С с аналоговыми датчиками температуры и влажности, подходящий для многих систем водослива дачных и загородных индивидуальных домов. Для этого прибора нет необходимости прокладывать силовые кабели питания от электрощита в зоны обогрева, так как он устанавливается на улице вблизи обогреваемых участков.

  1. Обогрев наружных площадок.

Обогреваемые крылечки, лестницы и наружные площадки больше не создадут проблем, так как автоматические системы управления будут включать обогрев только тогда, когда это необходимо, препятствуя образованию наледи. Замоноличенные в стяжку или уложенные в песок нагревательные кабели препятствуют обледенению и накоплению снега и льда. Установленная удельная мощность при этом должна составлять 250...350 Вт/м2. Наиболее популярные нагревательные кабели в противообледенительных системах входных групп домов, дорожек и площадок — двухжильный DEVIsnow™ 30T и более дешёвый одножильный DEVIbasic™ 20S. Для повышения экономичности системы КЭСО обычно применяется теплоизоляция — экструдированный пенополистирол толщиной 50...150 мм.

В идеале АОС должна начинать работать с началом снегопада или при первых признаках гололедицы и заканчивать при отсутствии опасности замерзания талой воды. Эту функцию берёт на себя система автоматического управления. Современный программируемый микропроцессорный 2-канальный терморегулятор DEVIreg™ 850 IV с цифровым управлением обычно применяется для крупных объектов с энергонапряжёнными системами ЭКО, когда немаловажной становится экономия потребляемой электроэнергии. Удобной функцией этого регулятора является возможность независимого управления двумя различными АОС, например, типа «площадка/кровля». При небольших размерах зон обогрева выбор заказчика останавливается обычно на весьма надёжном терморегуляторе DEVIreg™ 316, который включает обогрев в заданном диапазоне внешней температуры, когда наиболее вероятны выпадение снега и обледенение. Оптимизация расхода электроэнергии достигается ручной регулировкой рабочего диапазона, а также выбором простого или дифференциального режима работы АОС наружной площадки.

  1. Обогрев трубопроводов водоснабжения и канализации.

Редко трубы водоснабжения, канализации и система дренажа прокладываются на всём протяжении через зоны с положительной температурой (ниже уровня промерзания грунтовых вод). Часто находится участок трубопровода, который проходит через холодную зону; при этом утепление труб бесполезно при наступлении длительного холодного периода — труба промёрзнет насквозь, и не всегда находится возможность её отогреть. В результате трубопровод останется промёрзшим насквозь до весны или, в лучшем случае, до длительной зимней оттепели. Контролируемый обогрев трубопроводов автоматически предотвращает их замерзание на весь холодный период эксплуатации водопроводных и дренажных систем. В зависимости от задачи применяются низковаттные резистивные или саморегулирующиеся кабели с температурозависимой мощностью теплоотдачи. Для питьевого водоснабжения разработан специальный кабель DEVIaqua 9T, допускающий прямой контакт с питьевой водой.

Итак, системы электрического кабельного обогрева DEVI — надёжное подспорье жителям загородных домов. Обращайтесь к специалистам DEVI — они помогут вам в создании дополнительного комфорта проживания в доме и избавят от досадных зимних бытовых проблем.

Наверх

Каталог: