Как выбрать оборудование для электрического теплого пола?
Вынужденное поднятие пола на 0,5...5 см
Возможность установки теплоизоляционного слоя
Устройство классического теплого пола. Нагревательный кабель и мат
DEVIdry™ 100 — решение для теплого паркета, ламината, ковролина.
Особенности теплого пола
Теплый пол, или система распределенного подогрева пола, уже давно перестал быть экзотикой и превратился в обиходное представление, вызывающее все больший интерес потребителей. В этой статье рассмотрим, что представляет собой электрический теплый пол DEVI и какой из его разновидностей отдать предпочтение в зависимости от вида напольного покрытия и типа обогреваемого помещения.
Итак, вы приняли решение создать современные комфортные условия существования в квартире или в индивидуальном жилом доме, которые в значительной мере обеспечивает равномерно подогреваемый пол в отличие или в дополнение к существующему классическому отоплению водяными радиаторами или конвекторами. Если у вас остались какие-то сомнения — отбросьте их: теплый пол воплощает в жизнь народную мудрость «Держи голову в холоде, а ноги в тепле!». И это действительно так. Согласно современным представлениям равномерно подогреваемая поверхность пола является наиболее эффективным средством терморегуляции микроклимата жилых помещений. Конвекция воздуха в помещении с теплым полом существенно отличается от конвекции, создаваемой радиаторами отопления: над поверхностью пола создается зона с температурой воздуха на 1...2 °С выше, чем на уровне головы. Такое инверсное распределение температуры по высоте особенно привлекательно для детских комнат! При этом температура пола поддерживается на комфортном уровне, определяемом видом напольного покрытия и типом помещения. В среднем это 26...28 °С для жилых помещений и 31...32 °С для душевых, ванных комнат и санузлов. При радиаторном отоплении картина обратная: температура возрастает от пола к потолку на 1,7...2,5 °С на каждый метр высоты; при нормированной температуре воздуха 21 °С на высоте 1,6 м температура воздуха над полом составит всего 17...18,3 °С.
Убедились в преимуществах теплого пола? Но это еще не все!
Равномерный подогрев пола создает наиболее оптимальное соотношение между конвективным и излучательным обогревом помещения, что уменьшает перенос пыли, неизбежно присутствующей в воздухе. Это создает более благоприятные условия для людей, склонных к аллергическим реакциям на пыль или испытывающим затруднения с дыханием в замкнутых пространствах.
Однако это была преамбула, предназначенная для тех, кто все еще задумывался: а стоящее ли это изобретение — теплый пол? Перейдем непосредственно к теме нашей статьи.
Для правильного подхода к устройству теплого пола следует учесть много моментов:
1) основание, т.е. черновой пол, на котором располагаются зона подогрева и финишное покрытие пола;
2) вид выбранного покрытия пола;
3) тип помещения: кухня, прихожая, гостиная, детская, спальня, санузел, лоджия, баня и другие;
4) возможность поднятия пола над основанием на 0,5...5 см;
5) возможность установки теплоизоляционного слоя;
6) выбор управления: современное экономичное с сервисными функциями («интеллектуальное управление», дистанционный контроль из любой точки, где есть Wi-Fi-интернет, режимы «открытое окно», «защита от замерзания» систем водоснабжения и отопления загородного дома и другие) или простое поддержание комфортной температуры поверхности пола.
Приведем кратко факторы для правильного и оптимального выбора вида электрической системы подогрева пола и типа терморегулятора. В этом направлении для многих немаловажными факторами выступают такие, как стоимость и эксплуатационные расходы.
Черновой пол. На сегодняшний день достаточно распространенным способом подготовки чернового пола остается цементно-песчаная стяжка (ЦПС) и более современные технологии — сухая засыпка мелким керамзитовым песком и регулируемые лаги. Далее выбирают способ и материалы для устройства ровного основания: это могут быть самовыравнивающийся наливной пол, влагостойкие фанера или гипсоволокнистые листы (ГВЛВ), а также более современные влагостойкие шпунтованные древесно-стружечные плиты повышенной плотности. Важно отметить: основание должно обладать достаточно большим коэффициентом теплопроводности (>0,23 Вт/(м2∙К)) для непосредственного монтажа на нем нагревательного изделия (кабеля, мата, пленки). В противном случае необходим хорошо проводящий разделительный слой, в качестве которого может быть тонкий слой (4...5 мм) заливки самовыравнивающейся смеси, армированной строительной сеткой. Для нагревательного кабеля можно использовать сварную металлическую сетку с размером ячейки 50×50 мм или толстую пластиковую штукатурную сетку толщиной не менее 3 мм. Заливка мата (плиточный клей) или кабеля (цементосодержащий раствор) обладает достаточно высокой теплопроводностью, чтобы можно было не беспокоиться за судьбу нагревательного изделия. Над поверхностью тонкого кабеля, входящего в состав нагревательного мата, толщина плиточного клея не должна быть меньше 1,5 мм.
Покрытие пола. Принятое решение устроить пол с подогревом не ограничивает вас в выборе того или иного покрытия пола. Система «теплый пол» подходит для любого покрытия пола, разве что с одним исключением: обычная половая доска толщиной 40...50 мм обладает слишком большим сопротивлением теплопередаче, чтобы эффективно проводить тепло. Поддержание комфортной температуры поверхности пола становится в этом случае экономически невыгодным. Однако существуют продуманные решения для подогрева доски толщиной 20...25 мм. Кафельная половая плитка, натуральный камень, паркет, ламинат, линолеум, ковролин, а также завоевавшее популярность модульное ПВХ-покрытие — все эти напольные покрытия можно использовать в качестве финишного материала в системе «теплый пол».
Тип помещения. Теплый пол можно установить в любом помещении независимо от его назначения. Однако есть несколько правил, несоблюдение которых может привести к недостаточному прогреву пола. Нагревательные маты с удельной мощностью 150 Вт/м² подходят практически для любых помещений, кроме балконов, лоджий и жилых комнат, расположенных над неотапливаемыми подвалами, арочными проездами домов и т.д. Для последних разработаны маты с удельной мощностью 200 Вт/м². В случае нагревательных кабелей имеется возможность оптимизировать выбор установленной удельной мощности.
Практика устройства теплых полов разделила по этому параметру все обогреваемые виды помещений со средними теплопотерями на несколько групп: 80...110 Вт/м² — кладовая или гардеробная; 100...130 Вт/м² — коридор, прихожая; 115...130 Вт/м² — кухня, столовая, спальня, детская, гостиная; 130...160 Вт/м² — ванная, душевая, санузел; 150...180 Вт/м² — дорожки у бассейна; 180...200 Вт/м² — лоджия, балкон, гараж. Если под обогреваемым полом имеется холодное пространство, то настоятельно рекомендуется установить слой теплоизоляции — 2...5...10 см экструдированного пенополистирола. И запомните правило: «Много теплоизоляции не бывает!»
Вынужденное поднятие пола на 0,5...5 см. При выборе нагревательного изделия покупатель всегда задается вопросом: что выбрать — кабель или мат? С точки зрения надежности можно не сомневаться: и то и другое изделие DEVI одинаково надежно, так как изготавливается в условиях самых передовых производственных технологий и проходит достаточно жесткий выходной контроль. Однако есть особенности распределения температуры по поверхности пола. Если залить самый популярный нагревательный кабель DEVIflex™ 18T, имеющий диаметр 6,9 мм, тонким слоем цементно-песчаной стяжки (10...20 мм), то мы получим, руководствуясь рекомендуемым значением установленной удельной мощности в пределах 115...160 Вт/м², ярко выраженную «тепловую зебру» на поверхности пола со значительным перепадом температуры. Допустим, перепад температуры не более 2 °С. В таком случае выбранный кабель имеет достаточно большую погонную мощность — 18 Вт/м, при которой шаг укладки кабеля змейкой находится в пределах 10...15 см. При таких параметрах оптимальная толщина заливаемой стяжки будет 30...50 мм, при которой распределение температуры по поверхности пола будет достаточно равномерным. До изобретения нагревательных матов, при отсутствии возможности существенного поднятия уровня пола, укладывали более низковаттный кабель (7...10 Вт/м) в более тонкую стяжку (15...25 мм), чтобы избежать «тепловой зебры». Но, во-первых, оставалось желание сделать конструкцию пола еще более тонкой, а стоимость теплого пола с более низковаттным кабелем возрастала пропорционально неизбежному увеличению длины кабеля, так как шаг укладки приходилось уменьшать. «Революционным» прорывом стали нагревательные маты, параметры которых подобраны таким образом, что даже при заливке тонким слоем плиточного клея (5...7 мм) пол прогревается равномерно.
Возможность установки теплоизоляционного слоя. С толщиной конструкции теплого пола тесно связан вопрос о применении теплоизоляции. Понятно, что слой теплоизоляции, расположенный ниже нагревательного кабеля или мата, увеличивает полезный поток тепла вверх. Однако, по данным специалистов, установка весьма распространенной подложки под нагревательный кабель из фольгированного вспененного полипропилена толщиной 5 мм создает увеличение теплового потока вверх всего на 4...7 %, если под полом находится обогреваемое помещение. Это — распространенный вариант подогреваемого пола для обычной квартиры. Поскольку выигрыш в обогреваемом тепловом потоке и, соответственно, в расходе электроэнергии весьма незначителен, при устройстве теплого пола в квартирах теплоизоляция обычно не устанавливается (за исключением первых этажей, расположенных над холодным подпольем!). Кроме того, при тонкой конструкции теплого пола — вариант с матами — применение мягкой вспененной теплоизоляции запрещено, поскольку не обеспечивается требуемая жесткости конструкции в целом. Особый подход наблюдается к подогреву пола в лоджиях и на балконах. Здесь установка жесткого экструдированного пенополистирола (пеноплекса) толщиной не менее 5 см обязательна. При возможности устанавливают эффективную теплоизоляцию толщиной даже 10...15 см.
Выбор терморегулятора. Терморегуляторы, управляющие обогревом пола или помещения, можно разделить на две группы: 1-я — программируемые, имеющие встроенный таймер, автоматически переключающий режим поддержания комфортной температуры на экономичный режим с пониженной температурой (или, по выбору, временно отключающий обогрев); 2-я — упрощенные и, соответственно, более дешевые, которые круглосуточно поддерживают заранее установленную комфортную температуру; при желании можно в любой момент выключить систему распределенного обогрева пола, стены или других поверхностей вручную.
Программируемые терморегуляторы, как правило, обеспечивают так называемое «интеллектуальное управление», отслеживающее изменение внешних погодных условий, режима основного отопления или вентиляции, а также снабжены некоторыми сервисными функциями, что в целом позволяет более чем в 2 раза сэкономить потребляемую электроэнергию, сохраняя высокий уровень комфорта. Отдельные терморегуляторы обладают дополнительными сервисными функциями: DEVIreg™ Smart имеет возможность дистанционного управления обогревом со смартфонов и планшетов через Wi-F-интернет; DEVIreg™ Touch имеет очень удобный сенсорный дисплей с подсветкой; DEVIreg™ Opti, имеющий три предустановленные программы таймера, подойдет тем, кто предпочитает кнопочное управление; ECtemp™ Next Plus — сравним по стоимости с простыми непрограммируемыми терморегуляторами, но обладает всеми функциями самых навороченных интеллектуальных терморегуляторов.
Какой установить терморегулятор в том или ином помещении — решение остается за потребителем, так как вкусы у всех разные, да и требования, предъявляемые к подогреву пола, могут разительно отличаться. Тем не менее рекомендуем задуматься: а нужен ли программируемый терморегулятор в таких помещениях, как ванная комната, туалет или балкон? Обратим внимание еще на один важный момент: для каждого вида финишного покрытия пола существует рекомендованное ограничение максимальной температуры разогрева. Не забудьте установить ограничение температуры разогрева пола и защитить регулятор от вмешательства очень любознательных детей. Эти возможности присутствуют практически у всех терморегуляторов!
Устройство классического теплого пола. Нагревательный кабель и мат
В основе проверенного временем электрического теплого пола" лежит нагревательный кабель или мат. Нагревательный кабель (двухжильный DEVIflex™ 18T или одножильный DEVIbasic™ 20S) раскладывается обычно змейкой с расчетным шагом укладки на теплостойком основании. Теплостойкое не значит теплоизоляционное — напротив, оно должно обладать достаточно хорошей теплопроводностью! Если принято решение установить слой теплоизоляции для увеличения эффективности и экономичности теплого пола, то следует неизменно выполнять «золотое правило»: нагревательный кабель или мат ни в коем случае не должен вступать в непосредственный контакт с теплоизоляцией! В этой связи существует понятие «разделительный слой», который выполняет функцию эффективного отвода и распределения тепла от нагревательного изделия. Функцию разделительного слоя выполняют: ламинированная полиэтиленовой пленкой фольга, покрывающая вспененную подложку (пенофол, ханалон и пр.); ламинированная фольга; металлическая (допустима толстая пластиковая) сетка, цементно-песчаная или самовыравнивающаяся стяжка, покрывающие жесткую теплоизоляцию (пеноплекс и др.).
Нагревательный мат представляет собой дорожку шириной 0,5 м из теплостойкой синтетической сетки, на которой специальным скотчем закреплен тонкий нагревательный кабель, имеющий толщину в разных конструкциях 2,5 мм (DEVIheat™ 150S), 3,5 мм (DEVImat™ 150T, DEVImat™ 200T) или 4 мм (DEVIcomfort™ 150T). Нагревательный мат может быть залит тонким слоем самовыравнивающегося наливного пола для дальнейшей укладки ламината, паркета, линолеума, ковролина, модульных ПВХ-плиток. При установке напольной керамической плитки обычно мат заливается плиточным клеем толщиной 4...6 мм. Сетка-основа нагревательного мата имеет клеевой слой, позволяющий несколько раз переустанавливать мат, если сразу не удалось оптимально его разложить. Мат, как и кабель, всегда можно разложить на площади любой конфигурации, так как, помимо обычного разрезания сетки-основы и поворота её в нужном месте на 90° или 180°, можно при необходимости снять крепежный скотч, выкроить сетку в соответствии с конфигурацией обогреваемой площади и разложить кабель вручную, соблюдая средний шаг укладки 7,5 см и закрепляя его обычным пластиковым скотчем шириной 2...3 см.
Часто пользователь задается вопросом: какой выбрать кабель/мат — более дешевый одножильный или более удобный в укладке двухжильный? Двухжильный имеет один подсоединенный кабель питания с жилами «фаза», «ноль», «земля». Одножильный — два экранированных «холодных» конца — фазный и нулевой, что несколько усложняет схему укладки нагревательного изделия. Другое отличие: одножильный кабель/мат создает более высокий фон электромагнитного поля, который, однако, остается ниже естественного фона Земли как по магнитной, так и по электрической составляющей. Тем не менее специалисты DEVI рекомендуют отдавать предпочтение двухжильной конструкции кабеля.
Другой вопрос: какому нагревательному мату отдать предпочтение из предлагаемых четырех разновидностей? Рекомендуем обратить внимание на самый демократичный по цене и наименее подверженный возможным механическим «травмам» DEVIcomfort™ 150T. В парилках бань, саунах, хаммамах следует устанавливать маты DEVImat™ 150T, DEVImat™ 200T с повышенной максимальной температурой на поверхности: 115 °С во включённом состоянии. При обогреве пола лоджии или балкона нагревательным матом выбор однозначен DEVImat™ 200T, но вариант обогрева кабелем будет менее затратным.
DEVIdry™ 100 — решение для теплого паркета, ламината, ковролина.
Рассмотренные варианты теплого пола предполагают обязательную заливку кабеля или мата цементосодержащим теплоотводящим составом. Некоторых пользователей, привыкших всё делать своими руками, это озадачивает: действительно, заливка ровной, строго горизонтальной стяжки требует определенных профессиональных навыков. Существует, однако, очень простой альтернативный способ устройства теплого пола, не требующий трудоемких «мокрых» технологий, — нагревательный коврик со встроенным нагревательным кабелем DEVIdry™ 100. DEVIdry™ 100 совмещает в себе преимущества кабельных и пленочных систем обогрева и в то же время лишен их недостатков. Основное внимание уделяется быстрому и простому монтажу, который производится по принципу сборки пазлов. DEVIdry™ 100 больше всего напоминает туристский коврик толщиной 8 мм, в который встроены нагреватель в виде тонкого кабеля и плоские разъемы для соединения модулей между собой. Изделие имеет электростатический экран, выполняющий требования электробезопасности и являющийся элементом уравнивания потенциалов.
Герметичные легко соединяемые разъемы с классом защиты IP X7 являются одной из «изюминок» системы. Понятно, что столь высокий класс защиты от влаги гарантирует сохранность системы в случае непредвиденной протечки воды.
Преимущества продукта DEVIdry™ 100 очевидны. К примеру, нагревательную пленку легко разложить, но надежно соединить между собой отдельные «полотнища» — задача для профессионального электрика: опрессовка многочисленных клемм, герметизация мест соединения, путаница проводов... Не будем забывать также, что в пленках так и не решена проблема защитного экрана, необходимого для выполнения требований электробезопасности: экспериментальные экранированные пленки площадью несколько квадратных метров обеспечивают дифференциальную защиту вследствие достаточно большого емкостного сопротивления, принципиально возникающего из-за особенностей конструкции пленки. Кабель в этом плане идеален: один монтажный конец с тремя проводами, надежная соединительная муфта и, естественно, наличие экрана. Но укладка кабеля более трудоемка, а самое главное — для обеспечения его нормальной работы нужна цементно-песчаная стяжка.
Для установки DEVIdry™ 100 не нужны специальные навыки по монтажу системы обогрева покрытия пола. Отдельные коврики раскладываются на ровную поверхность бетонного основания, которое может быть заменено легко устанавливаемыми ГВЛВ «элементами пола». Для точной подгонки размеров ковриков под существующую конфигурацию обогреваемой площади коврики имеют обрезаемые края, не содержащие нагревательный кабель. Обычно необогреваемые зоны, прилегающие к стенам, заполняются специальными матами DEVIdry™ FM. Плоские электрические разъемы соседних матов соединяются напрямую друг с другом или при помощи специальных тонких кабелей-удлинителей. Ближайший к терморегулятору разъем используется для подсоединения терморегулятора специальным электропроводом. Последний штрих — установка датчика температуры, и система собрана. Остается уложить сверху ламинат, паркетную доску или ковролин — и теплый пол готов! Следует отметить: Удельная мощность DEVIdry™ 100 составляет 100 Вт/м², что вполне достаточно для достижения комфортной температуры 26...27 °С на поверхности ламината, паркетной доски или ковролина. При этом сам коврик играет роль демпфирующей подложки. И последнее: коврик не предназначен для обогрева напольной керамической плитки.
Собственно коврики представляют собой отдельные модули с разъемами шириной 1 м, длиной от 1 до 5 м и площадью обогрева от 0,4 до 4,4 м2 с обрезаемой периферийной зоной. Уникальный тонкий нагревательный кабель уложен с шагом 4,5–5 см на теплоизолирующую подложку (пенополипропилен) через разделительные слои из алюминиевой фольги и полиэтиленовой пленки. Сверху кабель закрыт защитным слоем с резиновым покрытием. Коврики имеют толщину 8 мм и являются хорошим звуко- и теплоизолирующим материалом с удельной теплопроводимостью 8 Вт/
(м2∙К). Термическое сопротивление покрытия не должно превышать 0,18 Вт/(м2∙К). Как и для обычного теплого пола на кабелях, не следует устанавливать на обогреваемые площади мебель без ножек. Один монтажный вывод рассчитан на максимальный ток нагрузки 10 А. Соответственно, максимальная обогреваемая площадь составляет 23 м2 (модель DEVIdry™ 100). В системе DEVIdry™ применены экологически безопасные материалы, прошедшие гигиеническую, а также пожарную сертификацию. Срок гарантии — 5 лет.
В заключение рассмотрим объективно преимущества и недостатки электрического теплого пола DEVI. И начнем с недостатков.
Недостатки
- Классический теплый пол устанавливается на площади, по которой люди передвигаются, сидят за столом или где играют дети. Редкие пользователи, которые стремятся максимально использовать площадь помещения «под обогрев», могут встретить затруднения при желании переставить мебель. Правда, это — сомнительный недостаток, так как нельзя располагать в обогреваемой зоне только мебель и оборудование, препятствующие свободной конвекции воздуха. Площадь, занимаемую мебелью на ножках, можно при необходимости обогревать. Кстати, коврики DEVIdry™ 100 в сочетании с легко демонтируемым покрытием пола при желании позволяют переставить мебель: достаточно просто «собрать пазл по-другому».
- Электрический теплый пол — это дополнительная нагрузка на семейный бюджет, так как электроэнергия не бесплатная и имеет тенденцию периодически дорожать. Зато несомненное удобство этого способа подогрева пола по сравнению с водяной системой распределенного обогрева — это отсутствие необходимости в обслуживании, расходных материалах и профилактических работах, что привлекает многих пользователей. К тому же современное интеллектуальное управление позволяет сэкономить потребление электроэнергии в 2 раза и более. Водяная же система обогрева в частном жилом доме дает преимущество в расходах, только если для обогрева воды в контуре бойлера используется дешевый магистральный природный газ.
Преимущества
- По сравнению с пленочным обогревом пола системы DEVI, несомненно, более надежны! Много раз сервисная служба DEVI сталкивалась с ситуацией, когда из многочисленных точек подключения пленочных модулей более половины выгорали по прошествии нескольких месяцев и даже недель эксплуатации. Точки подключения пленочных систем обогрева — их «ахиллесова пята»! Если к тому же отсутствует заземленный экран, то это уже прямое нарушение Правил эксплуатации электроустановок потребителей!
- По сравнению с многочисленными конкурентами DEVI как часть международного концерна Danfoss A/S имеет собственные крупнейшие заводы в Дании, Польше и других странах.
- DEVI строго придерживается в производстве соответствия самым строгим нормам Евросоюза.
- Продукция содержит только экологически чистые материалы.
- DEVI не только внедряет, но и является инициатором многих новейших разработок в области электрических систем обогрева.
- DEVI — пожалуй, единственная компания, обеспечивающая полноценную техническую и реальную сервисную поддержку. Know how компании является разработка уникальной аппаратуры, позволяющей безошибочно и точно определить место отказа скрытых в стяжке нагревательного кабеля или мата. Для проведения ремонта достаточно вскрыть и заменить одну-две керамические плитки. Отметим, что практически 100 % случаев перегорания нагревательного кабеля являются результатом случайных повреждений целостности изоляции нагревательных жил при проведении монтажных работ, а не следствием заводского брака.
- Полноценная сертификация продукции DEVI соответствует строгим международным требованиям стандарта ISO/TS
- Высокое качество продукции позволило предоставить большие гарантийные сроки: 20 лет на кабели и маты и 5 лет на программируемые терморегуляторы для теплых полов.
Каталог: