Экономичный «Тёплый пол» с интеллектуальным управлением

 

«Тёплый пол» уже не является экзотикой для многих потребителей — он стал привычным элементом комфорта в быту. К хорошему привыкаешь быстро, и счастливые обладатели тёплой плитки на кухне, в ванной или в прихожей уже забыли неприятное ощущение «холодного камня» и постоянного прохладного сквозняка у ног, которые сопровождали классическое радиаторное отопление. К тому же оптимальное распределение температуры по вертикали, когда температура воздуха у пола на 3...5 °С превышает температуру под потолком, благоприятно для здоровья и поддержания повышенного жизненного тонуса.

За всё лучшее, как принято, надо больше платить. Качественный «тёплый пол», произведённый компаниями с известными мировыми брендами DEVI (Дания), Ensto (Финляндия) и др. относится к высокой ценовой категории. Однако скрытый в полу нагревательный кабель будет служить не меньше капитального срока эксплуатации дома. Поэтому лучше один раз приобрести качественную продукцию, установить и не иметь никаких проблем при эксплуатации, чем приобрести дешёвый аналог вместе с «головной болью».

Существует альтернатива электрическому «тёплому полу» — водяной. Однако на практике он устанавливается гораздо реже, как правило, только в частном коттедже с независимой системой водяного обогрева. В многоквартирном доме невозможно получить разрешение ЖЭУ на врезку системы напольного отопления в магистраль водоснабжения или отопления, так как отвод тепла из магистрали может превысить допустимые нормы. Водяной «тёплый пол» — гораздо более сложная и дорогостоящая установка, чем электрический. У обоих систем можно найти свои плюсы и минусы. Для владельца частного дома эксплуатационные расходы на водяной пол окажутся немного меньше, чем в «электрическом варианте». С другой стороны, системы прямого электрообогрева пола, в отличие от водяных, практически не нуждаются в техническом обслуживании, надёжны, для них не существует понятия «протечка воды».

Сколько стоит теплый пол?

Часто покупатель электрического «тёплого пола» задаёт вопрос: сколько я буду платить за электроэнергию? Оценка соответствующих расходов для кабельной электрической системы обогрева (КЭСО) выглядит следующим образом. Для квартиры со средними теплопотерями наблюдения показывают, что коэффициент спроса, т.е. относительное время работы системы КЭСО с самым простейшим терморегулятором, в холодный период равен 0,4...0,55. Это означает, что кабель будет включён примерно на 50 % всего сезона эксплуатации «тёплого пола». К примеру, для обычной кухни обогреваемая площадь составила 3,5 м2. Для таких помещений обычно назначается удельная установленная мощность 120 Вт/м2. Усреднённая по крупным городам России (с 01.07.2020 г.) стоимость 1 кВт*ч электроэнергии в квартире с электроплитой при одноставочном тарифе составляет 2,75 руб./кВт*ч (соответствует городу Казань). Получаем расход электроэнергии: 2,75 руб./кВт*ч х 0,12 кВт/м2×3,5 м2×24 ч х 30 дней х 0,5 ≈ 350 руб. в месяц. На первый взгляд, не так уж и мало! Существуют, однако, современные способы значительно уменьшить эти расходы. Перечислим их:

  1. Установка КЭСО с аккумуляцией тепла,
  2. Применение программируемого терморегулятора,
  3. «Интеллектуальное» управление,
  4. Специальное программирование с учётом многотарифного учёта электроэнергии,
  5. Установка эффективной теплоизоляции.

КЭСО с аккумуляцией тепла позволяют наиболее экономично эксплуатировать систему «тёплый пол»: автоматически оцениваются теплопотери помещения и на основе этих данных в период льготного тарифа разогревается массивная стяжка толщиной 7...11 см; при наступлении пикового тарифного времени накопившаяся энергия естественным путём отдаёт тепло в помещение; за уровнем комфорта очень точно следит специальная интеллектуальная система управления, которая сама определяет продолжительность и начало периода закачки энергии в стяжку; при необходимости кабель может «подкачать тёплый пол» в полупиковый период. Недостаток этого метода — необходимость весьма толстой стяжки, аккумулирующей тепло.

Применение программируемого терморегулятора позволяет задать периоды работы с понижением температуры пола (в ночное время или периоды суток, когда дома никого нет). Популярный и недорогой представитель таких терморегуляторов — Danfoss ECtemp™ Next Plus. Как правило, пользователь выбирает одну из предустановленных программ работы, которые, впрочем, он может самостоятельно скорректировать по своему усмотрению как по времени работы, так и по установленной температуре. Программируемое снижение температуры позволяет сэкономить до 50 % расходов на электроэнергию. Соответственно, расходы на обогрев пола в кухне снизятся до 175 рублей в месяц.

Интеллектуальное управление теплым полом

«Интеллектуальное управление» — это применение особого «умного» терморегулятора, впервые предложенного на рынке тёплых полов в России компанией DEVI (DEVIreg™ 550). В своё время он произвёл настоящую революцию на рынке тёплых полов и к настоящему моменту времени передал эстафету новым терморегуляторам с «интеллектом». Разберём, что это такое. Интеллектуальное управление — это встроенная в программу микропроцессора адаптивная функция, которая весьма оригинальным способом оценивает теплопотери конкретного помещения и самостоятельно вносит коррективы в установленную пользователем программу встроенного таймера. В результате заданная комфортная температура очень точно устанавливается в комфортный период времени. Система динамичная — регуляторы самообучаемые. Корректировка введённой программы таймера производится на основе оценки текущей скорости нагрева и остывания пола, которая зависит от многих факторов, в том числе от погоды (температура, ветер и пр.). Имеется патент на систему экономии энергии и улучшения комфорта. В результате дополнительно экономится до 20 % энергии по сравнению с традиционными программируемыми терморегуляторами при повышении температуры пола на 1 °С. При этом контролируемо понижается температура воздуха на 0,2 °С без изменения уровня комфортности.

При устройстве «тёплого пола» с применением достаточно толстой стяжки (4...6 см) можно реализовать псевдоаккумулирующую систему с использованием программируемого терморегулятора. Для этого необходима электросеть с двух- или многопериодной тарификацией. Пользователь должен один раз ввести в память подходящую недельную программу работы с учётом существующего льготного тарифа, используя принципы аккумуляции тепловой энергии в стяжке. Экономия энергии в этом случае зависит от правильно заданной программы и фактически может приближаться к классической схеме с аккумуляцией тепла. Кстати, в странах, где обогрев помещений за счёт «тёплого пола» уже давно стал привычным, преимущественно используются аккумулирующие системы.

И последнее — применение теплоизоляции. Чем большее тепловое сопротивление будет оказывать конструкция пола ниже нагревательного кабеля и меньшее — сверху, тем эффективнее будут перераспределяться тепловые потоки вверх (полезное тепло) и вниз (потери тепла к соседу, живущему внизу под межэтажным перекрытием, или уход тепла в холодное подполье). Мало теплоизоляции не бывает, поэтому, исходя из допустимого запаса по высоте, следует применить самые эффективные теплоизоляционные материалы. К примеру, из мягких — 5 мм Ханалон (Ю. Корея), вспененный полипропилен с двухсторонней фольгой, ламинированной полиэтиленовой плёнкой; из жёстких — 20...30...50 мм экструдированный пенополистирол, представленный на рынке большим набором разнообразных торговых марок, например, Пеноплекс. Не забудьте только обеспечить в последнем варианте гарантированный разделительный слой стяжки (не менее 2 мм) между оболочкой нагревательного кабеля и теплоизоляцией во избежание перегрева кабеля. Это легко достигается установкой сварной стальной или пластиковой штукатурной сетки (с ячейкой не менее 2×2 см), покрывающей поверхность Пеноплекса.

Терморегулятор DEVIreg Smart

Современные терморегуляторы, оснащённые адаптивной функцией корректировки таймера, обладают рядом дополнительных сервисных функций, ещё более снижающих потребление электроэнергии без понижения уровня комфорта. Это функция «Открытое окно», режим работы «Отъезд», ШИМ-управление (широтно-импульсная модуляция).

Рассмотрим, к примеру, терморегулятор DEVIreg™ Smart. Он позволяет использовать смартфон или планшет, как инструмент для дистанционного управления обогревом пола из любой точки нашей планеты, если там присутствует Wi-Fi-сеть. Интуитивно понятное приложение DEVIsmart™ App просто превращает, к примеру, смартфон в пульт дистанционного управления.

Благодаря таким функциям интеллектуального приложения, как защита от замерзания, недельный график, режимы «В отъезде», «В отпуске», экономичный режим, можно мгновенно менять программу теплого пола, подстраивая ее под свой распорядок дня и сокращая энергетические затраты.

Процесс установки и настройки этого терморегулятора довольно прост. В течение всего процесса настройки пользователю или мастеру не придётся подключаться к беспроводной сети. Надо просто перевести терморегулятор в режим модема (Access Point) и подключиться напрямую с помощью своего смартфона. Удобный мастер настройки задаст несколько простых вопросов по устанавливаемой системе. По окончании настройки первого терморегулятора можно автоматически скопировать параметры для остальных, используя код.

Перечислим характерные особенности терморегулятора DEVIreg Smart:

  • Простой и интуитивно понятный сенсорный интерфейс.
  • Элегантный и стильный дизайн, который подойдет для любой рамки с внутренним проёмом 55×55 мм.
  • Система обнаружения открытого окна, которая автоматически отключает подогрев пола, если открывают окно.
  • Отчет о потреблении энергии за неделю, месяц или за весь жизненный цикл для повышения уровня информированности пользователя об энергопотреблении.
  • Возможность подключения до 10 мобильных устройств через приложение DEVIsmart™ App.
  • Регулировка обогрева дома из любой точки планеты.
  • Настройка и эксплуатация системы тёплого пола локально, без необходимости подключения к сети Интернет.
  • Режим «Жилая зона» позволяет с лёгкостью управлять терморегуляторами, которые используются чаще всего.
  • Управление терморегуляторами, расположенными в разных местах (например, в загородном доме).
  • Защита от замерзания, недельный график, режимы «В отъезде» и «В отпуске», а также экономичный режим.
  • Оповещения и предупреждения, позволяющие быть в курсе важных системных событий.
  • Возможность прямого обращения за специализированной помощью по вопросам поддержки и наладки напрямую через приложение.

Итак, используя разумный подход к устройству «тёплого пола», вы получаете комфорт и максимальную экономию электроэнергии за разумные деньги. Не стоит верить тем, кто обещает фантастическую экономию от таких устройств преобразования электроэнергии в тепло, как карбоновые стержневые маты, плёночные системы и прочие устройства. Помните, что в любых электронагревательных системах электрическая энергия 100 % переходит в тепло. А способы, позволяющие реально экономить электроэнергию, доступные на сегодняшний день, кратко рассмотрены в настоящей статье.