Нагревательные маты для теплого пола

  1. Из чего сделаны нагревательные маты
  2. Виды и состав нагревательных матов
  3. Классические тонкие нагревательные маты. Характеристики и основные отличия.
  4. Нагревательные маты-коврики. DEVIdry™ 100.
  5. Карбоновый стержневой мат
  6. Тонкий «плёночный ИК тёплый пол»
  7. Как выбрать нагревательный мат?
  8. Терморегуляторы виды и характеристики
  9. Монтаж матов в зависимости от покрытия и цели обогрева

Из чего сделаны нагревательные маты

Нагревательный мат  основа электрического тёплого пола. Это удобный рулон, свёрнутый из сетки-основы с уже установленным на ней «змейкой» очень тонким нагревательным кабелем. Достаточно раскатать этот рулон полосами требуемой длины, разрезая сетку в нужных местах, прижать эти полосы к имеющемуся основанию  и электрический матовый тёплый пол установлен. Сетка имеет клеевой слой, который надёжно её закрепит. Остаётся только установить терморегулятор с датчиком температуры пола, залить всё 4...8 мм слоем самовыравнивающейся стяжки или плиточного клея и после застывания установить финишное покрытие. Напольную плитку можно даже устанавливать сразу в процессе заливки плиточного клея.

В данной статье мы рассмотрим существующие разновидности нагревательных матов, их особенности, правильный подход к выбору определённого мата для устройства тёплого пола в конкретном помещении и особенности производства монтажных работ.

Виды и состав нагревательных матов

На сегодняшний день существуют следующие виды нагревательных матов:

  1. Классические тонкие нагревательные маты: тонкий нагревательный кабель, уложенный «змейкой» на теплостойкой сетке-основе;
  2. Предназначенный для «сухой» установки нагревательный 8 мм мат-коврик, в конструкцию которого включён тонкий нагревательный кабель;
  3. Стержневой карбоновый мат, заливаемый 2...3 см цементно-песчаной стяжкой.
  4. Тонкий «плёночный ИК тёплый пол» (фактически не относится к нагревательным матам).

Рис.1. Общий вид двухжильного нагревательного мата.

Классические тонкие нагревательные маты. Характеристики и основные отличия.

По удельной мощности

Тонкие нагревательные маты, выпускаемые различными производителями, отличаются большим разнообразием. Одна из основных характеристик матов  удельная мощность, то есть потребляемая электрическая  и она же отдаваемая тепловая  мощность, приходящаяся на 1 м² обогреваемой площади. Потребителю предлагается такой ряд значений номинальной удельной мощности: 100; 130; 150; 160; 180 и 200 Вт/м² при напряжении питания промышленной сети переменного тока 230 В.

По ширине

Ширина сетки-основы  она же ширина обогреваемой полосы площади  может лежать в пределах 0,5...1,0 м. Наиболее часто выпускаются рулоны шириной 0,5 м. Это  оптимальная ширина, позволяющая быстро разложить выбранные маты по площади любой конфигурации. Сложный контур обогреваемой площади не является препятствием для установки нагревательных матов, поскольку существуют специальные способы раскладки, которые мы рассмотрим в разделе, посвящённом их монтажу.

По толщине

Нагревательные маты изначально были разработаны с целью установить систему «тёплый пол» с минимальным подъёмом уровня покрытия пола над существующим основанием. Поэтому нагревательный кабель, устанавливаемый на сетке, имеет очень малый диаметр, от 2,5 до 4 мм. Для некоторых пользователей строительная (общая) толщина мата имеет принципиальное значение. Например, при реконструкции пола нежелательно перевешивать или изменять высоту дверей, чтобы подогнать их положение под новый уровень покрытия пола. Толщина мата электрического тёплого пола может быть 3; 3,5; 4; 4,5; 5 мм. Этот параметр связан с конструкцией нагревательного элемента кабелей, установленных на матах (одножильные и двухжильные маты), и с материалом оболочки (фторосодержащие полимеры, силикон, поливинилхлорид и пр.).

По наличию экрана

Следующий параметр, характеризующий электробезопасность изделия  наличие экрана у нагревательного кабеля мата. В соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок, электрический тёплый пол, в состав которого входит смонтированный греющий мат, должен выполнять роль «устройства выравнивания электрических потенциалов» (УВЭП). Заземлённый экран кабеля, установленного на сетке мата, выполняет роль УВЭП, что подтверждает ГОСТ Р 50571.25-2001, часть 7, п.5.8. Некоторые производители нагревательных матов предлагают на рынке изделия, у которых отсутствует экран. Это очень неудобно, так как в соответствии с ПУЭ для обеспечения безопасной эксплуатации такого электрического тёплого пола над смонтированным матом необходимо установить заземлённую сварную металлическую сетку, выполняющую роль УВЭП.

По особенности конструкции

По конструкции тонкие нагревательные маты разделяются на одножильные и двухжильные. Эти названия происходят от различий в конструкции установленных на них кабелей. На представленных чертежах показаны поперечные и продольные разрезы одножильного (рис. 2.1) и двухжильного (рис. 2.2) кабелей, смонтированных на сетке матов.

Рис. 2.1. Типовая структура одножильного нагревательного мата.

1 — Оболочка кабеля, фторопласт PVDF

2 — Экран, медный проволочный

3 — Внутренняя изоляция нагревательной жилы, фторопласт FEP

4 — Нагревательная жила, сплав металлов с большим электросопротивлением

Рис. 2.2. Типовая структура двухжильного нагревательного мата.

1 — Оболочка кабеля, фторопласт PVDF

2 — Экран, фольга алюминиевая

3 — Внутренняя изоляция нагревательных жил, фторопласт FEP

4 — Нагревательные жилы, сплав металлов с большим электросопротивлением

5 — Пластиковый шнур-заполнитель

6 — Дренажный медный проводник экрана, 1×0,5 мм²

 

Одножильный кабель имеет диаметр не более 3,0 мм, двухжильный кабель имеет овальное сечение с максимальной толщиной не более 3,5 мм.

Двухжильный мат более удобен для укладки и подсоединения к терморегулятору, так как имеет только один трехжильный кабель питания (фаза+ноль+экран). У одножильного мата  два двухжильных питающих кабеля (фаза+экран и ноль+экран), см. рис.3.

Рис. 3. Общий вид одножильного нагревательного мата.

 

По материалам и теплостойкости нагревательных матов

Последний параметр из технических характеристик матов  это максимально допустимая температура оболочки нагревательного кабеля во ВКЛ./ВЫКЛ. состоянии. Он зависит от теплостойкости электроизоляционных оболочек изделия. Впрочем, для матового тёплого пола, установленного в обычном жилом помещении, реальная установившаяся температура оболочки кабеля (примерно 35...45 °С) всегда оказывается меньше максимально допустимой. Самые теплостойкие маты желательно устанавливать в помещениях с повышенной температурой (бани, сауны, хаммамы).

Для примера приводим значения максимально допустимой температуры для трёх популярных нагревательных матов:

Тип и марка нагревательного мата

Материал оболочки

Состояние мата

ВЫКЛ

ВКЛ

Одножильный DEVIheat™ 150S

Фторопласт

120 °С

110 °С

Двухжильный DEVIcomfort™ 150T

Поливинилхлорид

90 °С

85°С

Двухжильный DEVImat™ 150T/200T

Фторопласт

120 °С

115 °С

Из таблицы видно, что фторополимерные оболочки выдерживают температуру внешней среды в самых напряжённых в тепловом отношении условиях. Однако даже один из самых востребованных матов с более дешёвой ПВХ-оболочкой нагревательного кабеля, DEVIcomfort™ 150T, характеризуется максимально допустимой температурой, сильно превышающей типовую рабочую температуру (35...45 °C).

Нагревательные маты-коврики. DEVIdry™ 100.

Для тех потребителей, кто хочет, чтобы под ногами был всегда тёплый ламинат, паркет, линолеум, но не хочет связываться при устройстве электрического «тёплого пола» с мокрыми процессами (заливка мата самовыравнивающейся стяжкой и т. п.), существуют нагревательные коврики с нагревательным кабелем, расположенным внутри них. Эти коврики устанавливаются так называемым «сухим способом». Достаточно подобрать комплект ковриков требуемого размера, расстелить их на запланированной площади обогрева, соединить друг с другом очень удобными встроенными электрическими разъёмами (IP X7) и подсоединить к терморегулятору «сложенный паззл» одним единственным кабелем. После этого можно сверху накладывать ламинированный паркет или другое подходящее покрытие пола, для технологии укладки которого не требуется замешивать цементно-песчаную смесь. Нагревательные коврики будут выполнять роль подложки, звукоизоляции и, конечно, создавать желанный комфорт подогреваемого пола.

Одним из самых популярных представителей таких греющих ковриков является DEVIdry™ 100, выпускаемый датской компанией DEVI.

Рис. 4. Нагревательный коврик DEVIdry™ 100 с удельной мощностью 100 Вт/м².

Установка DEVIdry™ 100

Для установки DEVIdry™ 100 не нужны специальные навыки по монтажу системы обогрева покрытия пола. Отдельные коврики раскладываются на ровную поверхность основания, которое должно иметь хорошую теплопроводность. Для точной подгонки размеров ковриков под существующую конфигурацию обогреваемой площади обрезается до нужного размера их периферийная часть, где отсутствует нагревательный кабель. После соединения ковриков друг с другом плоскими электрическими разъёмами напрямую или специальными кабелями-удлинителями DEVIdry™ Х25, Х100, Х200 получаем готовую систему  электрический мат для прогрева пола. Оставшаяся необогреваемая площадь помещения заполняется разрезаемыми 8 мм матами-заполнителями DEVIdry™ FM площадью 1, 2 и 4 м².

Собственно коврики представляют собой отдельные модули шириной 1 м, длиной от 1 до 5 м, и площадью обогрева соответственно от 0,4 до 4,4 м2 с обрезаемой холодной периферийной зоной для подгонки под размеры помещения. Конструктивно DEVIdry™ 100 имеет встроенный одножильный нагревательный кабель, уложенный змейкой на теплоизолирующее основание, и состоит из нескольких слоев, заламинированных в единое целое. Нагревательный кабель уложен с шагом 4,5 см на теплоизолирующую подложку (пенополипропилен) через разделительные слои из алюминиевой фольги и полиэтиленовой пленки. Сверху кабель закрыт защитным слоем с покрытием из вспененной резины. При толщине 8 мм модульные коврики являются хорошим звуко- и теплоизолирующим материалом с удельной теплопроводимостью 8 Вт/(м2•К). Рекомендуемое термическое сопротивление покрытия: 0,18 м2•К/Вт.

Как и для классического «тёплого пола» с обычными нагревательными кабелями или тонкими матами, не следует устанавливать на обогреваемые площади мебель без ножек. Один монтажный вывод рассчитан на максимальный ток нагрузки 10 А. Соответственно, максимальная обогреваемая площадь составляет 23 м2. Комфортная температура на поверхности пола должна быть 25-26 °С. Производители деревянных полов ограничивают максимальную температуру на поверхности значением 27 °С. Для выполнения этого требования терморегулятор должен иметь опцию «ограничение максимальной температуры пола». Датчик расположен в толще мата, где температура выше, чем на поверхности покрытия пола. Поэтому рекомендуется выставить ограничение максимальной температуры 32...40 °С для мягких пород древесины (сосна) с толщиной покрытия 7...20 мм соответственно и 31...38 °С для твёрдых пород (дуб) с толщиной 7...25 мм соответственно. В системе DEVIdry™ применены экологически безопасные материалы, прошедшие гигиеническую, а также пожарную сертификацию. Срок гарантии  5 лет.

Карбоновый стержневой мат

Потребителю предлагается ещё один вид нагревательных изделий  так называемой карбоновый стержневой мат. Он подходит под любые покрытия, если соблюдать требования к значению удельной мощности, приведённые в пп. 3.1 (см. рис. 5).

Рис.5. Карбоновый стержневой мат

Этот вид нагревателя представляет собой углеродные стержни, закреплённые «лесенкой» между двумя сетевыми проводниками «фаза»  «ноль». В сущности  тот же тонкий нагревательный мат, в котором классический тонкий нагревательный кабель заменён углеродными тепловыми излучателями с очень слабой корреляцией между мощностью теплоотдачи и температурой стержней.

Тонкий «плёночный ИК тёплый пол»

Этот отдельный вид теплого пола, предполагающий заливку цементосодержащими растворами, к нагревательным матам не относится. Сама термоплёнка  это собственно нагревательный элемент, а не система «тёплый пол», готовая к установке, как нагревательные маты. Дополнительно к греющей пленке необходимо приобрести комплектующие для монтажа  клеммы или люверсы, битумную изоляцию, электропровода. Это, конечно, существенный недостаток плёночной системы подогрева пола, так как самостоятельное подсоединение к ней многочисленных проводов питания снижает надёжность всей системы в целом. Кроме того, очень редко термоплёнка имеет встроенную в её конструкцию заземляемую фольгу, которая выполняет существующие требования электробезопасности.

Почему стержневой мат и пленочный ИК теплый пол — не лучшие решения для обогрева?

ИК-излучение, которое полезно для здоровья, экономия до 60% электроэнергии по сравнению с обычными кабелями  наиболее часто именно такие преимущества описывают производители данных видов теплых полов. На самом деле, это неправда, и вот почему. Во-первых, вся электрическая энергия превращается в тепловую, таким образом, никакой экономии электроэнергии в данном случае быть не может. Во-вторых, уровень ИК-излучения определяется только температурой нагретой поверхности и её структурой, а не излучением термоплёнки или углеродных стержней. Заявленный эффект саморегулирования, который позволяет свободно размещать любую мебель в области обогрева, также оказывается обманом. Простая проверка с помощью измерения тока работающего карбонового мата показывает, что никакого эффекта саморегулирования у него нет. Зато есть большое число контактов, которые выполнены без обжатия и, потому, крайне ненадёжны.

Как выбрать нагревательный мат?

При выборе нагревательного мата для электрообогрева тёплых полов следует учитывать удельную установленную мощность изделия, материал финишного покрытия пола, тип мата по конструкции нагревательного элемента кабеля и, если это принципиально, толщину изделия. Рассмотрим все эти моменты.

В отличие от нагревательных кабелей тепловая мощность, приходящаяся на 1 м² площади, обогреваемой матом, фиксирована для выбранного типа мата при номинальном напряжении питания. Производители матов учитывают этот фактор, создавая разновидности греющих матов определённой марки, отличающихся только величиной номинальной удельной мощности. Для гарантированного и успешного решения конкретной поставленной задачи обогрева существуют рекомендации по выбору матов с большей или меньшей мощностью:

  • Комфортный обогрев пола: 100...150 Вт/м²
  • Основное отопление помещения: 160...200 Вт/м²
  • Холодные неотапливаемые помещения (балконы и лоджии): 200...250 Вт/м²

Нагревательные маты с заводской удельной мощностью 130 или 150 Вт/м² отлично справляются с задачей комфортного обогрева пола. Здесь следует обратить внимание на один важный момент: если под полом имеется холодное помещение и нет возможности хорошо теплоизолировать перекрытие, то следует выбрать мат с повышенной мощностью, если это допускает покрытие пола.

 

Если на полу будет установлена керамическая плитка, керамогранит, натуральный или искусственный камень, то можно выбрать мат с любой удельной мощностью, ориентируясь на соображения повышенной динамики разогрева. Мощный мат обеспечит быстрый разогрев поверхности пола до комфортной температуры, например, при переходе от экономичного периода работы к комфортному периоду.

Для ламината, линолеума и ковролина рекомендуемая удельная мощность составляет 100...130 Вт/м². Отметим, что для высококачественного плотного ламината или паркетной доски вполне подойдёт мат с удельной мощностью 150 Вт/м².

При устройстве «тёплого пола» с обычным нагревательным кабелем следует аккуратно подбирать под расчётную площадь обогрева марку кабеля с требуемой линейной мощностью [Вт/м], делать расчёт шага укладки, который обеспечивает необходимую удельную мощность обогрева [Вт/м²], и в результате определить необходимую длину нагревательной секции. Для матового тёплого пола всё гораздо проще. Но для потребителя всё равно актуальным остаётся вопрос: «Как выбрать нагревательный мат?».

 

Пошаговое руководство по выбору нагревательного мата

Шаг 1. Выбираем удельную мощность мата, подходящую для конкретного помещения (см. пп.3.1). Приведём общепринятые рекомендации для выбора этого параметра:

  • Деревянные полы  не более 100 Вт/м²;
  • Сухие помещения, полы с тепло­изоляцией  100 Вт/м² и выше;
  • Полы без теплоизоляции  130-160 Вт/м²;
  • Влажные помещения (ванные комнаты)  150-180 Вт/м²;
  • Низкое напряжение, недоста­точная изоляция, балконы, лоджии  160-200 Вт/м²;
  • Максимальная удельная мощность в конструкции пола  не более 225 Вт/м².

Шаг 2. Выбираем тип мата по конструкции установленного на нём кабеля — одножильный или двухжильный. Двухжильный мат дороже, но, во-первых, создаёт исключительно низкий фон электромагнитного поля и, во-вторых, более удобен для укладки, так как имеет всего один подсоединяемый к терморегулятору кабель питания.

Шаг 3. Рассчитываем величину площади обогрева пола. Вычитаем площадь, где греющий мат не устанавлива­ется, из общей площади помещения. Рекомендуется оставлять свободные зоны вдоль стен шириной 10-15 см и места, где будет установлена стационарно мебель, шириной 30-40 см. Рекомендуется использо­вать мебель на ножках высотой не менее 5 см, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха под мебелью во избежание перегрева мата.

Шаг 4. Остаётся только выбрать производителя и приобрести рулон мата из имеющейся номенклатуры с площадью обогрева, примерно совпадающей с рассчитанной. Позвольте здесь дать совет: лучше выбирать мат с площадью обогрева равной или немного меньше требуемой. Часто возникает ситуация, когда для «лишней» площади сетки мата не оказывается места.

Обычная линейка продаваемых матов с удельной мощностью от 100 Вт/м² до 160 Вт/м² по площади: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; и 12 м². Маты с удельной мощностью 200 Вт/м² и 220 Вт/м² имеют другую номенклатуру товара по площади обогрева.

Терморегуляторы  виды и характеристики

Простое включение в электросеть нагревательного мата без контроля температуры не создаст должного комфорта  пол разогреется до слишком большой температуры. Кроме того, немаловажен вопрос о потреблении электроэнергии таким продуктом. К тому же, чем меньше тепла уходит вниз, тем больше будет к.п.д. матового электрического тёплого пола. Теплоизоляция, заложенная в конструкцию пола, перераспределяет тепловые потоки в пользу полезного, вверх. Но простая оценка экономии от применения разумной толщины теплоизолирующих подкладок показывает, что много сэкономить не получится. Вспененный полипропилен (пенофол) толщиной 5 мм сэкономит всего 3...8% электроэнергии.

 

Реальной экономии и комфорта можно достичь, подключая нагревательный мат к электросети через терморегулятор, причём максимально экономичными оказываются современные приборы с «интеллектуальным управлением». Разберём, что это такое.

 

Сравним характеристики и рассмотрим особенности электронных терморегуляторов разного уровня, от простейших до самых «навороченных», целью создания которых было желание добиться максимальной экономичности работы системы электрокабельного распределённого обогрева пола. Для определённости возьмём линейку терморегуляторов, выпускаемых одной из ведущих компаний в области электрокабельного обогрева, DEVI (Дания).

Не программируемые терморегуляторы и регулятор мощности:

  • DEVIreg™ 130/132  накладные настенные терморегуляторы для систем комфортного подогрева пола (D130) или полного отопления (D132), для открытой и скрытой проводок; постоянно поддерживают комфортную температуру пола (D130) или воздуха (D132); при желании можно включать через внешний программируемый таймер; максимальная активная нагрузка: 3680 Вт, 16 А.
  • DEVIreg™ 528/530/531/532  встраиваемые настенные терморегуляторы для систем комфортного подогрева пола (D528, D530) или полного отопления (D531, D532), для скрытой проводки; предусмотрен экономичный ночной режим в двухтарифной электросети питания (D528, D530); поддерживают комфортную температуру пола или воздуха в помещении; при желании можно включать через внешний программируемый таймер; максимальная активная нагрузка: 2300 Вт, 10 А (D528) и 3450 Вт, 15 А (D530, D531, D532).
  • DEVIreg™ 527  электронный встраиваемый настенный регулятор мощности. Применяется, когда забыли или нет возможности установить датчик температуры пола. Средняя потребляемая мощность изменяется от 0 до 100% по следующему алгоритму: каждые 30 минут на нагрузку подаётся напряжение в течение регулируемого временного интервала, от 0 до 30 минут. Максимальная активная нагрузка: 3450 Вт, 15 А.

Программируемые терморегуляторы со встроенным таймером переключения комфортного и экономичного режимов работы:

  • Danfoss ECtemp™ Next Plus  универсальный терморегулятор с большим круглым дисплеем и оригинальным управлением по принципу «джойстик»; два датчика температуры: пола и воздуха; широкий диапазон напряжения питания, от 85 до 250 В; экономичное управление ШИМ (широтно-импульсная модуляция); максимальная активная нагрузка: 3680 Вт, 16 А; встроенная система контроля исправности датчика температуры пола.
  • DEVIreg™ Opti  большой ЖК-дисплей с подсветкой; кнопки управления на лицевой панели; три предустановленные программы таймера; функция определения открытого окна; функция «в отъезде»; встроенная система контроля исправности датчика температуры пола.
  • DEVIreg™ Touch  сенсорный дисплей с подсветкой; удобное и простое меню для программирования и эксплуатации; интеллектуальный таймер с автоматическим прогнозом времени включения и выключения, два комфортных периода для каждого дня недели; встроенный счётчик потребления электроэнергии за последние 7, 30 дней и с момента первого включения; мастер установки, учитывающий тип комнаты и покрытие пола; возможность адаптации к выбранному дизайну розеток и выключателей в помещении; совместимость с датчиками температуры пола других производителей; специально разработанное экономичное и очень точное управление ШИМ (широтно-импульсная модуляция); максимальная активная нагрузка: 3680 Вт, 16 А; функция определения открытого окна; функция «в отъезде»; встроенная система контроля исправности датчика температуры пола; 5 лет гарантии.
  • DEVIreg™ Smart  электронный терморегулятор с интеллектуальным таймером, корректирующим время переключения между экономичным и комфортным периодами (функция «прогноз», дополнительная экономия электроэнергии); возможность Wi-Fi управления с нескольких смартфонов и планшетов; активный экран для настройки режимов и отображения температуры с помощью интерактивных кнопок/пиктограмм; мастер установки, учитывающий тип комнаты и покрытие пола; возможность адаптации к выбранному дизайну розеток и выключателей в помещении; совместимость с датчиками температуры пола других производителей; встроенная система контроля исправности датчика температуры пола; экономичное управление ШИМ (широтно-импульсная модуляция); функция определения открытого окна; функция «в отъезде»; максимальная активная нагрузка: 3680 Вт, 16 А; 5 лет гарантии.

Как выбрать терморегулятор для теплого пола?

При выборе типа терморегулятора для управления «тёплым полом» с установленными нагревательными матами следует учесть режим эксплуатации помещения. Понятно, что наибольшую экономию потребления электроэнергии потребитель получит от терморегуляторов с самым широким спектром возможностей (приборы управления с интеллектуальным таймером и гарантией 5 лет). Однако следует сделать разумный выбор: к примеру, стоит подумать: будет ли востребован интеллектуальный таймер при обогреве, к примеру, небольшой площади санузла или ванной комнаты. Или будет ли востребована модная функция Wi-Fi управления и т. д.

Хорошая проработка возможностей приобретаемого терморегулятора и их востребованности  залог хорошей долговременной работы и получения ожидаемого удовлетворения от системы «матовый тёплый пол» в целом. Функция «прогноз», которую имеет интеллектуальный встроенный таймер, даёт дополнительную экономию потребляемой электроэнергии, в среднем, на уровне 15...20%, которая становится особенно заметной при обогреве достаточно большой площади.

Или такой пример. В загородном доме в нескольких помещениях различного назначения установлена система «тёплый пол». Хозяева проживают в городе, но выходные обычно проводят в своём любимом «природном уголке», предпочитая и там иметь полный комфорт проживания. Конечно, хочется сразу же при приезде в загородный дом получить ощущение приятного мягкого тепла обогреваемого пола, не дожидаясь, когда окончится его полный разогрев. Это ожидание актуально не только для толстой стяжки классического тёплого пола с нагревательным кабелем, но также и для тонкого электрического мата, прогревающего пол. Дистанционное управление, само рассчитывающее и автоматически включающее и выключающее нагрев в чётко рассчитанные моменты времени через Wi-Fi интернет  отличное решение! Пользователь должен только указать временные границы периода с комфортной температурой и с экономичной. Вместо поддержания экономичной температуры можно запрограммировать отключение обогрева на определённый период времени.

Монтаж матов в зависимости от покрытия и цели обогрева

Производство любой строительной работы требует внимательности и строгого соблюдения норм и рекомендаций. Монтаж тёплого пола на матах, несмотря на свою кажущуюся простоту, не является исключением из этого правила.

Нагревательные маты применяются в случаях, когда нет возможности существенно поднять уровень пола. Тонкие нагревательные маты требуют всего 3...5 мм высоты, что меньше, чем стандартная толщина клея для плитки (или адгезивной основы, самовыравнивающейся стяжки). Тонкие нагревательные маты могут устанав­ливаться в существующих полах с натуральным камнем, керамогранитом, кафельным, деревянным покрытием, ламинатом, линолеумом, ковролином или в бетонных конструкциях пола.

Требуется, чтобы строительная ос­нова для укладки мата не содержала каких-либо острых предметов и не обладала значительными термическими подвижками. Типичными обла­стями применения матов являются кухни и ванные комнаты, но «тонкая» система отопления может использоваться также в любом месте дома или квартиры.

 

Нагревательные маты подходят для любого финишного покрытия пола. Однако следует руководствоваться рекомендациями по выбору удельной установленной мощности. Не следует покрывать полы материалами с большим сопротивлением теплопередаче. Максимальное значение термиче­ского сопротивления для верхне­го материала напольного покрытия не должно превышать 0,125 м²·K/Вт.

 

Чаще всего нагревательные маты устанавливаются с целью получить приятную комфортную температуру поверхности пола и зону повышенной температуры над ней. В этом случае ответственность за поддержание комфортной температуры воздуха в помещении лежит на существующей основной системе отопления. После установки системы распределённого обогрева пола расходы на отопление уменьшатся.

Реже нагревательные маты устанавливаются для полного отопления помещений. Если жилое помещение построено с соблюдением современных строительных норм, то такая задача для нагревательных матов вполне выполнима. В этом случае не понадобится устанавливать слишком мощные греющие маты, и общее отопление помещений будет обеспечено стандартными матами с удельной мощностью 150 Вт/м² при комфортной (а не слишком высокой) температуре поверхности пола.

Для начала специалисты должны сделать расчёт теплопотерь обогреваемого помещения [Вт]. Полученное значение увеличивается на 30 % (берётся коэффициент запаса 1,3) и получается необходимая мощность устанавливаемого мата. При больших теплопотерях помещений необходимая мощность нагревателей, закладываемых в конструкцию пола, может оказаться слишком большой и установившаяся температура поверхности пола превысит комфортное значение. Такая ситуация нередко возникает, когда хотят устроить жилую зону (кабинет, детский уголок и пр.) в лоджии или на балконе. Выход  рассчитать подогрев пола с комфортной температурой и добавить любой дополнительный источник тепла (электроконвектор, инфракрасный обогреватель и пр.).

При основном отоплении только за счёт тёплых матов следует устанавливать терморегулятор с датчиком температуры воздуха в помещении, а в случае опасности перегрева мата в полу (например, при предельно толстом (20...25 мм) деревянном покрытии)  терморегулятор с двумя датчиками  воздуха и пола. При этом датчик температуры пола будет работать как вспомогательный, контролируя температуру в зоне расположения греющего мата.

В заключение приведём, для примера, пошаговую инструкцию по установке тонкого нагревательного мата в слое клея для плитки.

1.Система обогрева с тонким матом: нагревательный мат, термостат с датчиком температуры пола, трубка для провода датчика.

2.Начертите схему площади обогрева с размещением мата, его кабеля питания, датчика пола, термостата и соединительной коробки.

3.Проделайте штрабы для трубки датчика пола (в полу) и трубки кабеля питания мата («холодного конца») (в стене).

  1. Установите трубку для датчика пола с заглушкой на конце. Проверьте сопротивление датчика. Свободно протолкните датчик в трубку до упора.

  1. Проверьте значения сопротивления кабеля и его изоляции. Раскрутите мат от места установки термостата. Начните его приклеивать к основе пола.

  1. Разрезайте и поворачивайте сетку мата на 90° или 180° у стен и препятствий. НЕ ОТРЕЗАЙТЕ кабель.

  1. Установите мат,обходя предметы мебели, стоящие на полу и т. п. Обеспечьте расстояние между ближайшими кабельными линиями не менее 3 см.

  1. Разложите мат по всей площади, соблюдая расстояние 3-4 см между дорожками. Проверьте значения сопротивлений кабеля, изоляции и датчика

  1. Нанесите клей и уложите плитку. Проверьте значения сопротивлений кабеля, его изоляции и датчика.

Наверх