Как сделать электрический теплый пол для бани?

 

Нужен ли «Тёплый пол» в бане?

Тёплый пол в бане: виды, преимущества и недостатки

Надёжность и стоимость «Тёплого пола». Гарантия

Стоимость эксплуатации и обслуживания

— Монтажные работы

— Удобство эксплуатации (автономность работы), динамика разогрева

Управление «Тёплым полом»

Заключение

 

Нужен ли «Тёплый пол» в бане?

Баня  это замечательное изобретение, ведущее свой отсчёт с античных времён, позволяющее расслабиться и получить целый комплекс приятных ощущений, к тому же, весьма полезных для здоровья. Собственная баня, находящаяся в полном распоряжении домочадцев, несомненно, предпочтительнее общественных бань, «заточённых» в каменные джунгли городов. Поэтому не мудрено, что владельцы индивидуальных жилых или дачных домов всё чаще принимают решение об устройстве этого уголка для отдыха.

Не имеет значения, входит ли баня согласно проекту в состав жилого дома или же это  отдельное строение, но в обоих случаях имеется один момент, который без правильной проработки вносит дисгармонию в общий комфорт банной процедуры. Это  зона пониженной температуры самого пола и воздушного пространства над ним. Здесь речь идёт не только о парилке, но также и о комнате отдыха и даже душевой. Распределение температуры по высоте помещения с её понижением от потолка к полу характерно для любых способов отопления, если не предусмотрена система распределённого прямого подогрева пола, которую, как принято, мы будем просто называть «Тёплый пол».

теплый пол для баниНа стадии проектирования бани вы можете задать сами себе вопрос: нужен мне или нет «тёплый пол». Вы, конечно, можете выбрать простое решение — обычные тапочки вместо обогрева пола. Да, претензии на комфорт у всех людей разные, но как бы не пришлось расстраиваться, если будет принято решение «Нет». Кстати отметим, что для обычного комфортного подогрева пола все существующие системы подогрева пола в бане не сильно нагрузят ваш бюджет расходов. Баней, в отличие от душа, не пользуются каждый день. В целом, поскольку речь идёт не о полном отоплении помещений, расходы на электроэнергию или природный газ, солярку оказываются сравнительно небольшими.

Приятная автоматически поддерживаемая температура поверхности пола и ощущение «обволакивающего» тепла вокруг ног создают чувство восхитительного комфорта, о котором вам могут рассказать все владельцы системы «Тёплый пол». Поэтому вопрос «Нужен ли тёплый пол в бане?» отпадает сам собой. Отдых должен быть гармоничным во всех отношениях!

Существуют технические решения для устройства системы обогрева при любом покрытии пола, кроме, пожалуй, стандартной деревянной половой доски толщиной 40...50 мм. Большое сопротивление теплопередаче такой доски приведёт к значительному перепаду температуры на толщине доски, что, во-первых, неблагоприятно для эксплуатации самого пола и, во-вторых, ставит преграду на установку системы электроподогрева, для которой в данном случае имеются ограничения на погонную мощность нагревательного кабеля (не более 10 Вт/м) и на удельную установленную мощность (не более 100...130 Вт/м²). Здесь возможна установка водяного «Тёплого пола» с установкой толстого слоя теплоизоляции (не менее 50 мм), особенно в случае холодного цокольного пространства.

Отметим, что существуют решения для установки электрического «Тёплого пола» под деревянное покрытие толщиной до 20...25 мм. Об этом вы можете прочитать в наших статьях о кабельном электрическом обогреве без установки в стяжку под деревянные полы (ламинат, ковролин и паркетная доска) или в Техническом каталоге. В этом случае возможно также применение обычного нагревательного кабеля или мата при строгом соблюдении правил устройства такого «Тёплого пола».

Тёплый пол в бане: виды, преимущества и недостатки

Рассмотрим кратко существующие разновидности системы обогрева пола и каким из них следует отдать предпочтение при установке в помещениях бани, сауны и хаммама. «Тёплый пол» можно разделить на две основные разновидности  электрический и водяной. Электрическая система «проигрывает» водяной по потреблению электроэнергии, если для разогрева теплоносителя (вода, антифриз) используется дешёвый природный газ. Но всё же для бани следует отдать предпочтение электрическому «Тёплому полу» благодаря низкой стоимости оборудования, легкости монтажа, эффективной системе управления, долговечности и отсутствию обслуживания. К тому же водяная система нагрева пола обладает большой тепловой инертностью, высокой стоимостью оборудования и сложностью проведения монтажных работ. Кроме того, баня используется редко, что нивелирует экономический эффект. Источником тепла в электрических системах может быть нагревательный кабель, нагревательный мат и нагревательная плёнка. Особенности их конструкции диктуют различные способы монтажа и, соответственно, различия в конструкции «Тёплого пола». Однако само функционирование любого «Тёплого пола» с точки зрения поступления тепла в помещение от нагретой поверхности покрытия пола в помещение совершенно одинаково. Конвективный тепловой поток с разогретой поверхности керамической плитки, паркета, линолеума, ламината и т. д. определяется только коэффициентом теплоотдачи, связанным с видом покрытия, и перепадом температуры «пол»-«воздух», который, в свою очередь, зависит от установленной мощности системы подогрева пола. Тепло, поступающее в помещение за счёт излучения, зависит от температуры и физических свойств нагретой поверхности. Поэтому не имеет значения, чем разогрет пол  горячей водой, циркулирующей по трубам, электрокабелем, разогретым джоулевым теплом, или плёнкой со встроенными графитовыми токопроводящими дорожками  поступление тепла в помещение за счёт конвекции и излучения происходит совершенно одинаково. Поэтому не следует обращать внимание на рекламируемое мистическое «полезное инфракрасное излучение» от плёночной системы: оно точно такое же и для любого другого источника тепла при одинаковой температуре поверхности теплоотдачи. При сравнении различных систем разогрева пола не следует забывать, что величина «полезного потока тепла вверх» составляет лишь часть от общей установленной мощности, так как часть тепла рассеивается вниз и в стороны, не участвуя в обогреве.

В целом, выбор типа системы «Тёплый пол» определяется сочетанием следующих факторов: надёжность, стоимость эксплуатации и обслуживания, стоимость оборудования, материалов и монтажных работ, удобство эксплуатации (автономность работы), динамика разогрева, возможность применения современных интеллектуальных (экономичных) систем управления обогревом, возможность дистанционного Wi-Fi управления, гарантийные обязательства. У каждого Потребителя имеются свои приоритеты, поэтому предоставим сделать свой выбор самостоятельно. Рассмотрим подробнее перечисленные факторы.

Надёжность и стоимость «Тёплого пола». Гарантия.

Устоявшиеся рыночные отношения сами формируют объективное мнение, подтверждающее правило «Хорошо дёшево не бывает!». Безусловно, следует отдать предпочтение продукции ведущих фирм-производителей электрических и водяных «Тёплых полов», применяющих высококачественные материалы, имеющих современное производство и обеспечивающих жёсткий выходной контроль. Естественно, продукция этих компаний не может быть дешёвой. Мы не навязываем своё мнение, но рекомендуем обратить внимание на компании Ensto, DEVI, Danfoss, Raychem, Thermon, OJ Electronics, Caleo для электрических полов, Comap (трубы), Viessmann, Vaillant (конденсационные котлы), Danfoss (автоматика) для водяных тёплых полов. Характерно, что фирмы, предлагающие системы обогрева по весьма низким ценам, не занимают верхние позиции в рейтинге производителей. Это объясняется устоявшейся реакцией рынка на отказы функционирования их продукции как среди нагревательных изделий, так и терморегуляторов. Это понятно, так как система обогрева пола  это скрытый монтаж нагревательных изделий, доступ к которым в случае отказа работоспособности чаще всего весьма затруднителен! Соответственно, производители, завоевавшие доверие у покупателей, предлагают «весомые» гарантийные сроки, составляющие десятки лет на нагревательные изделия и ~ 5 лет на терморегуляторы.

Стоимость эксплуатации и обслуживания.

Лидером с точки зрения эксплуатационных расходов можно было бы назвать водяной теплый пол, однако затраты на его использование всецело зависят от типа генератора тепла, вернее, разновидности используемого топлива. Если энергоносителем служит дорогостоящая солярка или основой системы отопления выступает электрический котел, то выгода становится спорной. Кроме того, обслуживание водяной системы в процессе эксплуатации требует определённых расходов, в то время как для электрической системы обслуживание не требуется.

Монтажные работы.

Солидные компании, продающие продукцию электрокабельного обогрева в России, обычно предлагают услуги по производству монтажных работ. Бригады монтажников установят «Тёплый пол» в бане быстро, качественно и с гарантией. Стоимость таких работ обычно составляет 25...35% от рекомендуемой розничной стоимости устанавливаемого оборудования. теплый пол бане какой лучшеОднако Потребители, имеющие опыт общестроительных и электромонтажных работ, могут установить систему обогрева пола самостоятельно. Гарантия на проданные оборудование и материалы при этом, естественно, сохраняется. В Техническом каталоге DEVI приводятся рекомендации по установке системы «Тёплый пол» различного типа. Кроме того, в Техгруппе компании имеются очень подробные Методические разработки, где учтены все «подводные камни», которые могут встретиться при проведении монтажа электрической системы подогрева пола. Здесь считаем своим долгом лишь подчеркнуть, что для достижения большей экономичности работы «Тёплого пола» любой разновидности для бани с холодным подпольем первостепенное значение приобретает установка ниже источника нагрева теплоизоляции с максимально возможной толщиной.

Рассмотрим для сравнения особенности монтажа и конструкции водяного «теплого пола» в бане.

В принципе, монтаж теплого пола в бане ненамного отличается от традиционной технологии укладки водяного контура в жилых помещениях. Одним из отличий являются повышенные требования к гидро- и теплоизоляции самого пола.

Сначала необходимо определиться, где необходим тёплый пол. Если у бани есть несколько помещений, то определяем, в каком отделении бани будет осуществляться укладка «Тёплого пола». В парилке обычно пол специально не подогревают. Однако для достижения максимального комфорта «банные эстеты» предпочитают и здесь иметь контролируемый подогрев, так как при наличии керамической плитки или керамогранита особенно остро ощущается зона пониженной температуры, неизменно присутствующей над полом даже в парилке. Но, в основном, все установки «Тёплого пола» характерны для моечного отсека, предбанника и раздевалки. И здесь необходимо обратить внимание на тип напольного покрытия. В моечном помещении укладывают кафельную плитку или керамогранит. Для предбанника и раздевалки обычно используют ламинат, паркетную доску или линолеум. При желании в этих помещениях можно также уложить плитку, но обязательно с «Тёплым полом».

Удобство эксплуатации (автономность работы), динамика разогрева.

Если потребитель хочет установить систему подогрева пола в бане, произвести требуемые настройки и в дальнейшем только следить за текущей температуройэлектрический теплый пол в бане пола и не иметь никаких проблем с обслуживанием, то рекомендуем ему установить электрическую систему с кабелем или нагревательным матом. Причём максимальная скорость разогрева будет в варианте с электрическим нагревательным матом. Нагревательный кабель, как и водяная системы существенно в этом отношении уступают мату, так как они принципиально замоноличиваются в достаточно массивный слой цементно-песчаной стяжки, который не может быстро разогреться. Соответственно и время остывания пола для них будет также больше. Если же будущий пользователь «Тёплого пола» вообще не хочет заморачиваться с заливкой стяжки, то ему можно предложить «собрать паззл» из специальных 8 мм ковриков DEVIdry™ 100 с уже встроенным нагревательным кабелем, которые соединяются друг с другом встык посредством специальных встроенных плоских разъёмов. Этот вариант подходит для зон отдыха с ламинированным паркетом или линолеумом при отсутствии холодного подполья, так как удельная мощность этих изделий небольшая  100 Вт/м².

Если выбор сделан в пользу водяного «Тёплого пола», то мы считаем своим долгом обратить внимание на особенности его конструкции и эксплуатации. При использовании воды в качестве теплоносителя нам необходимо подключиться к основному источнику нагрева. Это может быть газовый или твердотопливный котёл со специальной обвязкой. Во многих случаях, для оборудования автономного отопления в бане применяют выносной бак, связанный с печкой. Некоторые оснащают печь «водяной рубашкой». Некоторые пытаются установить на котле змеевик, в котором осуществляется нагрев воды.

Здесь следует заметить, что:

— водяной «теплый пол» работать будет только тогда, когда работает котёл или печь парилки;

— в зимнее время вода в водяном контуре может замерзнуть; не замерзает только антифриз, используемый в качестве теплоносителя.

Существуют различные варианты оборудования тёплых водяных полов в бане. В каждом случае выбор зависит во многом от конструктивных особенностей пола и самого здания. Банные комплексы имеют бетонные основания, в то время как в частных банях малых размеров общепринято устанавливать деревянные полы. Но имеются решения для любого типа оснований для монтажа установки.

теплый пол в бане под плиткуВ любой системе обогрева, которая использует воду в качестве теплоносителя, температура теплоносителя, а точнее, правильно рассчитанная и подобранная температура теплоносителя  основное условие получения комфортного обогрева. Для того, чтобы поддерживать комфортную температуру, необходимо использовать смесительный узел и/или коллектор. Принцип работы этих устройств достаточно прост. Возвращённая вода смешивается с подающей горячей водой, чем достигается допустимая температура теплоносителя для «Тёплого пола». В итоге, мы получим систему, состоящую из котла (здесь возможны различные варианты источника), смесительного узла и/или коллектора, а также труб. Для нормального функционирования водяной системы подогрева пола в бане необходимо четко следить за работой коллектора. Именно от его работоспособности зависит комфорт.

В перерывах между посещениями бани водяные полы, работающие от печи и твердотопливных котлов, необходимо сливать.

Управление «Тёплым полом»

Постоянная температура на поверхности пола поддерживается терморегулятором, который также является важной частью установленной системы подогрева пола. Для небольших частных бань можно порекомендовать простые термостаты, которые контролируют нагрев пола и при достижении заданной температуры поддерживают её с точностью 0,4...0,6 °С. Такой вариант управления подходит при эпизодическом пользовании баней. В этом случае нужно заранее включить систему и ждать выхода ее на комфортный режим. Это может занять от 30 минут до нескольких часов.

Также существуют программируемые терморегуляторы с возможностью выбора нескольких режимов работы. «Умные» терморегуляторы со встроенной адаптивной функцией сами рассчитывают и устанавливают оптимальное время разогрева пола до комфортной температуры и, соответственно, корректируют работу теплого пола при изменении внешних условий. Это позволяет дополнительно экономить 15...25% электроэнергии. Управление и настройка одного из таких «умных» регуляторов, DEVIreg™ Smart, происходит с помощью смартфона или компьютера посредством Wi-Fi интернет сети.

Заключение

Надеемся, что проведённый обзор, посвящённый вопросу о необходимости «Тёплого пола» в различных помещениях бани, рассеял ваши сомнения в выборе правильного решения. Остаётся только выбрать ту или иную конструкцию, которая бы полностью удовлетворяла вашим запросам и претензиям на комфорт. Строительство бани  дело не простое, требующее внимательного подхода и тщательной предварительной проработки. Чтобы учесть все нюансы и воплотить в жизнь вашу идею  рекомендуем обращаться к профессионалам. Только специалисты с многолетним опытом и образованием могут квалифицированно подобрать, рассчитать и установить оборудование. Обращайте внимание на опыт работы того или иного специалиста, длительность работы выбранной компании в области распределённого подогрева пола, используйте все возможности, чтобы максимально собрать информацию, касающуюся ваших интересов.

 

Наверх

Каталог: