Тёплый пол на балконе своими руками
Итак, рассмотрим третий вариант применения «теплого пола» на балконе, когда мы хотим получить «теплый балкон» с комфортной комнатной температурой даже в зимний период времени.
О всех нюансах, связанных с объединением балкона с жилым помещением и применением материалов для теплоизоляции и покрытия пола, читайте в нашей статье «Как утеплить лоджию? Электрический теплый пол на балконе».
После расчета тепловых потерь через ограждающие конструкции балкона или лоджии, с условием утепления и установки зимних стеклопакетов, мы получим мощностную характеристику, которую необходимо будет увеличить на 30%. Многолетний опыт компании DEVI по расчету и укладки «теплых полов» на балконах и лоджиях показывает, что эта цифра составляет 180-200 Вт/м2.
Стандартные нагревательные маты или плёночные нагреватели с удельной мощностью 100...150 Вт/м2 в данном случае не подойдут.
Для эффективной работы кабельной системы обогрева на балконе требуется бòльшая мощность. Поэтому для балконов и лоджий рекомендуется выбирать нагревательный кабель с погонной мощностью 18-20 Вт/м или нагревательный мат повышенной мощности 200 Вт/м2. Для соблюдения равномерного распределения тепла по поверхности пола толщина прогреваемой бетонной или цементно-песчаной стяжки, которой заливается нагревательный кабель, обычно выбирается в пределах 3...5 см. Отличие в укладке нагревательного мата от кабеля заключается в том, что мат укладывают в слой плиточного клея, на который будет уложена плитка.
Нагревательный кабель или мат надо укладывать на свободную площадь, не занятую мебелью. Например, если общая площадь балкона 6 м2 и будет установлен шкаф, который займет 0,6 м2, для укладки «теплого пола» мы получим 5,4 м2.
Слой теплоизоляции наружных стен обязательно должен смыкаться с теплоизоляцией пола. Иначе образуется мостик утечки тепла через стяжку на улицу, что приводит к тому, что вблизи наружной стены будет широкая полоса с «недогревом», несмотря на нормальную работу системы «теплый пол».
Особый подход к расчётам системы «теплый пол» на балконе нужен в случае, когда примыкающая к лоджии комната объединяется с ней в единое пространство. Поскольку стена в данном варианте отсутствует, расчётная температура воздуха должна быть +18...24 ºС, а к температуре пола обычно предъявляется простое требование: «чтобы ногам было не холодно!». В соответствии с существующими нормативами это означает, что температура на поверхности пола должна поддерживаться на уровне +26...27 ºС. Это требование обычно выполняется при толщине теплоизоляции в полу (ЭППС) 4...5 см и установленной удельной мощности 180...200 Вт/м2.
Рекомендации по установке системы «теплый пол» на балконе или лоджии сводятся к следующему:
- Определить конфигурацию и величину обогреваемой площади балкона или лоджии. Выбрать нагревательный кабель и необходимое количество монтажной ленты для его укладки или нагревательный мат. Рассчитать средний шаг укладки нагревательного кабеля. Изобразить план раскладки нагревательного кабеля или мата с учётом места установки терморегулятора и датчика температуры пола.
- Установить монтажную коробку в стене для терморегулятора. Вырезать штробу для прокладки выводов нагревательного кабеля и электротехнической гофротрубки с внешним диаметром 11...16 мм для датчика температуры.
- Разложить теплоизоляцию (пол + стены + потолок) и на полу сделать сверху теплоизоляции разделительный слой (чтобы нагревательный кабель или мат
не лежали на самой теплоизоляции) при помощи армирующей стальной сетки или предварительной армированной стяжки 1-1,5 см.
- На сетке нагревательный кабель обычно крепят стяжными нейлоновыми хомутами. В случае стяжки устанавливается монтажная лента при помощи дюбель-гвоздей 3,5 мм х 35 мм, которые забиваются в бетонное основание молотком. Если ниже уровня установки кабеля имеется гидроизоляция, монтажную ленту следует крепить термоклеем или алебастром, чтобы не нарушить целостность гидроизоляции.
- Измерить фактическое электросопротивление нагревательного элемента кабеля и сравнить с номинальным значением. Сделать прикидочную раскладку нагревательного кабеля с расчётным шагом укладки. Точная укладка кабеля на площадь обогрева достигается корректировкой шага укладки. Закрепить кабель в зажимах монтажной ленты или хомутами к сетке.
- К выходу терморегулятора можно подсоединить несколько нагревательных секций, если их суммарная мощность не превышает максимально допустимой для данного типа терморегулятора. Обычно она равна 3,5...3,6 кВт. При большей мощности системы применяется контактор.
- Установить гофротрубку для датчика температуры, на том же основании пола, что и нагревательный кабель. Рекомендуется установить трубку с двумя поворотами на 90º (в плоскости стены и в плоскости пола), что даст гарантию для замены датчика, в случае выхода его из строя. Закрепить конец гофротрубки на полу симметрично относительно соседних линий кабеля. Недопустимо измерение температуры на краю зоны обогрева. Следует избегать действия постоянных сквозняков и попадания солнечного освещения на участок измерения температуры пола. Проверить «легкий ход» датчика температуры пола в гофротрубке и заглушить конец гофротрубки на полу скотчем или любым другим способом с целью избежания попадания раствора внутрь трубки. Верхний конец трубки должен входить в монтажную коробку.
- Вторично измерить электросопротивление нагревательного элемента кабеля. Измерить мегаомметром сопротивление изоляции между нагревательной жилой и экраном кабеля.
- Произвести заливку цементно-песчаным раствором, избегая образования воздушных пузырей, а также попадания острых твёрдых включений и кусочков теплоизоляции в раствор. Принять все меры предосторожности для сохранения целостности кабеля.
- Измерить в 3-й раз электросопротивление нагревательного элемента и сопротивление изоляции кабеля. Сделать соответствующие записи в Гарантийном сертификате и в Протоколе измерения сопротивлений.
- После высыхания раствора уложить покрытие пола, установить терморегулятор и подсоединить монтажные провода кабеля, сетевые провода и термодатчик к клеммнику терморегулятора.
- Выдержать стяжку 28-30 дней (для плиточного клея срок 3-7 дней) для полного затвердевания и включить терморегулятор.
Управление системой «теплый пол» на балконе, то есть поддержание требуемой температуры (на поверхности пола или воздуха) можно доверить современному электронному терморегулятору. Различный подход к выбору типа терморегулятора зависит от задачи, поставленной потребителем. Но, с точки зрения потребления электроэнергии, лучше устанавливать терморегулятор со встроенным таймером и адаптивной функцией.