«Тёплый пол» — зачем и что выбрать?
Разнообразие видов теплых полов сегодня могут привести в замешательство неподготовленного покупателя. Пол с подогревом стал привычным элементом комфорта. К хорошему привыкаешь быстро, и счастливые обладатели тёплой плитки на кухне, в ванной или в прихожей уже забыли неприятное ощущение «холодного камня» и постоянного прохладного сквозняка у ног, которое присуще классическому радиаторному отоплению. К тому же, оптимальное распределение температуры по вертикали, «ноги в тепле, голова в холоде» благоприятно для здоровья и поддержания повышенного жизненного тонуса.
Из всего разнообразия полов с подогревом можно выделить два основных — водяной и электрический. Водяной теплый пол нашел широкое применение в коттеджном строительстве. Нагретая жидкость, проходя по разложенной трубе, залитой в бетонную стяжку, позволяет не только создать комфорт в частном доме в виде теплого пола, но и отказаться от привычных радиаторов, создав систему основного отопления. Вместе с тем, в многоквартирном доме водяные системы встречаются редко, так как практически невозможно получить разрешение на врезку системы напольного отопления в магистраль водоснабжения или отопления. Кроме того, по сравнению с электрическим, водяной «тёплый пол» — гораздо более сложная (система труб, коллекторов, управляющих приборов, специальные подложки и т.п.) и дорогостоящая система.
Электрический «теплый пол» на основе нагревательного кабеля или пленки на первом месте по стоимости системы и легкости монтажа. У той и другой систем, как обычно, можно найти свои плюсы и минусы. Для владельца частного дома эксплуатационные расходы на водяной пол окажутся меньше, чем в «электрическом варианте». С другой стороны, системы прямого электрообогрева в отличие от водяных не нуждаются в техническом обслуживании и срок службы уже приближается к цифре 80 лет. Водяной «теплый пол» служит 25 лет и может больше, но при условии ограничения температуры теплоносителя. Качество трубы и используемые при изготовлении материалы, могут сильно ограничить срок службы системы.
В электрическом обогреве через пол присутствуют два вида «теплого пола». Один — на основе нагревательного кабеля. Второй — на основе тонкой полимерной пленки со встроенными тепловыделяющими проводниками, так называемый пленочный «теплый пол». Удобный с первого взгляда, пленочный «теплый пол» имеет конструкцию, не удовлетворяющую нормативным документам (ПУЭ, раздел 9). При установке такой системы необходимо будет позаботиться о «создании» заземления, так как в конструкции пленочного обогревателя заземление отсутствует. К тому же, многие представленные типы пленок, к сожалению, горят и поддерживают горение. И при выборе данного типа, необходимо убедиться в негорючести материала.
Что же касается «теплого пола» на основе кабельного обогрева, то единственным и главным недостатком такой системы является потребление электроэнергии.
Часто покупатель электрического «тёплого пола» задаёт вопрос: сколько я буду платить за электроэнергию? Оценка соответствующих расходов для системы электрокабельного обогрева, приблизительно (зависит от многих факторов, таких как: наличие теплоизоляции, стеклопакетов, частоты открытия окон для проветривания и т.д.) может выглядеть следующим образом. Для стандартной квартиры в многоэтажном доме, «коэффициент спроса», т.е. относительное время работы системы, в холодный период равен 0,4...0,55. Это означает, что нагревательный кабель будет включён и «работать» примерно половину времени эксплуатации «тёплого пола». К примеру, для обычной кухни с обогреваемой площадью 3,5 м2 и установленной удельной мощностью 150 Вт/м2 (при стоимости 1 кВт*ч электроэнергии в квартире с электроплитой для жителей Москвы при одноставочном тарифе 3,89 руб./кВт*ч.) получим расход электроэнергии: 3,89 руб./кВт*ч х 0,15 кВт/ м2×3,5 м2×24 ч х 30 дней х 0,5 ≈ 735 руб. в месяц.
Применяя «умные терморегуляторы» и создавая программы (задание режимов, когда «теплый пол» должен быть включен), можно добиться дополнительного снижения потребления электроэнергии до 20%.