Складской комплекс Алиди, Ленинградская область
В 2017 году в Ленинградской области введен в эксплуатацию складской комплекс для компании «АЛИДИ», одной из крупнейших дистрибьюторских и логистических компаний России. На объекте смонтированы системы электрического обогрева основания пола низкотемпературных камер хранения с применением кабелей и элементов управления DEVI.
Общая площадь обогреваемого основания составляет 860 м2. Система электрического обогрева предназначена для защиты бетонных полов холодильных камер от морозного пучения, возникающего при замерзании влаги, находящейся в грунте под фундаментом склада вследствие воздействия низких температур в холодильной камере.
Система электрического обогрева является полностью автономной и не требует дополнительного обслуживания специализированной организацией.
Устройство системы обогрева выполнено компанией «А3 Инжиниринг».
В проекте применен одножильный нагревательный кабель DEVIbasic 10S (DSIG-10).
Готовые нагревательные секции с холодным концом.
Мощность кабеля - 10 Вт/м.