Сколтех, Сколковский институт науки и технологий в Москве

«Сколтех» (Комплекс зданий и сооружений высшего образования с научно-исследовательскими и административными помещениями "Сколковский институт науки и технологий") Восточное кольцо.
Восточное кольцо кампуса Сколтеха будет представлять собой комплекс зданий общей площадью 133 тысячи квадратных метров. В комплекс войдут учебные аудитории, административные и преподавательские офисы, залы для конференций и семинаров, Студенческий центр, библиотека, столовые и кафе, а также самое главное — исследовательские лаборатории. Во внутреннем дворе Восточного кольца будет располагаться зона отдыха.
Для беспрепятственного отвода воды в водосточных лотках на уровне первого этажа проложен нагревательный кабель DEVIIceguard-18 на специальной монтажной ленте DEVIfast. Оригинальный дизайн кровли здания предусматривает двухскатные кровли, на стыке которых расположены водосточные лотки. В лотках кровли так же предусмотрен обогрев, который обезопасит кровлю от скопления снега и наледи, и обеспечит беспрепятственный водоотвод. В кровельных лотках применен саморегулирующийся кабель DEVIIceguard-18 со специально разработанными для проекта креплениями на мембранную кровлю. Для обеспечения максимального энергосбережения в шкафах управления установлена метеостанция DEVIreg 850 и датчики кровли.
Год реализации: 2017



DEVIIceguard-18 – 22 км., DEVIreg 850 – 30 шт., DEVIfast для саморегулирующегося кабеля – 55 шт.