Причины для установки систем электрического отопления DEVI в больших общественных зданиях
За все время существования DEVI не раз выбирали в качестве предпочтительного поставщика электрического отопления для крупных общественных зданий, таких как торговые комплексы, гостиницы, офисные здания и аэропорты по всему миру.
В вестибюле высотой 15 метров не обязательно нагревать весь объем воздуха, чтобы обеспечить оптимальный температурный комфорт для посетителей (на уровне до 2 метров от пола). Теплые полы, решения для плавления льда и снега, подогрев трубопроводов и другие варианты применения — все это основные направления решений электрического обогрева, предлагаемых DEVI.
1. Опыт работы с большими строительными проектами
DEVI — это успешный партнер по строительству многих хорошо известных торговых центров, отелей, офисов и других общественных зданий. Продукция DEVI представлена в более чем 66 странах; общественные пространства, где применяются надежные решения от DEVI, можно найти во всем мире. Местные компании-представители продают продукцию DEVI и предоставляют крупным строительным подрядчикам профессиональную поддержку и техническую помощь, так что сотрудничество оказывается простым и результативным.
2. DEVI обеспечивает безопасность
Наши решения выбирают в первую очередь для обеспечения безопасности подъездных дорог, тротуаров, крыш и водостоков, а также трубопроводов. Системы DEVI для плавления льда и снега рассчитаны на обеспечение безопасности людей, транспортных средств и зданий: они гарантируют безопасность при движении пешком и на транспорте, а здания меньше повреждаются в зимнее время.
Каждая система централизованного водоснабжения общественных зданий, например больниц, гостиниц или многоквартирных домов, должна быть защищена от легионеллы не только посредством эффективной фильтрации и дезинфекции, но и путем поддержания температуры воды в контрольном диапазоне для профилактики размножения легионеллы. Нагревательные системы DEVI для бытового горячего водоснабжения соответствуют требованиям всех обязательных сертификаций к такому подогреву воды в трубопроводах.
3. Экономические преимущества
Термостаты DEVIreg™ с усовершенствованными датчиками влажности (для наружных систем) или датчиками открытых окон (для отопления помещений) гарантируют достижение оптимальных результатов при минимальных возможных затратах энергии.
Стоит дополнительно отметить, что затраты на установку и эксплуатацию наружных систем DEVI оказываются невысокими, если учесть профилактические преимущества, предоставляемые системами. Ведь установка системы позволяет легко избежать ежегодных затрат на расчистку снега и посыпание солью. Больше того — вы избежите расходов на ремонт, вызываемый воздействием льда, снега и соли.
DEVI выбирают партнером по электрическому обогреву таких зданий, как отели, торговые центры или дома отдыха по всему миру в первую очередь из экономических соображений.
4. DEVI обеспечивает комфорт
Подогрев пола обеспечивает максимум комфорта в гостиничных номерах или апартаментах. Тепло равномерно распространяется по всей поверхности пола; теплота приятно ощущается от ступней до головы, по всему телу. Общее ощущение теплоты, окружающей тело и медленно поднимающейся вверх, согревает и повышает настроение. Подогрев поверхности пола позволяет снизить среднюю температуру в помещении на 2 °C, не ухудшая субъективный уровень ощущаемого комфорта. Это означает, что температуру можно снизить приблизительно на 20 %, — что представляет экономическое преимущество и способствует защите окружающей среды.
5. Полная гарантия до 20 лет на кабели и маты DEVI
Все продукты DEVI производятся в ЕС при строжайшем контроле качества. Поэтому на DEVI можно рассчитывать. Благодаря высочайшему качеству мы можем предлагать лучшую в отрасли 20-летнюю полную гарантию на нагревательные элементы DEVI, которая включает стоимость монтажа и покрытия пола (например, возмещение стоимости повреждения кладки или плитки).
Проекты: