Зачем нужен электрический подогрев на стадионах?

 

Большинство современных спортивных арен — это многофункциональные здания, в которых возможно проведение игр и различных мероприятий вне зависимости от погодных условий, при сколь угодно большом числе посетителей. Самая большая сложность заключается в поддержании идеальных условий на поле во время всех игр, при самых сложных погодных условиях, а иногда — и при других происходящих на поле событиях.

Уложенные на поверхности площадки или заглубленные в землю и подключенные к электросетям решения электрического подогрева DEVI, используемые, когда на поле нет игроков, обеспечивают больше, чем простую защиту от замерзания.

Электрический подогрев спортплощадок во многих случаях является многофункциональным решением для стадионов. Такое энергетически эффективное решение защищает поле от вредного воздействия морозов и снега зимой. Подогрев стадионов стимулирует рост и восстановление природного травяного покрытия. Все это обеспечивает лучшее состояние газона и продлевает игровой сезон, делая его независящим от времени года и географического расположения.

Главная причина использования электрического подогрева заключается в простоте и удобстве использования этой системы по сравнению с другими решениями, которые требуют дополнительного механического оборудования для обеспечения надлежащей работы системы, а также могут отказать из-за погодных условий.

Будучи мировым лидером в области электрического обогрева, DEVI может подтвердить свой опыт многочисленными успешными решениями площадок для многих видов спорта, включая футбольные газоны и дорожки для гольфа. Наши решения по электрическому обогреву идеально работают как для природной, так и для искусственной травы.

Проекты: