Лента алюминевая DEVI Alutape 19805076 38мм x 50м
Код товара: 19805076
Тип: Alutape
Описание: Лента алюминиевая клейкая (0,038*50 м)
Шт./м: 1 уп., 50 м
Полный ассортимент креплений для кабелей и ремонтных наборов
Код товара | Тип | Описание | Шт./м | Фото |
19808234 | DEVIfast™ | Лента монтажная оцинкованная (0,021*5 м) для крепления резистивных кабелей. Кратность шага укладки кабеля 2,5 см | 1 уп., 5 м | ![]() |
19808236 | DEVIfast™ | Лента монтажная оцинкованная (0,021*5 м) для крепления резистивных кабелей. Кратность шага укладки кабеля 2,5 см | 1 уп., 25 м | ![]() |
19805220 | DEVIclip™ C-C | Лента монтажная пластиковая (0,5 м, 20 шт.) для крепления резистивных кабелей. Кратность шага укладки кабеля 1 см | 1 уп., 20 м | ![]() |
19808238 | DEVIfast™ | Лента монтажная медная (0,021*25 м) для крепления резистивных кабелей. Кратность шага укладки кабеля 2,5 см | 1 уп., 25 м | ![]() |
19808181 | DEVIfast™ | Лента монтажная медная (0,021*10 м) для крепления резистивных кабелей. Кратность шага укладки кабеля 2,5 см | 1 уп., 10 м | ![]() |
19808193 | DEVIfast™ | Лента монтажная оцинкованная (0,025*20 м) для крепления резистивных кабелей. Кратность шага укладки кабеля 4,5 см | 1 уп., 20 м | ![]() |
19808185 | DEVIfast™ | Лента монтажная оцинкованная (0,05*25 м) специальная РБ 25 для крепления резистивных кабелей | 1 уп., 25 м | ![]() |
19808197 | DEVIfast™ | Лента монтажная оцинкованная (0,05*50 м) специальная РБ 50 для крепления резистивных кабелей | 1 уп., 50 м | ![]() |
19808183 | DEVIfast™ | Лента двойная монтажная оцинкованная (0,065*25 м) специальная РБ 25 для крепления саморегулируемых кабелей | 1 уп., 25 м | ![]() |
19808199 | DEVIfast™ | Лента двойная монтажная оцинкованная (0,065*50 м) специальная РБ 50 для крепления саморегулируемых кабелей | 1 уп., 50 м | ![]() |
19808177 | DEVIfast™ | Лента двойная монтажная медная (0,05*25 м) специальная РБ 25 для крепления резистивных кабелей | 1 уп., 25 м | ![]() |
19808179 | DEVIfast™ | Лента двойная монтажная медная (0,05*50 м) специальная РБ 50 для крепления резистивных кабелей | 1 уп., 50 м | ![]() |
19808169 | DEVIfast™ | Лента двойная монтажная нержавеющая (0,05*25 м) специальная РБ 25 для крепления резистивных кабелей | 1 уп., 25 м | ![]() |
19808170 | DEVIfast™ | Лента двойная монтажная нержавеющая (0,05*50 м) специальная РБ 50 для крепления резистивных кабелей | 1 уп., 50 м | ![]() |
19808173 | DEVIfast™ | Лента двойная монтажная нержавеющая (0,065*25 м) специальная РБ 25 для крепления саморегулируемых кабелей | 1 уп., 25 м | ![]() |
19808175 | DEVIfast™ | Лента двойная монтажная нержавеющая (0,065*50 м) специальная РБ 50 для крепления саморегулируемых кабелей | 1 уп., 50 м | ![]() |
140F1511 | DEVIclip™ Gutter | Крепление кабеля в желобе | 1 уп., 25 шт. | ![]() |
19805258 | DEVIdrain™ | Крепление кабеля в трубе на цепи (тросе) | 1 уп., 25 шт. | ![]() |
19805192 | DEVIclip™ Roofhook | Крепление кабеля на металлочерепичной кровле или шифере | 1 уп., 25 шт. | ![]() |
19805193 | DEVIclip™ Guardhook | Крепление кабеля на поверхности или на краю черепичной кровли: фиксатор кабеля (20 шт.) + защелка (10 шт.) + пластиковый хомут (30 шт.) | 1 уп., 25 шт. | ![]() |
19805082 | Alutape | Лента алюминиевая клейкая повышенной прочности и адгезии (0,06*50 м), в том числе для крепления кабеля на кровле без сверления | 1 уп., 50 м | ![]() |
19805076 | Alutape | Лента алюминиевая клейкая (0,038*50 м) | 1 уп., 50 м | ![]() |
19805366 | Pipe fitting | Муфта для установки кабеля DEVIpipeheat™ в трубу (с трубной резьбой 1'' и 3/4'') | 1 уп. | ![]() |
18055350 | DEVIcrimp™ | Ремнабор с термоусадкой для двухжильного кабеля | 1 уп. | ![]() |
18055510 | DEVIcrimp™ | Ремнабор с термоусадкой для двухжильного мата | 1 уп. | ![]() |
19805761 | DEVIcrimp™ | Ремнабор для саморегулируемого кабеля | 1 уп. | ![]() |
19806415 | DEVIcrimp™ | Ремнабор для саморегулируемого кабеля DEVIpipeheat™ (DPH-10) | 1 уп. | ![]() |
19806421 | DEVIcrimp™ | Ремнабор для T-образного соединения саморегулируемых кабелей | 1 уп. | ![]() |
109007 | DEVIcrimp™ | Ремнабор для саморегулируемого кабеля DEVIpipeguard™ 30/60 Industry (с термоусадкой) | 1 уп. | ![]() |
109026 | DEVIcrimp™ | Ремнабор для саморегулируемого кабеля DEVIpipeguard™ 30/60 Industry (с сальником) | 1 уп. | ![]() |
19805480 | DEVIcrimp™ | Ремнабор для кабеля DEVImulti™ (для одного подключения) | 1 уп. | ![]() |
19805712 | DEVIcrimp™ | Ремнабор для кабеля DEVImulti™ (для двух подключений) | 1 уп. | ![]() |