Монтажные пластины с теплоизолятором DEVIcell™

DEVIcell™ — монтажные теплоизолирующие пластины, предназначенные для «сухой» установки под ламинат, деревянный пол или паркет без заливки бетонной стяжки либо «мокрой» установки под плитку с использованием специального плиточного клея.
Применяются для внутренней установки на все типы оснований.
Используются для полного отопления помещений или для комфортного подогрева поверхности пола — систем «Теплый пол».
Максимальная мощность установки — 100 Вт/м².
Представляет собой двухслойную конструкцию: теплоизолятор с напрессованным профилированным алюминиевым теплораспределяющим покрытием.
В комплекте имеются защелки для соединения отдельных пластин.
Рекомендуется использовать нагревательные кабели DEVIflex™ 10T.
Технические характеристики
Конструкция | пластина, пенополистирол с алюминиевым покрытием |
Размер пластины | 50*100 см (0,5 м²) |
Комплект | 10 пластин |
Толщина пластины | 13 мм |
Материал теплоизоляции | 12 мм экструдированный пенополистирол EPS |
Толщина слоя алюминия | 0,8 мм |
Термическое сопротивление | 0,26 м²·К/Вт |
Максимальная рабочая температура | 80 °C |
Максимальная мощность кабельной системы | 100 Вт/м² |
Предел прочности | 180 кПа при 10%-ом сжатии |
Шаг укладки кабеля | 10 см |
Расход кабеля | 5 м на пластину (10 м на 1 м²) |
Коэффициент поглощения звука | -3 дБ |
Сертифицирован | EC № 1907/2006 |
Ассортимент DEVIcell™
Код товара | Наименование | Описание | шт./м² |
140F1130 | DEVIcell™ | 5 м², 10 пластин, 100 Вт/м² макс. | 1 уп./5 м² |
18055300 | набор для установки датчика температуры | гофрированная трубка длиной 2,5 м, заглушка датчика температуры, фольга алюминиевая липкая 27*15 см 2 шт. | 533,5*282*120 |
Дополнительно к DEVIcell™ необходимо приобрести: