Код товара: 18055300

Наименование: набор для установки датчика температуры

Описание: гофрированная трубка длиной 2,5 м, заглушка датчика температуры, фольга алюминиевая липкая 27*15 см 2 шт.

шт./м²: 533,5*282*120

Технические характеристики

Конструкция пластина, пенополистирол с алюминиевым покрытием
Размер пластины 50*100 см (0,5 м²)
Комплект 10 пластин
Толщина пластины 13 мм
Материал теплоизоляции 12 мм экструдированный пенополистирол EPS
Толщина слоя алюминия 0,8 мм
Термическое сопротивление 0,26 м²·К/Вт
Максимальная рабочая температура 80 °C
Максимальная мощность кабельной системы 100 Вт/м²
Предел прочности 180 кПа при 10%-ом сжатии
Шаг укладки кабеля 10 см
Расход кабеля 5 м на пластину (10 м на 1 м²)
Коэффициент поглощения звука -3 дБ
Сертифицирован EC № 1907/2006

 

Полный ассортимент серии DEVIcell™

 

Код товара Наименование Описание шт./м²
140F1130 DEVIcell™ 5 м², 10 пластин, 100 Вт/м² макс. 1 уп./5 м²
18055300 набор для установки датчика температуры гофрированная трубка длиной 2,5 м, заглушка датчика температуры, фольга алюминиевая липкая 27*15 см 2 шт. 533,5*282*120