Полотенцесушитель DEVIrail 40 Вт 98804958 (хром)

 

Код товара: 98804958

Тип: DEVIrail™ H40C

Цвет: хром

Мощность, Вт (230 В): 40

Размеры, мм (Ш*В*Г): 582*482*120

Технические характеристики

Рабочее напряжение 230 В
Тип нагревателя силиконовый нагревательный кабель с двойной изоляцией
Холодный подводящий кабель 1,5 м, 2*0,75 мм², белый с двойной изоляцией
Подключение стандартная вилка без заземляющих контактов
Температура нагрева поверхности (без текстиля) макс. 60 °C
Переключатель нет
Терморегулятор нет
Класс защиты IP 44
Класс электрооборудования II
Сертифицирован EAC

 

Полный ассортимент серии DEVIrail™

 

Код товара Тип Цвет Мощность, Вт (230 В) Размеры, мм (Ш*В*Г)
98806144 DEVIrail™ H20H белый 20 553,5*282*120
98806151 DEVIrail™ H20C хром 20 553,5*282*120
98804941 DEVIrail™ H40H белый 40 582*482*120
98804958 DEVIrail™ H40C хром 40 582*482*120
98808140 DEVIrail™ H60H белый 60 553,5*682*120
98808157 DEVIrail™ H60C хром 60 553,5*682*120
98805203 дополнительный кронштейн белый для моделей H20 и H60
98805195 дополнительный кронштейн хром для моделей H20 и H60