Держатель кронштейн для полотенцесушителя, цвет хром, артикул 98805195
Код товара: 98805195
Тип: дополнительный кронштейн
Цвет: хром
Примечание: для моделей H20 и H60
Технические характеристики
Рабочее напряжение | 230 В |
Тип нагревателя | силиконовый нагревательный кабель с двойной изоляцией |
Холодный подводящий кабель | 1,5 м, 2*0,75 мм², белый с двойной изоляцией |
Подключение | стандартная вилка без заземляющих контактов |
Температура нагрева поверхности (без текстиля) | макс. 60 °C |
Переключатель | нет |
Терморегулятор | нет |
Класс защиты | IP 44 |
Класс электрооборудования | II |
Сертифицирован | EAC |
Полный ассортимент серии DEVIrail™
Код товара | Тип | Цвет | Мощность, Вт (230 В) | Размеры, мм (Ш*В*Г) |
98806144 | DEVIrail™ H20H | белый | 20 | 553,5*282*120 |
98806151 | DEVIrail™ H20C | хром | 20 | 553,5*282*120 |
98804941 | DEVIrail™ H40H | белый | 40 | 582*482*120 |
98804958 | DEVIrail™ H40C | хром | 40 | 582*482*120 |
98808140 | DEVIrail™ H60H | белый | 60 | 553,5*682*120 |
98808157 | DEVIrail™ H60C | хром | 60 | 553,5*682*120 |
98805203 | дополнительный кронштейн | белый | для моделей H20 и H60 | |
98805195 | дополнительный кронштейн | хром | для моделей H20 и H60 |