Нагревательный кабель DEVIaqua™ 9T (DEVIflex DTIV-9) 140F0003 (90 Вт, 10 м)
Код товара: 140F0003
Длина, м: 10
Мощность при 230 В, Вт: 90
Сопротивление, Ом: 587,8
Технические характеристики
Тип кабеля | резистивный двухжильный экранированный |
Номинальное напряжение | 230 В |
Удельная мощность | 9 Вт/м при 230 В |
Диаметр внешней оболочки | 7,0 мм |
Минимальный диаметр изгиба | 50 мм |
Соединительный кабель | 2,3 м, 3*1,5 мм² |
Экран | сплошной, алюминиевая фольга с дренажным луженым медным проводом 0,5 мм² |
Внутренняя изоляция | сшитый полиэтилен XLPE |
Наружная изоляция | пищевой полиэтилен MDPE, синий |
Максимальная температура | 65 °C |
Максимальная температура питьевой воды | 23 °C |
Минимальная температура воздуха при монтаже | -5 °C |
Усилие сдавливания | > 600 H |
Усилие на разрыв | > 120 H |
Допуски на сопротивление | -5 ... +10 % |
Допуски на длину | -2 % - 10 см ... +2 % + 10 см |
Класс пылевлагозащиты | IPX7 |
Сертифицирован | EAC, ЕСЭиГТ, NEMKO, IEC 60800, VTT, Intertek, CE |
Полный ассортимент серии DEVIaqua™ 9T
Код товара | Длина, м | Мощность при 230 В, Вт | Сопротивление, Ом |
140F0000 | 3 | 25 | 2116,0 |
140F0001 | 5 | 45 | 1175,6 |
140F0002 | 7 | 65 | 813,8 |
140F0003 | 10 | 90 | 587,8 |
140F0004 | 12 | 110 | 480,9 |
140F0005 | 15 | 135 | 391,9 |
140F0006 | 20 | 180 | 293,9 |
140F0007 | 25 | 225 | 235,1 |
140F0008 | 30 | 270 | 195,9 |
140F0009 | 35 | 315 | 167,9 |
140F0010 | 40 | 360 | 146,9 |
140F0011 | 50 | 450 | 117,6 |
140F0012 | 60 | 540 | 98,0 |
140F0013 | 70 | 630 | 84,0 |
140F0014 | 80 | 720 | 73,5 |
140F0015 | 90 | 810 | 65,3 |
140F0016 | 100 | 900 | 58,7 |
140F0017 | 110 | 990 | 53,4 |
140F0018 | 120 | 1080 | 49,0 |
140F0019 | 130 | 1170 | 45,2 |
140F0020 | 140 | 1260 | 42,0 |
140F0021 | 150 | 1350 | 39,2 |