Нагревательный кабель DEVIaqua™ 9T (DEVIflex DTIV-9) 140F0005 (135 Вт, 15 м)

 

Код товара: 140F0005

Длина, м: 15

Мощность при 230 В, Вт: 135

Сопротивление, Ом: 391,9

Технические характеристики

Тип кабеля резистивный двухжильный экранированный
Номинальное напряжение 230 В
Удельная мощность 9 Вт/м при 230 В
Диаметр внешней оболочки 7,0 мм
Минимальный диаметр изгиба 50 мм
Соединительный кабель 2,3 м, 3*1,5 мм²
Экран сплошной, алюминиевая фольга с дренажным луженым медным проводом 0,5 мм²
Внутренняя изоляция сшитый полиэтилен XLPE
Наружная изоляция пищевой полиэтилен MDPE, синий
Максимальная температура 65 °C
Максимальная температура питьевой воды 23 °C
Минимальная температура воздуха при монтаже -5 °C
Усилие сдавливания > 600 H
Усилие на разрыв > 120 H
Допуски на сопротивление -5 ... +10 %
Допуски на длину -2 % - 10 см ... +2 % + 10 см
Класс пылевлагозащиты IPX7
Сертифицирован EAC, ЕСЭиГТ, NEMKO, IEC 60800, VTT, Intertek, CE

 

Полный ассортимент серии DEVIaqua™ 9T

Код товара Длина, м Мощность при 230 В, Вт Сопротивление, Ом
140F0000 3 25 2116,0
140F0001 5 45 1175,6
140F0002 7 65 813,8
140F0003 10 90 587,8
140F0004 12 110 480,9
140F0005 15 135 391,9
140F0006 20 180 293,9
140F0007 25 225 235,1
140F0008 30 270 195,9
140F0009 35 315 167,9
140F0010 40 360 146,9
140F0011 50 450 117,6
140F0012 60 540 98,0
140F0013 70 630 84,0
140F0014 80 720 73,5
140F0015 90 810 65,3
140F0016 100 900 58,7
140F0017 110 990 53,4
140F0018 120 1080 49,0
140F0019 130 1170 45,2
140F0020 140 1260 42,0
140F0021 150 1350 39,2