Нагревательный кабель DEVIbasic™ 20S 140F0218 (640 Вт, 32 м)
Код товара: 140F0218
Длина, м: 32
Мощность при 230 В, Вт: 640
Сопротивление, Ом: 82,7
Технические характеристики
Тип кабеля | резистивный двухжильный экранированный |
Номинальное напряжение | 230 В |
Удельная мощность | 20 Вт/м при 230 В |
Диаметр внешней оболочки | 5,5 мм |
Минимальный диаметр изгиба | 50 мм |
Соединительный кабель | 2*3 м, DSWA, 1*1,5 мм² (9...110 м), 1*2,5 мм² (131...192 м) или 1*4,0 мм² (228 м) + экран |
Экран | медный, 16*0,3 мм² (1мм²) |
Внутренняя изоляция | сшитый полиэтилен PEX |
Наружная изоляция | поливинилхлорид 105 °C PVC, красный |
Максимальная температура | 60 °C/90 °C во вкл./выкл. состоянии |
Минимальная температура воздуха при монтаже | -5 °C |
Допуски на сопротивление | -5 ... +10 % |
Допуски на длину | -2 % - 10 см ... +2 % + 10 см |
Класс пылевлагозащиты | IPX7 |
Сертифицирован | EAC, IEC 800, IEC 60800, DEMKO, SEMKO, Intertek, CE |
Полный ассортимент серии DEVIbasic™ 20S
Код товара | Длина, м | Мощность при 230 В, Вт | Сопротивление, Ом |
140F0260 | 9 | 155 | 347,3 |
140F0215 | 14 | 260 | 203,5 |
140F0216 | 18 | 375 | 141,1 |
140F0217 | 26 | 520 | 101,7 |
140F0218 | 32 | 640 | 82,7 |
140F0219 | 39 | 800 | 66,1 |
140F0220 | 53 | 1070 | 49,4 |
140F0221 | 63 | 1260 | 42,0 |
140F0222 | 74 | 1465 | 36,1 |
140F0223 | 91 | 1820 | 29,1 |
140F0224 | 110 | 2215 | 23,9 |
140F0225 | 131 | 2640 | 20,0 |
140F0226 | 159 | 3170 | 16,7 |
140F0227 | 192 | 3855 | 13,7 |
140F0228 | 228 | 4565 | 11,6 |