Нагревательный кабель DEVIbasic™ 20S 140F0222 (1465 Вт, 74 м)

 

Код товара: 140F0222

Длина, м: 74

Мощность при 230 В, Вт: 1465

Сопротивление, Ом: 36,1

Технические характеристики

Тип кабеля резистивный двухжильный экранированный
Номинальное напряжение 230 В
Удельная мощность 20 Вт/м при 230 В
Диаметр внешней оболочки 5,5 мм
Минимальный диаметр изгиба 50 мм
Соединительный кабель 2*3 м, DSWA, 1*1,5 мм² (9...110 м), 1*2,5 мм² (131...192 м) или 1*4,0 мм² (228 м) + экран
Экран медный, 16*0,3 мм² (1мм²)
Внутренняя изоляция сшитый полиэтилен PEX
Наружная изоляция поливинилхлорид 105 °C PVC, красный
Максимальная температура 60 °C/90 °C во вкл./выкл. состоянии
Минимальная температура воздуха при монтаже -5 °C
Допуски на сопротивление -5 ... +10 %
Допуски на длину -2 % - 10 см ... +2 % + 10 см
Класс пылевлагозащиты IPX7
Сертифицирован EAC, IEC 800, IEC 60800, DEMKO, SEMKO, Intertek, CE

 

Полный ассортимент серии DEVIbasic™ 20S

Код товара Длина, м Мощность при 230 В, Вт Сопротивление, Ом
140F0260 9 155 347,3
140F0215 14 260 203,5
140F0216 18 375 141,1
140F0217 26 520 101,7
140F0218 32 640 82,7
140F0219 39 800 66,1
140F0220 53 1070 49,4
140F0221 63 1260 42,0
140F0222 74 1465 36,1
140F0223 91 1820 29,1
140F0224 110 2215 23,9
140F0225 131 2640 20,0
140F0226 159 3170 16,7
140F0227 192 3855 13,7
140F0228 228 4565 11,6