Нагревательный кабель DEVIflex™ DTIP-10 140F1215 (20 Вт, 2 м)

 

Код товара: 140F1215

Длина, м: 2

Мощность при 230 В, Вт: 20

Сопротивление, Ом: 2646,0

Технические характеристики

Тип кабеля резистивный двухжильный экранированный
Номинальное напряжение 230 В
Удельная мощность 10 Вт/м при 230 В
Диаметр внешней оболочки 6,9 мм
Минимальный диаметр изгиба 50 мм
Соединительный кабель 2,3 м, DTCL, 3*1,5 мм² (2...160 м) или 3*2,5 мм² (180...210 м)
Экран сплошной, алюминиевая фольга с дренажным луженым медным проводом 0,5 мм²
Внутренняя изоляция сшитый полиэтилен PEX
Наружная изоляция поливинилхлорид 105 °C PVC, красный
Максимальная температура 75 °C/90 °C во вкл./выкл. состоянии
Минимальная температура воздуха при монтаже -5 °C
Допуски на сопротивление -5 ... +10 %
Допуски на длину -2 % - 10 см ... +2 % + 10 см
Класс пылевлагозащиты IPX7
Сертифицирован EAC, IEC 800, IEC 60800, DEMKO, SEMKO, Intertek, CE

 

Полный ассортимент серии DEVIflex™ 10T

Код товара Длина, м Мощность при 230 В, Вт Сопротивление, Ом
140F1215 2 20 2646,0
140F1216 4 40 1324,0
140F1217 6 60 882,0
140F1218 8 80 660,8
140F1219 10 100 529,0
140F1407 15 135 403,5
140F1220 20 205 260,0
140F1408 25 240 219,5
140F1221 30 290 183,0
140F1409 35 365 145,0
140F1222 40 390 136,0
140F1223 50 505 105,0
140F1224 60 600 88,2
140F1225 70 695 76,3
140F1226 80 790 66,9
140F1227 90 920 57,4
140F1228 100 990 53,4
140F1229 120 1220 43,4
140F1230 140 1410 37,5
140F1231 160 1575 33,6
140F1232 180 1760 30,1
140F1233 200 1990 26,6
140F1234 210 2050 25,8