Нагревательный кабель DEVIflex™ DTIP-10 140F1218 (80 Вт, 8 м)
Код товара: 140F1218
Длина, м: 8
Мощность при 230 В, Вт: 80
Сопротивление, Ом: 660,8
Технические характеристики
Тип кабеля | резистивный двухжильный экранированный |
Номинальное напряжение | 230 В |
Удельная мощность | 10 Вт/м при 230 В |
Диаметр внешней оболочки | 6,9 мм |
Минимальный диаметр изгиба | 50 мм |
Соединительный кабель | 2,3 м, DTCL, 3*1,5 мм² (2...160 м) или 3*2,5 мм² (180...210 м) |
Экран | сплошной, алюминиевая фольга с дренажным луженым медным проводом 0,5 мм² |
Внутренняя изоляция | сшитый полиэтилен PEX |
Наружная изоляция | поливинилхлорид 105 °C PVC, красный |
Максимальная температура | 75 °C/90 °C во вкл./выкл. состоянии |
Минимальная температура воздуха при монтаже | -5 °C |
Допуски на сопротивление | -5 ... +10 % |
Допуски на длину | -2 % - 10 см ... +2 % + 10 см |
Класс пылевлагозащиты | IPX7 |
Сертифицирован | EAC, IEC 800, IEC 60800, DEMKO, SEMKO, Intertek, CE |
Полный ассортимент серии DEVIflex™ 10T
Код товара | Длина, м | Мощность при 230 В, Вт | Сопротивление, Ом |
140F1215 | 2 | 20 | 2646,0 |
140F1216 | 4 | 40 | 1324,0 |
140F1217 | 6 | 60 | 882,0 |
140F1218 | 8 | 80 | 660,8 |
140F1219 | 10 | 100 | 529,0 |
140F1407 | 15 | 135 | 403,5 |
140F1220 | 20 | 205 | 260,0 |
140F1408 | 25 | 240 | 219,5 |
140F1221 | 30 | 290 | 183,0 |
140F1409 | 35 | 365 | 145,0 |
140F1222 | 40 | 390 | 136,0 |
140F1223 | 50 | 505 | 105,0 |
140F1224 | 60 | 600 | 88,2 |
140F1225 | 70 | 695 | 76,3 |
140F1226 | 80 | 790 | 66,9 |
140F1227 | 90 | 920 | 57,4 |
140F1228 | 100 | 990 | 53,4 |
140F1229 | 120 | 1220 | 43,4 |
140F1230 | 140 | 1410 | 37,5 |
140F1231 | 160 | 1575 | 33,6 |
140F1232 | 180 | 1760 | 30,1 |
140F1233 | 200 | 1990 | 26,6 |
140F1234 | 210 | 2050 | 25,8 |