Нагревательный кабель DEVIflex™ DTIP-18 140F1245 (1220 Вт, 68 м)

 

Код товара: 140F1245

Длина, м: 68

Мощность при 230 В, Вт: 1220

Сопротивление, Ом: 43,4

Технические характеристики

Тип кабеля резистивный двухжильный экранированный
Номинальное напряжение 230 В
Удельная мощность 18 Вт/м при 230 В
Диаметр внешней оболочки 6,9 мм
Минимальный диаметр изгиба 50 мм
Соединительный кабель 2,3 м, DTCL, 3*1,5 мм² (7,3...90 м) или 3*2,5 мм² (105...170 м)
Цвет подсоединяемых проводов черный - фаза, голубой - нейтраль, желто-зеленый - «земля»
Экран сплошной, алюминиевая фольга с дренажным луженым медным проводом 0,5 мм²
Внутренняя изоляция сшитый полиэтилен PEX
Наружная изоляция поливинилхлорид 105 °C PVC, красный
Максимальная температура 60 °C/90 °C во вкл./выкл. состоянии
Минимальная температура воздуха при монтаже -5 °C
Допуски на сопротивление -5 ... +10 %
Допуски на длину -2 % - 10 см ... +2 % + 10 см
Класс пылевлагозащиты IPX7
Сертифицирован EAC, IEC 800, IEC 60800, DEMKO, SEMKO, Intertek, CE

 

Полный ассортимент серии DEVIflex™ 18T

Код товара Длина, м Мощность при 230 В, Вт Сопротивление, Ом
140F1235 7,3 130 410,3
140F1236 10 180 294,0
140F1400 12,8 230 230,4
140F1237 15 270 195,0
140F1401 17,5 310 171,2
140F1238 22 395 134,2
140F1239 29 535 98,6
140F1240 34 615 86,4
140F1241 37 680 77,7
140F1242 44 820 64,7
140F1243 52 935 56,7
140F1410 54 1005 52,7
140F1244 59 1075 49,3
140F1245 68 1220 43,4
140F1246 74 1340 39,5
140F1247 82 1485 35,6
140F1248 90 1625 32,6
140F1249 105 1880 28,1
140F1250 118 2135 24,8
140F1251 131 2420 21,9
140F1252 155 2775 19,1
140F1402 170 3050 17,3