Нагревательный кабель DEVIhotwatt™ 55/70 98300957 (9 Вт/м при 55 °C, 300 м)

 

Код товара: 98300957

Тип кабеля: DEVIhotwatt™ 55

Длина, м: 300 (отгрузка только катушкой)

Мощность: 9 Вт/м при 55 °C*

Цвет: зеленый

Диаметр внешней оболочки, мм: 11,8*5,8 мм

Технические характеристики

Тип кабеля саморегулируемый двухжильный экранированный
Номинальное напряжение 230 В
Минимальный диаметр изгиба 35 мм
Экран оплетка из луженой медной проволоки
Внутренняя изоляция полиолефин
Наружная изоляция сшитый полиолефин TPE
Максимальная температура 80 °C/100 °C во вкл./выкл. состоянии
Минимальная температура воздуха при монтаже -50 °C
Сопротивление оплетки 18,2 Ом/км
Сертифицирован EAC, VDE, CE

 

Полный ассортимент серии DEVIhotwatt™ 55/70

Код товара Тип кабеля Длина, м Мощность Цвет Диаметр внешней оболочки, мм
98300957 DEVIhotwatt™ 55 300 (отгрузка только катушкой) 9 Вт/м при 55 °C* зеленый 11,8*5,8 мм
98300959 DEVIhotwatt™ 70 300 (отгрузка только катушкой) 12 Вт/м при 70 °C* красный 11,8*5,8 мм
98300964 DEVIhotwatt™ 70 300 (отрезной или катушкой) 12 Вт/м при 70 °C* красный 11,8*5,8 мм

 

 

* Удельная мощность:

DEVIhotwatt™ 55: 9 Вт/м при 55°С; 8,5-15,8 Вт/м при 45°С;

DEVIhotwatt™ 70: 12 Вт/м при 70°С; 11,5-19,0 Вт/м при 45°С.