Нагревательный кабель DEVIhotwatt™ 55/70 98300964 (12 Вт/м при 70 °C, 300 м)
Код товара: 98300964
Тип кабеля: DEVIhotwatt™ 70
Длина, м: 300 (отрезной или катушкой)
Мощность: 12 Вт/м при 70 °C*
Цвет: красный
Диаметр внешней оболочки, мм: 11,8*5,8 мм
Технические характеристики
Тип кабеля | саморегулируемый двухжильный экранированный |
Номинальное напряжение | 230 В |
Минимальный диаметр изгиба | 35 мм |
Экран | оплетка из луженой медной проволоки |
Внутренняя изоляция | полиолефин |
Наружная изоляция | сшитый полиолефин TPE |
Максимальная температура | 80 °C/100 °C во вкл./выкл. состоянии |
Минимальная температура воздуха при монтаже | -50 °C |
Сопротивление оплетки | 18,2 Ом/км |
Сертифицирован | EAC, VDE, CE |
Полный ассортимент серии DEVIhotwatt™ 55/70
Код товара | Тип кабеля | Длина, м | Мощность | Цвет | Диаметр внешней оболочки, мм |
98300957 | DEVIhotwatt™ 55 | 300 (отгрузка только катушкой) | 9 Вт/м при 55 °C* | зеленый | 11,8*5,8 мм |
98300959 | DEVIhotwatt™ 70 | 300 (отгрузка только катушкой) | 12 Вт/м при 70 °C* | красный | 11,8*5,8 мм |
98300964 | DEVIhotwatt™ 70 | 300 (отрезной или катушкой) | 12 Вт/м при 70 °C* | красный | 11,8*5,8 мм |
* Удельная мощность:
DEVIhotwatt™ 55: 9 Вт/м при 55°С; 8,5-15,8 Вт/м при 45°С;
DEVIhotwatt™ 70: 12 Вт/м при 70°С; 11,5-19,0 Вт/м при 45°С.