Саморегулируемый кабель для желобов и водостоков DEVIiceguard™ 18

 

Кабель DEVIiceguard™ применяется для защиты от намерзания снега и льда на кровлях, водосточных желобах и водостоках, особенно там, где водостоки могут быть забиты листвой и хвоей, что может привести к перегреву резистивного кабеля.

Наружная изоляция кабеля стойкая к ультрафиолетовому излучению и атмосферным осадкам.

DEVIiceguard™

  • Защищает от промерзания кровли и водостоки
  • Гибок и легок при монтаже благодаря возможности нарезать его нужными длинами и установить непосредственно на крышу или в водосточную систему
  • Защищает от сосулек и ледовых карнизов водосточные желоба

Технические характеристики

Тип кабеля саморегулируемый двухжильный экранированный
Номинальное напряжение 230 В
Минимальный диаметр изгиба 3,5 см
Экран оплетка из луженой медной проволоки
Внутренняя изоляция полиолефин
Наружная изоляция УФ-устойчивый полиолефин TPE
Максимальная температура 65 °C/85 °C во вкл./выкл. состоянии
Минимальная температура воздуха при монтаже -50 °C
Сопротивление оплетки 14,8 Ом/км
Сертифицирован EAC, VDE, CE

 

Ассортимент DEVIiceguard™ 18

 

Код товара Тип кабеля Длина, м Мощность при 10 °C Цвет Диаметр внешней оболочки, мм
98300860 DEVIiceguard™ 18 100 (отгрузка только катушкой) 18 Вт/м* черный 11,3*5,8
98300861 DEVIiceguard™ 18 250 (отгрузка только катушкой)
98300862 DEVIiceguard™ 18 750 (отрезной или катушкой)**

 

 

* Удельная мощность при 10 °C - 230 В: 18 Вт/м в воздухе; в воде, талом снегу, во льду 36 Вт/м.

** На катушке 750 м возможны два отрезка кабеля.

 

Рекомендуем также: