Нагревательный кабель DEVIiceguard™ 18 98300861 (18 Вт/м, 250 м)
Код товара: 98300861
Тип кабеля: DEVIiceguard™ 18
Длина, м: 250 (отгрузка только катушкой)
Мощность при 10 °C: 18 Вт/м*
Цвет: черный
Диаметр внешней оболочки, мм: 11,3*5,8
Технические характеристики
Тип кабеля | саморегулируемый двухжильный экранированный |
Номинальное напряжение | 230 В |
Минимальный диаметр изгиба | 3,5 см |
Экран | оплетка из луженой медной проволоки |
Внутренняя изоляция | полиолефин |
Наружная изоляция | УФ-устойчивый полиолефин TPE |
Максимальная температура | 65 °C/85 °C во вкл./выкл. состоянии |
Минимальная температура воздуха при монтаже | -50 °C |
Сопротивление оплетки | 14,8 Ом/км |
Сертифицирован | EAC, VDE, CE |
Полный ассортимент серии DEVIiceguard™ 18
Код товара | Тип кабеля | Длина, м | Мощность при 10 °C | Цвет | Диаметр внешней оболочки, мм |
98300860 | DEVIiceguard™ 18 | 100 (отгрузка только катушкой) | 18 Вт/м* | черный | 11,3*5,8 |
98300861 | DEVIiceguard™ 18 | 250 (отгрузка только катушкой) | |||
98300862 | DEVIiceguard™ 18 | 750 (отрезной или катушкой)** |
* Удельная мощность при 10 °C - 230 В: 18 Вт/м в воздухе; в воде, талом снегу, во льду 36 Вт/м.
** На катушке 750 м возможны два отрезка кабеля.